Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Reklama produktu do wykrywania bezpieczeństwa pożarowego zawierająca system sygnalizacji pożaru ze znakiem ostrzegawczym.

Siemens Fire Detection — Inteligentna ochrona dla wszystkich

Siemens dostarcza zaawansowane rozwiązania do wykrywania pożarów chroniące ludzi, zasoby i operacje. Dzięki dziesięcioleciom innowacji i globalnej wiedzy specjalistycznej nasze systemy zapewniają wczesne, dokładne wykrywanie przy jednoczesnym wspieraniu efektywnego zarządzania budynkiem.

Dlaczego Siemens Fire Detection?

Inteligentna, niezawodna ochrona przeciwpożarowa - dostosowana do Twoich potrzeb.

Siemens oferuje technologie wykrywania pożarów i portfolio zaprojektowane tak, aby spełnić lokalne wymogi regulacyjne, zapewniając niezmiennie wysoką jakość i niezawodność we wszystkich typach budynków i branżach.

Nasze systemy zostały zaprojektowane tak, aby pomóc Ci:

  • Szybkie i dokładne wykrywanie pożarów
  • Unikaj przestojów spowodowanych fałszywymi alarmami
  • Spełnij lokalne wymogi zgodności
  • Zaawansowane cyfrowe przepływy pracy i usługi
  • Skaluj i modernizuj infrastrukturę bezpieczeństwa pożarowego
  • Integracja z Building X Fire Apps i systemami zarządzania budynkami

Poznaj produkty

Select...

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w garażach z pojazdami elektrycznymi

Dowiedz się więcej o konkretnych wyzwaniach, jakie napotykają pojazdy elektryczne w garażach parkingowych, i uzyskaj cenne informacje z testów pożarowych pojazdów elektrycznych przeprowadzonych w Danii.

Garaż ze stacjami ładowania pojazdów elektrycznych i sprzętem przeciwpożarowym.

często zadawane pytania (FAQ)

Jakie typy budynków obejmują urządzenia i technologia wykrywania pożaru firmy Siemens?

Najnowocześniejsze funkcje, takie jak DFTtechnologia™ i technologia ASAPlus™ pomagają zminimalizować zakłócenia biznesowe w najtrudniejszych warunkach w:

Szpitale: Szpitale nie mogą sobie pozwolić na niepewność. Czujniki wyposażone w DFTtechnologia™ upewnij się, że działają zgodnie z oczekiwaniami, nie zakłócając ich środowiska.

Hotele: Fałszywe alarmy należą do przeszłości dla detektorów z technologią ASAPlus™, które są odporne na zwodnicze zjawiska, takie jak para, dym tytoniowy czy emisje spalin w garażach parkingowych.

Centra danych: Zastosowanie zasysającego wykrywania dymu (ASD) jest niezbędne do wczesnego i niezawodnego wykrywania w miejscach, w których ciągłość działania jest najważniejsza.

Budynki historyczne: Bezprzewodowa detekcja (SWING) jest idealnym wyborem do pomieszczeń lub budynków o wartości historycznej ze specjalnymi wymaganiami estetycznymi lub architektonicznymi lub do tymczasowej instalacji.

Hangary samolotowe: Wykrywanie płomienia jest idealnym rozwiązaniem do wykrywania ognia bezdymnego cieczy i gazu, a także otwartych pożarów tworzących dym wewnątrz i na zewnątrz.

Fabryki: Fabryki mogą być narażone na ryzyko wybuchu. Rozwiązania przeciwwybuchowe (Ex) są idealnym wyborem dla wszystkich stref niebezpiecznych.

Zastosowania przemysłowe: Zakłady przemysłowe wymagają trudnych warunków i krytycznych procesów - wczesne, niezawodne wykrywanie za pomocą detektorów punktów, ASD i dostosowanych rozwiązań zapewnia bezproblemową pracę i chroni długoterminowe inwestycje.

Tabor kolejowy: Automatyczne wykrywanie pożaru (za pomocą czujników punktowych i ASD dla szyn) ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa pociągu. Zapewnia szybką ewakuację w celu ochrony pasażerów, towarów i infrastruktury, szczególnie w tunelach i obszarach niezabezpieczonych.

Skąd mam wiedzieć, która opcja detektora jest odpowiednia dla moich wymagań?

Ryzyko pożaru zależy w dużej mierze od przeznaczenia budynku i może się znacznie różnić w zależności od pomieszczeń. Oferujemy dedykowane koncepcje ochrony dla wszystkich środowisk typowo występujących w budynkach korporacyjnych lub użyteczności publicznej. Zapoznaj się z naszymi zaleceniami i zastosowaniami dotyczącymi projektowania systemów bezpieczeństwa pożarowego.

Jakie technologie wykorzystują rozwiązania firmy Siemens do wykrywania pożarów?

Technologia ASAPlus: Detektory z technologią ASAPlus™ odróżniają zwodnicze zjawiska od prawdziwego zagrożenia i zapobiegają fałszywym alarmom, pomagając tworzyć niezakłócone przestrzenie. Przeczytaj naszą białą księgę ASA [AS1] aby dowiedzieć się więcej.

ISOtechnologia (UL): Detektory z ISOtechnologia zapewniają maksymalną ochronę i zwiększają niezawodność systemu ochrony przeciwpożarowej.

DFTtechnologia (PL): Nasze detektory z obsługą IoT przeprowadzają codzienne lub na żądanie testy bez zakłóceń, aby zapewnić wysoką niezawodną ochronę i bezpieczeństwo Twojego budynku przez cały rok.