Niezależnie od tego, czy w szkole, czy w biurze, drukarki i kopiarki odgrywają cenną rolę - wspierają współpracę i zapewniają płynny przebieg pracy. Dzisiejsze rozwiązania do drukowania są inteligentniejsze, zaprojektowane tak, aby niezawodnie działały w tle, a użytkownicy koncentrują się na codziennych zadaniach.
Założona w 1991 roku firma zajmująca się rozwiązaniami dokumentacyjnymi, Obraz poprzez jakość (ITQ), przeszedł wraz z technologią, oferując klientom najbardziej opłacalne i wydajne rozwiązania. Firma oszczędza klientom koszty drukowania, których można uniknąć, analizując sposób korzystania z drukarek, usprawniając przepływ dokumentów i zapewniając optymalne wykorzystanie systemów. Firmy drukują mniej i mniej marnują, a jednocześnie wydajniej rozprowadzają dokumenty.
Firma oszczędza klientom koszty drukowania, których można uniknąć, analizując sposób korzystania z drukarek, usprawniając przepływ dokumentów i zapewniając optymalne wykorzystanie systemów. Firmy drukują mniej i mniej marnują, a jednocześnie wydajniej rozprowadzają dokumenty.
Leasing dla szkół
Znacznie szerszy zakres sprzętu może być teraz oferowany szkołom w ramach planów finansowania leasingu, pomagając zarządzać budżetami i ułatwiać przepływy pieniężne. Wprowadzenie nowego Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF 16 Leases) do szkół utrzymywanych i powiązanych z nimi ogólnych dokumentów zgody udzielonych przez Sekretarza Stanu ds. Edukacji (SO) otwiera bardzo potrzebne możliwości najmu zarówno dla utrzymanych szkół, jak i akademii.
Dyrektor sprzedaży ITQ, Eddie Chaplin, podkreśla jedno wspólne źródło odpadów. „Użytkownicy często naciskają przycisk drukowania, a następnie rozpraszają się czymś innym lub po prostu nigdy nie zbierają swoich dokumentów. Każdego dnia obok każdej drukarki zbiera się stos papieru. Nowoczesne rozwiązania do zarządzania drukiem uniemożliwiają to. Dokumenty są drukowane tylko w punkcie odbioru lub żądanie jest usuwane po ustalonym czasie. Wprowadzenie bezpiecznego rozwiązania do drukowania — gdzie drukowanie jest wydawane za pomocą karty lub kodu PIN — zazwyczaj zmniejsza objętość druku o około 20%.
Praca na gorąco i praca hybrydowa sprawiły, że zaawansowane zarządzanie drukiem jest ważniejsze. Eddie kontynuuje: „Każda maszyna musi być w stanie połączyć się z drukarką, niezależnie od tego, czy użytkownik jest regularnie w biurze, czy tam przez cały dzień. To zaskakujące, jak często nadal jest to problem! Zapewniamy rozwiązanie, w którym laptopy automatycznie wyszukują najbliższą drukarkę i pobierają sterownik przez WiFi”.
Zróżnicowana baza klientów ITQ obejmuje hotele, wydawców, szkoły, producentów, a nawet kościoły. Aby pomóc w zarządzaniu kosztami, prawie każdemu klientowi oferowana jest możliwość leasingu sprzętu, aby uzyskać niedrogi dostęp do niezawodnych, utrzymanych rozwiązań druku.
ITQ współpracuje z Siemens Financial Services (SFS) od ponad 35 lat. SFS utrzymuje pozycję preferowanego dostawcy przez cały czas.
Korzyści płynące z elastycznego finansowania
Dla klienta końcowego
- Dostęp do bezpiecznych i nowoczesnych rozwiązań druku bez dużych kosztów wstępnych
- Elastyczne umowy ułatwiające aktualizacje
Dla ITQ
- Wypłaty tego samego dnia, proste procesy i dostęp do wsparcia ludzkiego ułatwiają sprawne zakończenie sprzedaży
Skontaktuj się z nami
Dowiedz się więcej o rozwiązaniach finansowych firmy SFS.