Zamknij lukę płynności
Co by było, gdyby istniał sposób na uzyskanie produktów i technologii, których potrzebuje Twoja firma, bez wpływu na przepływy pieniężne? Jest. Dzięki rozszerzonym warunkom płatności Siemens (znanym również jako Siemens EPT) możesz zlikwidować lukę między płaceniem faktury Siemens a otrzymywaniem płatności od klientów.
Łatwe finansowanie
Nasza prosta i elastyczna opcja płatności pomoże Ci zarządzać projektami, zwłaszcza jeśli są one rozłożone na wiele miesięcy. Dzięki Siemens EPT możesz spodziewać się dłuższych okresów płatności, do 180 dni, za każdym razem, gdy zamówisz w Siemens plc (w zależności od decyzji kredytowej i dostępności). Nie musisz więc wiązać kapitału obrotowego, czekając na zapłacenie przez klientów.

Twoje korzyści

Do 180 dni na zapłatę.

Może być używany elastycznie, zgodnie z wymaganiami.

Siemens EPT stanowi uzupełnienie istniejących bankowych linii kredytowych.

Zintegrowany ze zwykłym procesem zamawiania.
To takie proste
Zamawiając w firmie Siemens decydujesz, kiedy zapłacić — do 180 dni.

Krok 1 — Aktywuj
Porozmawiaj z nami i umów się na Siemens EPT.

Krok 2 - Zamów
Wybierz produkty Siemens i zdecyduj się zapłacić za pomocą Siemens EPT. *

Krok 3 - Zapłać później
Mają do 180 dni na zapłatę.
Dzięki Siemens EPT możemy zakupić technologię Siemens z dłuższymi warunkami płatności nawet do 180 dni. To znacznie uprościło nasz proces zakupów i poprawiło naszą płynność.
Często zadawane pytania
Nasze odpowiedzi na temat „Kup teraz. Zapłać później. „opcja z Siemens EPT.
*w zależności od decyzji kredytowej i dostępności
** w zależności od lokalnego rozwiązania EPT
Nasze sukcesy
Ulepszone zarządzanie przepływami pieniężnymi i bezpieczne czasy dostaw
- TechTribe, wiodąca szwedzka firma zajmująca się automatyzacją, dostarcza maszyny niestandardowe firmie PulPac, wynalazcy technologii Dry Molded Fiber.
- Technologia umożliwia zrównoważone, opłacalne produkty z włókien, które zastępują tworzywo sztuczne.
- Budowa tych zaawansowanych maszyn wymaga znacznych zasobów i zapasów komponentów, wiązania gotówki.
- Dzięki Siemens EPT TechTribe otrzymuje komponenty, których potrzebuje teraz i płaci do 180 dni później.
Siemens EPT dla producentów systemów magazynowania energii
- Siemens Smart Infrastructure dostarcza falowniki akumulatorowe dla Fenecon.
- Aby zwiększyć swoją konkurencyjność, Fenecon potrzebował rozwiązania finansowego, aby wypełnić luki płynności powstające w jej działalności z klientami końcowymi systemów magazynowania energii.
- „Kup teraz. Opcja Pay Later oferuje Fenecon elastyczny dodatek do linii kredytowej, a firma zyskuje elastyczność przedsiębiorczą dzięki tej optymalizacji „kapitału obrotowego”.

Zapewnienie elastycznych rozwiązań w celu wypełnienia luki finansowej
- IEM, OEM w dziedzinie elektroniki, opracowuje niestandardowe rozwiązania dla złożonych projektów wymagających długiego czasu produkcji.
- Często płatności od klientów końcowych następują kilka miesięcy po zapłaceniu dostawców przez IEM.
- „Kup teraz. Opcja „Pay Later” z Siemens EPT pozwala IEM opłacać faktury Siemens po 180 dniach zamiast zwykłych 45 dni, eliminując przeszkody w przepływie środków pieniężnych.