Umożliwienie produktywności przemysłowej
Umożliwiamy produktywność przemysłu, zapewniając producentom środki finansowe na zwiększenie produkcji i wydajności, pomagając w tworzeniu zarówno bogactwa, jak i miejsc pracy.
Nasze inteligentne rozwiązania finansowe napędzają wzrost i innowacje oraz wspierają inwestycje w sprzęt i technologię sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi. Jesteśmy głęboko zaangażowani w pomoc klientom dowolnej wielkości na całym świecie, z szerokiej gamy sektorów, dzięki szybkiej i skutecznej obsłudze.
Inwestujemy czas w zrozumienie wymagań i celów biznesowych, abyśmy mogli dodać wartość zarówno w dobrych, jak i złych czasach. Zapewnia to zarówno rozwiązanie finansowe, którego potrzebujesz, jak i wiedzę niezbędną do efektywnego planowania i dostosowywania finansów.
Niezależnie od tego, czy Twoim celem jest poprawa procesów i wydajności, zwiększenie wydajności lub zrównoważenie miejsca pracy, czy po prostu oferowanie klientom najlepszych możliwych doświadczeń, finansujemy sprzęt i technologię, których potrzebujesz, aby osiągnąć Twoje cele — a wszystko to pomaga optymalizować przepływ środków pieniężnych, zwiększyć elastyczność finansową i osiągnąć cele dotyczące wzrostu i rentowności interesariuszy.
Oferujemy szeroką gamę produktów finansowych, od leasingu i wynajmu po bardziej oparte na użytkowaniu plany finansowania i modele XaaS. Jednocześnie usługi końcowe, takie jak logistyka i remarketing, oznaczają, że finansowane aktywa są wspierane przez cały okres ich życia. Nasze rozwiązania w zakresie finansowania modernizacji umożliwiają również niedrogie modernizację sprzętu, promując cyrkularność poprzez wydłużenie żywotności maszyn.
Odkryj różnicę, jaką współpraca z Siemens przyniesie Twojemu biznesowi:
Ochrona środowiska dla przyszłych pokoleń, zwiększanie wydajności przemysłu, poprawa jakości życia lub udostępnianie opieki zdrowotnej — niezależnie od Twojej misji, nasi eksperci finansowi mogą pomóc.

Umożliwiamy produktywność przemysłu, zapewniając producentom środki finansowe na zwiększenie produkcji i wydajności, pomagając w tworzeniu zarówno bogactwa, jak i miejsc pracy.

Wspieramy dostępną opiekę zdrowotną, zapewniając organizacjom środki finansowe potrzebne do zakupu sprzętu i technologii, które podnoszą standardy opieki dla tysięcy osób na całym świecie.

Nasza specjalizacja w zrównoważonej infrastrukturze i miastach zapewnia finansowanie umożliwiające budowę i utrzymanie czystego życia i stabilnego ekologicznie środowiska.

Odblokuj przyszłość zrównoważonego transportu dzięki naszym rozwiązaniom finansowania kolejowego. Łącząc wiedzę finansową z wiedzą branżową, umożliwiamy Twoim projektom kolejowym napędzanie innowacyjności i wydajności.

Wspieramy światowe cele w zakresie efektywności energetycznej poprzez środki finansowe, które sprawiają, że zielona technologia jest dostępna zarówno dla sektora publicznego, jak i prywatnego.
Międzynarodowe sieci Siemens zapewniają dostęp do know-how i wiedzy finansowej na całym świecie: Odwiedź lokalną witrynę swojego regionu, korzystając z poniższych linków lub skontaktuj się z nami bezpośrednio z nami.
Odkryj nowe perspektywy, pojawiające się trendy, oryginalne punkty widzenia i najnowocześniejsze badania na temat tego, w jaki sposób usługi finansowe prowadzą zmiany na dzisiejszych zróżnicowanych i cyfrowych rynkach Centrum Wglądu Finansowego Siemens.

Firma Siemens Financial Services opracowała szereg artykułów, aby podzielić się spostrzeżeniami na temat transformacji budynków i kluczowej roli, jaką może odgrywać elastyczne finansowanie.

Badania przeprowadzone przez Siemens Financial Services ujawniają, w jaki sposób najlepsi konstruktorzy maszyn definiują możliwości zrównoważonego rozwoju, odzwierciedlając wymagania i priorytety producentów.

Seria wniosków poświęcona wyzwaniom w opiece zdrowotnej i tym, jak inteligentne rozwiązania finansowe mogą uczynić szybką transformację bardziej przystępną cenowo dla dzisiejszych organizacji opieki zdrowotnej.
Dowiedz się, jak wspieramy firmy na całym świecie dzięki naszym rozwiązaniom finansowania sprzętu i technologii.

Dostarczyliśmy rozwiązanie leasingowe i sprzęt amerykańskiemu producentowi, umożliwiając im skalę produkcji biodegradowalnych żywicy z tworzyw sztucznych, wspierając gospodarkę o obiegu zamkniętym, zeroodpadowym i alternatywę dla tradycyjnych tworzyw sztucznych.
Niemcy
Niemiecka klinika zmodernizowała swój przestarzały system telekomunikacyjny o innowacyjne rozwiązanie Siemens HiMed, finansowane przez SF&L. Poprawiło to bezpieczeństwo finansowe, płynność i doświadczenie pacjentów dzięki zdigitalizowanym, intuicyjnym operacjom.

Nasze rozwiązanie do finansowania wydajności dla Grupy CHIRON integruje analizę IoT, pełną obsługę i finansowanie leasingu, oferując ciągłą wydajność maszyn, ryzyko zlecane na zewnątrz oraz zrównoważoną, atrakcyjną strukturę kosztów.

e-mobilność
SWW Wunsiedel GmbH, optymalizując operacje energetyczne, starała się dodać infrastrukturę e-ładowania bez wiązania kapitału. Siemens umożliwił to, dostosowując się do zintegrowanej strategii energetycznej.

Infrastruktura
National Halmstad zmniejszył zużycie energii o 15% w ciągu czterech lat dzięki zarządzanej usłudze Siemens. To uwolniło kapitał na podstawową działalność, przekraczając cele efektywności.

Infrastruktura
Szkoły powiatu Wiązowna potrzebowały modernizacji bez wysokich kosztów wstępnych. Siemens zapewnił wyposażenie i finansowanie modernizacji pięciu budynków użyteczności publicznej. Ta modernizacja obniżyła koszty energii o 60% rocznie.

Możesz korzystać z prostej i elastycznej opcji płatności faktur z dłuższym okresem płatności wynoszącym do 180 dni, niezależnie od ustaleń bankowych.

Niezależnie od tego, czy jesteś producentem maszyn, który chce zintegrować finansowanie modernizacji ze swoją ofertą, czy producentem, który chce zmodernizować swój zakład, możesz zwiększyć wydajność, produktywność i zrównoważony rozwój dzięki finansowaniu modernizacji.

Kompletny zestaw produktów finansowych przeznaczonych dla producentów maszyn — łatwo dostępne narzędzia wspierające i realizujące Twoje cele.

Zapewniamy specjalistyczne rozwiązania w zakresie finansowania sprzedaży dla dostawców, które dodają wartości sprzedaży, wzmacniają Twoją ofertę i zwiększają konkurencyjność.

Nasze rozwiązania w zakresie pożyczek korporacyjnych mogą wspierać pracowników służby zdrowia w zwiększaniu ich wydajności i konkurencyjności, jednocześnie umożliwiając im zapewnienie optymalnej opieki nad pacjentem.

Finansujemy projekty na dużą skalę. Nasze strategiczne inwestycje dłużne i kapitałowe stanowią podstawę dla Twoich najbardziej ambitnych przedsięwzięć.