Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Digital Business Optimizer (DBO™)

DBO™ firmy Siemens Financial Services to najszybszy sposób na zrozumienie zagrożeń fizycznych, luk w zabezpieczeniach cyberbezpieczeństwa i potencjału oszczędności energii dzięki analizie opartej na danych.

Oszacuj swoją linię bazową

Nie wiesz od czego zacząć?

Potrzebujesz tylko adresu i zarysu budynku, aby wygenerować natychmiastowe oszacowanie zużycia energii, powiązanych kosztów i emisji, oparte na danych, co daje precyzyjny punkt wyjścia do pomiaru wydajności energetycznej i jej optymalizacji.

DBO oferuje rozwiązania dla Twojej firmy w:

  • Odporność
  • Cybersecurity
  • Energia

Dlaczego DBO?

Oparte na zaufanych danych pochodzących ze źródeł takich jak EPA, NREL, FEMA i inne źródła, DBO może pomóc Twojej firmie przygotować się na przyszłość, obniżyć koszty i przekształcić firmę.

88% firm

postrzegaj zrównoważony rozwój jako wartość długoterminową

40% MŚP

Nigdy nie otwieraj ponownie po klęsce żywiołowej

43% cyberataków

są skierowane do MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa)

28% wzrostu sprzedaży

odnotowano ponad 5 lat produktów ESG

20% przerwy w dostawie prądu

częstotliwość czasu trwania wzrosła

50% właścicieli MŚP

wierzą, że nie są celem

Odporność

Poznaj swoje fizyczne ryzyko, zanim staną się kosztami

  • Zidentyfikuj zagrożenia naturalne specyficzne dla lokalizacji i narażenie fizyczne
  • Wzmocnij Twoje operacje w obliczu nieoczekiwanych przestojów
  • Eksploruj rozwiązania adaptacyjne dostosowane do Twoich budynków

Cybersecurity

Chroń to, co wzmacnia Twoje operacje

  • Analizuj jak na Twój sektor wpływają pojawiające się zagrożenia cyfrowe
  • Benchmark Twoja postawa cybernetyczna wobec uznanych standardów branżowych
  • Zabezpieczenie Twoje operacje z priorytetowymi działaniami

Energia

Zmniejsz koszty energii przy jednoczesnym obniżeniu emisji

  • oszacowanie Twoje zużycie energii i ślad węglowy w kilka sekund, a nie dni
  • Symuluj strategie obniżające koszty energii i poprawiające wydajność
  • Określ technologie, które maksymalizują zwrot z inwestycji przy jednoczesnym osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju

Często zadawane pytania

Gdzie ryzyko spotyka się z szansą

Sekcja 8 Obraz

Ryzyko krytyczne. Mierzalny wpływ.

Gdzie DBO pobiera swoje dane

Zobacz, jak budujemy obliczenia dla Twojej oceny.

Źródła danych dotyczących zrównoważonego rozwoju poniżej

Informacje od Morgan Stanley, „Morgan Stanley Sustainable Signals”. https://www.morganstanley.com/press-releases/morgan-stanley-sustainable-signals-survey-2024

Informacje z danych Departamentu Pracy USA, „Federalna pomoc w katastrofach dla firm: streszczenia i opcje polityki”. https://www.congress.gov/crs-product/R47631#ifn12

Informacje z Qualysec, „52 statystyki cyberataków małych firm na 2025 r.” https://qualysec.com/small-business-cyber-attack-statistics/

Informacje od McKinsey: „Konsumenci dbają o zrównoważony rozwój - i tworzą go kopię zapasową za pomocą swoich portfeli”. https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/consumers-care-about-sustainability-and-back-it-up-with-their-wallets

Informacje z rocznych danych EIA Grid Reliability Metrics, „Rocznik energii elektrycznej”. https://www.eia.gov/electricity/annual/table.php?t=epa_11_01.html