Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Optymalizacja flot dzięki elastycznemu finansowaniu

Finansowanie pojazdów transportowych.

Dostęp do odpowiednich pojazdów użytkowych po odpowiednim koszcie ma kluczowe znaczenie dla branży dystrybucji żywności i napojów (F&B). Niektóre jednostki sprzedaży detalicznej są „zintegrowane pionowo” i posiadają/obsługują główne części swojej sieci dystrybucyjnej. Jednak w przypadku większości dystrybucji F&B jest zaangażowanych wielu graczy, ponieważ produkt przemieszcza się z fabryki do sklepu.

SFS-UK-Transportation-Finanse-Izometryczny

Inteligentne zrównoważone budynki i technologia

  • Ładowarki do pojazdów elektrycznych i infrastruktura
  • Efektywność energetyczna
  • Kontrola budynku
  • Panele słoneczne PV
  • Ogrzewanie kogeneracyjne

Finansowanie sprzętu magazynowego

  • Wózki widłowe
  • Linie do pakowania i butelkowania
  • Regały
  • Oświetlenie LED magazynu
  • Zautomatyzowane pojazdy kierowane
  • Dźwigi bramowe

Finansowanie pojazdów transportowych

  • Ciągniki siodłowe
  • Przyczepy dwu- i jednopokładowe
  • Przyczepy chłodnicze
  • Pojazdy sztywne
  • Urządzenia ssące próżniowej
  • Przyczepy cysterny
  • Wózki widłowe montowane na ciężarówce
  • Pojazdy do transportu odpadów
  • Pojazdy na śmieci i śmieci

Gayle jest dyrektorem operacyjnym dużego dystrybutora. Alwyn jest właścicielem-menedżerem mniejszego gracza. Pomimo różnicy w skali, oboje chcą działać w oparciu o „szczupłe” finanse, utrzymując swoje cenne środki pieniężne dostępne na rynku, sprzedaży i dostarczaniu produktów - nie po to, aby były związane z pojazdami flotowymi.

Gayle i Alwyn wiedzą, że istnieje szereg typów pojazdów obsługujących cały łańcuch dystrybucji. Finanse — od specjalistów, którzy naprawdę rozumieją biznes i sposób jego działania — mogą pomóc w zbudowaniu optymalnej floty i obiektów bez konieczności nakładania dużych ilości kapitału. Dotyczy to pojazdów, stacji ładowania, magazynowania, obsługi materiałów, sprzętu i oprogramowania. Wszystkie te aktywa są finansowane przez SFS.

Alwyn i Gayle obok ciężarówki w magazynie, z ikonami finansów transportu poniżej.

W przypadku Gayle firma ma gotówkę, ale chce zachować rezerwy na zwinne skalowanie zgodnie z popytem. Dla Alwyna rozwój biznesu po prostu nie byłby możliwy bez dostępu do elastycznego finansowania. I nie wspominając o aktualizowaniu pojazdów i przyczep, aby uzyskać przewagę konkurencyjną.

Wyobraź sobie, jak bardzo różnią się firmy Gayle i Alwyn z perspektywy przepływów pieniężnych. Dlatego współpraca ze specjalistycznym finansistą, który doskonale rozumie wzorce przepływów pieniężnych w dystrybucji, a także wartości rezydualne pojazdów i sprzętu, oznacza, że można stworzyć najbardziej przyjazne dla przepływów pieniężnych struktury dla ich bardzo różnych potrzeb.

Jest to również bardzo ważne dla utrzymania konkurencyjnych cen. Jeśli kapitał jest związany z amortyzacją sprzętu, nie można go wykorzystać gdzie indziej, a to musi zostać wliczone w ofertę firmy. Nasza historia zaczyna się od transakcji, które zostały wygrane, częściowo dlatego, że elastyczne finansowanie pozwoliło menedżerowi ds. zakupów detalicznych Jimowi uzyskać najlepszą ofertę, a firmom Gayle's i Alwyn wygrać ofertę, jednocześnie osiągając rozsądną marżę.

Jaka jest podróż produktu? A gdzie jeszcze swoją rolę odgrywają elastyczne, specjalistyczne finanse? Komu to pomaga i jak?

Brad i Jenny przechodzą przez magazyn ze zautomatyzowanym sprzętem do pakowania, regałami magazynowymi i pojazdami dostawczymi.

Po pierwsze, produkt jest produkowany w fabryce.

Jeszcze zanim produkt będzie gotowy do dystrybucji, elastyczne finanse odegrały swoją rolę. Jenny jest dyrektorem operacyjnym w fabryce i nabyła maszyny produkcyjne poprzez inteligentne umowy leasingowe, które dostosowują płatności do zarobków ze sprzętu.

Firma produkująca żywność, dla której pracuje Jenny, działa na dość niewielkich marżach; ważne jest dla nich utrzymywanie wolnej i płynnej gotówki. Wykorzystała więc również specjalistyczne środki finansowe, aby nabyć inteligentne maszyny pakujące, które można w ciągu kilku minut przełączać na różne wyniki, co oznacza, że jej firma może sprzedawać bezpośrednio klientom B2B w odpowiednich rozmiarach, a także oferować dużym hurtownikom jednostki pakowane luzem.

Kolega Jenny, Brad, jest kierownikiem floty firmy produkcyjnej. Czasami producent dostarcza do głównych centrów dystrybucyjnych duże samochody ciężarowe; czasami jest to w rękach strony trzeciej. Jednak producenci mogą również mieć linię uboczną w mniejszych pojazdach dystrybucyjnych, być może po to, aby przejść do dużych dostawców partnerów i pakowania lub aranżacji pakietowych. Tak jest w przypadku Brada; we współpracy z dyrektorem finansowym zdecydował, że pojazdy te najlepiej nabyć za pomocą specjalistycznych finansów, gdzie okres finansowania jest dostosowany do miesięcznych zarobków z tych dostaw: maszyny produkcyjne, inteligentne maszyny pakujące duże ciężarówki i mniejsze pojazdy dystrybucyjne są finansowane przez SFS.

Następnie trafia do głównych centrów dystrybucyjnych.

Wszyscy znamy krajowe centra dystrybucji w całym kraju, z których niektóre tworzą optyczną iluzję „panoramy”, dzięki czemu ich masywne budynki nie działają jak plama na krajobrazie. Dystrybucja krajowa jest prawdopodobnie kolejnym krokiem dla naszych produktów F&B na drodze do konsumenta. A to należy do odpowiedzialności Zacka, który jest odpowiedzialny za operacje - pracujący dla Dyrektora Operacyjnego Gayle w krajowej firmie dystrybucyjnej.

Zack wie, że rozmiary i objętość palet są prawdopodobnie duże i mogą wymagać warunków chłodniczych lub otoczenia, w tym standardowych przyczep, dwupokładowych, miękkich boków, cystern itp. Poszukuje również ciągników siodłowych z osiami podnoszącymi, które podnoszą opony z drogi, gdy ładunek jest niewielki - aby zaoszczędzić na zużyciu paliwa i zużyciu opon. Dlatego wynegocjował elastyczną umowę „master leasing” ze swoim specjalistycznym finansistą. Można je wprowadzić w celu ułatwienia firmie dystrybucyjnej szybką skalę w celu zaspokojenia nowego zapotrzebowania na zamówienie lub zmianę składu floty w celu zaspokojenia potrzeb rozszerzonego asortymentu produktów, które mają być przewożone.

Przyczepa ciężarowa ładowana w magazynie z wózkiem widłowym z ikonami finansowania transportu dla pojazdów i sprzętu poniżej.

Zack nie zapomniał też o swojej technologii magazynowej, obejmującej wszystko, od wózków widłowych, przez automatyzację magazynu, po oświetlenie LED, telematykę i energooszczędną wentylację. Wiele dzieje się wokół zautomatyzowanego magazynowania i obsługi produktów w magazynie - zwykle nazywanych „transformacją cyfrową” lub „Przemysłem 4.0”. Elastyczne finansowanie sprawia, że Zack może przejść na technologię zautomatyzowanego magazynu, a tym samym oszczędzić koszty i poprawić standardy wydajności, przystępne cenowo i przyjazne dla przepływów pieniężnych.

Dystrybucja krajowa służy następnie swojemu regionalnemu odpowiednikowi, a kuzynka Zacka, Ellie, zajmuje podobne stanowisko do jego w jednym z tych centrów regionalnych - firmie należącej do Alwyn. Potrzebuje mniejszych pojazdów na ten etap podróży produktowej, ale wdrożyła również specjalistyczne finanse, aby uelastycznić i dostosować strukturę finansowania, która pasuje do jej (mniejszej) firmy dystrybucyjnej obsługującej tę część podróży.

Jej centrum regionalne ma również potrzeby związane z technologią magazynową, które korzystają ze specjalnego finansowania w celu modernizacji do najnowocześniejszych standardów. Dlatego Ellie i jej dyrektor finansowy wykorzystali te możliwości finansowania w zakresie pojazdów i wymagań magazynowych. Są bardzo świadomi, że firmy, które nie inwestują w najnowsze możliwości, mogą pozostać w tyle konkurencyjnie. Dotyczy to śladu węglowego i oszczędności paliwa, podobnie jak technologii w przyczepie.

SFS-UK-Transport-Finanse-Image-Pojazdy-Magazynowanie-1280x720
SFS-UK-Transport-Finanse-Image-5

Do sklepu.

Wreszcie docieramy do dostawy sklepowej — najbliższej naszej sieci dystrybucyjnej do widelca (lub szkła) konsumenta. Nadal zajmuje się tym firma Ellie. Ale teraz potrzebny typ pojazdu będzie się różnić w zależności od tych, które dostarczają do dużych supermarketów poza miastem (na przykład ciągnik siodłowy 6x2), a tymi jadącymi do lokalnych sklepów (mniejsza, sztywna jednostka z dołączoną kabiną i przyczepą). Ellie wie, że dla klientów innych sieci sklepów proces może przejść bezpośrednio z krajowego centrum dystrybucji Zacka prosto do ogromnego sklepu poza miastem.

Niezależnie od ich celów, zarówno firmy Zacka, jak i Ellie odczuwają rosnącą presję, aby przejść do pojazdów hybrydowych lub elektrycznych. Ale oczywiście istnieje cena za taką konwersję i transformację floty. Niemniej jednak pojazdy, które pojawiają się w celu dostarczenia do sklepu, są bardzo widoczne dla konsumenta, a presja konsumentów (i optyka) stanowi ogromną troskę o wizerunek marki sprzedawcy detalicznego. Ponownie, zarówno firmy Zacka, jak i Ellie wykorzystują inteligentne finanse, aby wcześniej inwestować, zyskać przewagę konkurencyjną i wykorzystać to do zdobycia udziału w rynku. W rzeczywistości wykorzystują nie tylko specjalistyczne finanse do inwestowania w pojazdy, ale także infrastrukturę ładowania swoich magazynów.

Pobierz nasze Przykład finansów transportu aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób możemy pomóc w zwiększeniu zdolności serwisowej floty lub obejrzyj wideo na YouTube.

Opcje finansowania transportu F&B

Ekonomiczne rozwiązania w zakresie finansowania transportu firmy Siemens Financial Services (SFS), w tym leasing przyczep komercyjnych i ciężarówek, umożliwiają przedsiębiorstwom połączenie zwiększonej zdolności serwisowej i odnowienia istniejących usług z elastycznością finansową. Firmy mogą wybierać jedną z następujących opcji:

Budownictwo, finanse, ikona dzierżawy operacyjnej.

Leasing operacyjny (leasing z wartością rezydualną)

Na początku leasingu prognozowana jest wartość rezydualna sprzętu. Następnie klient płaci stałą płatność w okresie obowiązywania umowy za użytkowanie sprzętu i zwraca ją na koniec.

Korzyści:

  • Założenie wartości odsprzedaży oznacza niższe czynsze, co ułatwia zarządzanie przepływami pieniężnymi
  • SFS ponosi ryzyko wartości rezydualnej i koszty związane z zbyciem
  • Pakiety serwisowe i konserwacyjne mogą być wliczone w cenę wynajmu
Uściskanie rąk nad kontraktem w kółko.

Zakup wynajmu

Elastyczny sposób finansowania sprzętu transportowego, w którym klient rozkłada koszty zakupu aktywów na cały okres umowy i ma możliwość posiadania aktywów na koniec okresu.

Korzyści:

  • Rozłóż koszt zakupu na uzgodniony czas trwania
  • Własność na koniec okresu za opłatą nominalną
  • Może korzystać z elastycznych depozytów i stałych płatności
Dwie ręce przekazują monety w kółko.

Leasing finansowy

Ekonomiczna alternatywa dla gotówki lub instrumentu bankowego. SFS kupuje składnik aktywów i zachowuje własność; klient korzysta z aktywów poprzez dokonywanie płatności w uzgodnionym okresie i może wybierać między różnymi opcjami na koniec okresu podstawowego.

Korzyści:

  • Może skorzystać z niskiej płatności z góry
  • Minimalny wpływ na przepływy pieniężne
  • Elastyczność na koniec pierwotnego okresu najmu

Skontaktuj się z nami

James Hardie
Kierownik Rozwoju Biznesu
E-mail: james.hardie@siemens.com

Skontaktuj się z nami

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach finansowych firmy SFS.