Nasze usługi testowania bezpieczeństwa w Helmond w Holandii posiadają akredytację EN ISO/IEC 17025 (nr rejestracyjny. L547) i przeznaczone do certyfikacji przez centrum badawcze RDW (E4) i KBA (E1) oferuje szeroką gamę testów komponentów bezpieczeństwa i systemów: od hełmów po kompletne systemy przytrzymujące. Oprócz testów rozwojowych oferujemy również ostateczną niezależną weryfikację zgodności produktu ze światowymi standardami.
Oprócz testowania określonych elementów bezpieczeństwa, testujemy ogólne bezpieczeństwo pojazdu. Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu oferujemy oprogramowanie symulacyjne oraz uzupełniającą wiedzę i narzędzia do opracowywania, inżynierii, testowania i walidacji różnych systemów bezpieczeństwa pasywnego i aktywnego. Nasze obiekty testowe są w pełni wyposażone do wykonywania szerokiej gamy testów do zastosowań motoryzacyjnych, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.