Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Wsparcie i rozwiązania dla ustawy SoCi

Znaczenie Cybersecurity przemysłowego (OT) rośnie wraz ze wzrostem zagrożeń. Ustawodawcy wymagają coraz większej liczby branż i firm poprawy ochrony swoich firm i klientów. Działajmy razem i upewnijmy się, że przestrzegasz australijskiego ustawodawstwa SoCi. Teraz!

Działajmy razem. Już teraz!

Z dniem 18 sierpnia 2024 r. weszła w życie obowiązkowa australijska dyrektywa dotycząca cyberbezpieczeństwa dla infrastruktury krytycznej, SoCi Act 2018. Firmy w niektórych branżach infrastruktury krytycznej muszą w sposób oczywisty podjąć odpowiednie środki bezpieczeństwa cybernetycznego i zgłaszać poważne incydenty. Dowiedz się, czy jesteś dotknięty i jak możemy Cię wesprzeć!

Solutions spełniające wymagania SoCi

Przygotuj się na ustawę SoCi! Here znajdziesz krótki przegląd naszych usług doradczych w zakresie cyberbezpieczeństwa, sprzętu i oprogramowania. Dodatkowo dostarczamy szczegółowe informacje na temat cyberbezpieczeństwa, które mają na celu ochronę sieci i systemów informatycznych oraz ich środowiska fizycznego przed incydentami. Oprócz tego wyboru znajdziesz inne przydatne rozwiązania w naszym portfolio.

Dowiedz się, jak możemy pomóc Ci zachować zgodność z SoCi

Jako członek założyciel Karta zaufania i z własnymi Zespół reagowania w sytuacjach cybernetycznych, proaktywnie zapewniamy najbardziej aktualną ochronę dla naszych klientów i naszych własnych fabryk. Jesteśmy dumni z naszych certyfikowanych procesów rozwojowych i produkcyjnych, które pozwalają nam dostarczać produkty wysokiej jakości. Co więcej, nasze zobowiązanie wykracza poza pierwsze wydanie, ponieważ starannie dostarczamy poprawki i aktualizacje przez dłuższy okres, aby zapewnić bezpieczeństwo i aktualizację produktów naszych klientów.

Oprócz niezbędnego sprzętu i oprogramowania, nasze usługi obejmują ekspertów serwisowych, którzy łączą wiedzę w zakresie automatyzacji, cyfryzacji i bezpieczeństwa. Nasi eksperci mają głęboką wiedzę zarówno w zakresie pionów, jak i „brownfield” i są po to, aby wspierać Cię od samego początku, współpracując z Tobą nad opracowaniem strategii, jej wdrażaniem i optymalizacją ochrony na bieżąco.

Szeroki asortyment

Dzięki Defense in Depth oferujemy wielowarstwowe podejście bezpieczeństwa, które zapewnia ochronę obwodową i dogłębną, zgodnie z zaleceniami międzynarodowej normy IEC 62443. Obejmuje cały sprzęt ochronny, oprogramowanie i usługi.

Dogłębna wiedza branżowa

Dzięki 35-letniemu doświadczeniu w cyberbezpieczeństwie i ogromnej liczbie ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa na całym świecie zapewniamy, że Twoja organizacja ma kompletne rozwiązanie potrzebne do spełnienia wymagań SoCi i CIRMP oraz ochrony przed cyberprzestępczością.

Sprawdzone rozwiązania

Praktykujemy „wewnętrzną adopcję”, wykorzystując wiedzę zdobytą w naszych placówkach i rozpowszechniając ją wśród naszych klientów. Jest to zintegrowane z naszymi produktami i usługami, w połączeniu z naszym głębokim zrozumieniem bezpieczeństwa cybernetycznego.

Skontaktuj się z naszymi ekspertami

Każda firma jest wyjątkowa — podobnie jak rozwiązania, których potrzebuje. Nasi eksperci ds. cyberbezpieczeństwa chętnie ocenią Twój status, pomogą w podjęciu właściwych decyzji i pomogą w wdrożeniu niezbędnych środków.

Skontaktuj się z nami teraz pod adresem industryservice.au@siemens.com

Free, interactive overview of Cybersecurity for Industry from Siemens