Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SICHARGE-D?

SICHARGE-D zapewnia moc 400 kW do szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych. Jego inteligentny system dynamicznie przydziela tę dużą moc dokładnie tam, gdzie jej potrzebujesz, skracając czas ładowania i maksymalizując przepustowość. To kompaktowe rozwiązanie do ładowania zapewnia szybkość i wydajność infrastruktury pojazdów elektrycznych.

SICHARGE-D jest idealny do:

  • Ładowanie samochodu osobowego: Wykorzystaj ekonomiczne kable niechłodzone dostarczające do 500 A, z klasą emisji EMC B dla instalacji miejskich.
  • Ładowanie pojazdów ciężkich: Uzyskaj ciągłą moc wyjściową do 400 kW/600 A na jednym wyjściu z kabli chłodzonych cieczą do 7 metrów.

Cechy techniczne w skrócie:

  • Ładowarka Sicharge-D 400 DC: dynamiczna i wydajna kompaktowa ładowarka SICHARGE D (modele dostępne od 160 do 400 kW)
  • Dozownik Sicharge-D: Całkowicie zintegrowany ze środowiskiem SICHARGE-D, dwa dodatkowe gniazda DC, kompaktowy, konfigurowalny i łatwy dostęp z przodu.

Kluczowe korzyści

Zyskaj znakomitą wydajność

Dzięki mocy ciągłej mocy 400 kW i do 600 A na gniazdko można ładować szeroką gamę pojazdów elektrycznych. Pełna dynamiczna alokacja mocy w połączeniu z wszechstronną wygodą optymalizuje ładowanie i zwiększa rentowność.

Zachowaj elastyczność

Uzyskaj dostęp do w pełni dynamicznego ładowania z adaptowalnymi poziomami mocy dla wydajnego ładowania w dowolnym gniazdku. SICHARGE-D oferuje modele od 160 kW do 400 kW oraz szeroką gamę opcji dostosowanych do każdego zastosowania.

Uproszczenie zarządzania

Pakiet Sifinity Connect (dostępny w wybranych krajach) jest automatycznie dołączany do SICHARGE-D przez dwa lata. Uprościsz zarządzanie infrastrukturą i zwiększysz przejrzystość, kontrolę i dostępność.

Wyróżnione możliwości