Niezależnie od tego, czy jest to przystanek na autostradzie, czy zakupy w mieście: kierowcy pojazdów elektrycznych chcą ładować, gdy jest to wygodne. Bez czasu oczekiwania, bez chaosu rozliczeniowego i bez frustracji, gdy jedyna stacja ładowania w pobliżu jest niesprawna. Mamy odpowiednie rozwiązania dla wszystkich tych wyzwań - od końca do końca.
Znajdź rozwiązanie do ładowania w trasie dla pojazdów elektrycznych
Dlaczego warto wybrać ładowanie na trasie Siemens eMobility
Zapewnij szybkie i niezawodne ładowanie
Obsługa ładowania o dużej mocy dzięki sprawdzonej technologii, która zapewnia niezawodną wydajność i minimalizuje przestoje w miejscach ładowania na autostradach, w miastach i w transporcie.
Pewnie skaluj sieci ładowania
Buduj i rozwijaj infrastrukturę ładowania krok po kroku, korzystając z modułowych, gotowych na przyszłość rozwiązań, które dostosowują się do rosnącego popytu i zmieniających się potrzeb związanych z mobilnością.
Uproszczenie obsługi i zarządzania siecią
Zintegruj sprzęt, oprogramowanie i usługi w jednym ekosystemie, aby usprawnić instalację, obsługę, monitorowanie i konserwację sieci ładowania.
Sprostanie wyzwaniom związanym z pobieraniem opłat w trasie
Infrastruktura ładowania na trasie musi spełniać wysokie oczekiwania zarówno operatorów, jak i kierowców. Lokalizacje takie jak autostrady, stacje paliw i miejskie węzły wymagają szybkiego ładowania, wysokiej dostępności i płynnej integracji z istniejącymi systemami energetycznymi i informatycznymi.
Kluczowe wyzwania obejmują:
- Zarządzanie dużymi obciążeniami szczytowymi i ograniczeniami sieci
- Zapewnienie bezawaryjności i niezawodnej pracy
- Skalowanie infrastruktury wraz ze wzrostem wdrażania pojazdów elektrycznych
- Integracja systemów płatności, monitorowania i zaplecza
Siemens rozwiązuje te wyzwania za pomocą kompleksowego podejścia, które łączy sprzęt do ładowania, dystrybucję energii, rozwiązania cyfrowe i usługi — wspierając operatorów od planowania przez eksploatację i rozbudowę.


Szybkie ładowanie SICHARGE D
System ładowania SICHARGE D zapewnia wyjątkową wydajność ładowania i pełną dynamiczną alokację mocy w połączeniu z wszechstronną wygodą. Jest łatwy w obsłudze, zapewnia maksymalną niezawodność i łatwe ładowanie, a także umożliwia bezproblemowe płatności z wieloma opcjami terminala, aby dostosować się do różnych metod płatności.
FLEX CHARGE
SICHARGE FLEX to rozproszony system ładowania pojazdów elektrycznych, łączący solidne szafki zasilające z adaptowalnymi szafkami dozującymi. Został zaprojektowany tak, aby zapewnić najlepszą wydajność - elastyczną, niezawodną, ekonomiczną.


Usługi eMobility
Zapewniamy dostosowane usługi i ciągłe wsparcie przez cały cykl życia urządzeń ładujących. Nasze usługi eMobility zawsze dążą do realizacji Twoich celów: począwszy od uruchomienia nowych ładowarek, poprzez szkolenia z pierwszej ręki, aż po długoterminowe umowy serwisowe i usługi części zamiennych.
Siemens Financial Services
Poprawa ecosystems energetycznych i technologii budowlanych ma kluczowe znaczenie dla transformacji miast i przemysłu. Siemens łączy w sobie wiedzę technologiczną i finansową, aby ożywić budynki i miasta. W Siemens Financial Services rozumiemy złożone decyzje inwestycyjne stojące za ważnymi technologiami cyfrowymi — łącząc naszą głęboką wiedzę technologiczną i wiedzę w zakresie finansowania.