Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Kaliber w chmurze

Cloud computing oferuje dostęp 24/7/365 do wysoce skalowalnych klastrów wysokowydajnego sprzętu dostosowanego specjalnie do zadań EDA, z wystarczającą pamięcią dla największych projektów i rygorystycznymi funkcjami bezpieczeństwa chroniącymi zastrzeżony adres IP, umożliwiając użytkownikom Calibre NMPlatform optymalizację zwojów dziennie.

Platforma Calibre NMPlatform jest gotowa do chmury

Narzędzia Calibre są gotowe do chmury i zoptymalizowane pod kątem chmury

Platforma Calibre NMPlatform jest zoptymalizowana pod kątem chmury, umożliwiając korzystanie z istniejących produktów i licencji Calibre NMPlatform dzisiaj. Ponadto oferujemy różnorodne plany lotów w chmurze, w tym szablony środowisk referencyjnych zoptymalizowane, aby zapewnić wyjątkową wydajność przy największych obciążeniach i ułatwić wdrażanie w chmurze. Połączenie platformy Calibre NMPlatform z planem lotu w chmurze pozwala użytkownikom Calibre NMPlatform maksymalizować wartość wydatków w chmurze, jednocześnie zwiększając liczbę zwojów projektowych dziennie w przypadku ich największych obciążeń.

Wybór środowisk chmurowych

Zainwestowaliśmy wysiłek, aby zidentyfikować najbardziej znane metody współpracy z głównymi dostawcami chmury, abyś nie musiał tego robić. Ciesz się elastycznością w zastosowaniu środowiska chmurowego, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom operacyjnym i biznesowym, wiedząc, że każdy wybór zapewni efektywność operacyjną i opłacalną.

Firmy mogą wdrożyć swoje środowisko przetwarzania w chmurze, za pomocą wskazówek przedstawiciela Calibre, aby zapewnić najlepszy wybór zasobów i konfigurację sieci. Mniejsze firmy mogą zdecydować się na korzystanie z usług konsultingowych lub zarządzanego środowiska chmurowego, zapewniającego korzyści płynące z przetwarzania w chmurze bez kosztów związanych z konserwacją wewnętrzną.

Najbardziej znane metody uruchamiania weryfikacji projektu Calibre IC w chmurze

Siemens EDA współpracowała z AWS i Annapurna Labs, aby ocenić wyniki z serii testów porównawczych przepływu Calibre prowadzonych w produkcyjnej wirtualnej chmurze prywatnej (VPC) Annapurna, która jest hostowana na AWS. Uruchamianie aplikacji Calibre w chmurze może zapewnić podwójną zaletę: zespoły projektowe nie muszą czekać na udostępnienie lokalnych zasobów obliczeniowych, a firmy projektowe mają możliwość zwiększenia dostępnych zasobów obliczeniowych w okresie szczytu lub krytycznego zapotrzebowania lub gdy chcą skorzystać ze skalowalności Calibre, aby zwiększyć liczbę zwojów projektowych dziennie. Uruchomienie wielu aplikacji Calibre w różnych scenariuszach i warunkach pozwoliło nam zdefiniować zestaw najbardziej znanych metod (BKM) do uruchamiania Calibre w chmurze. Te BKM zawierają ogólne zalecenia dotyczące EDA w chmurze, a także szczegółowe zalecenia dotyczące optymalizacji weryfikacji projektu Calibre IC w środowisku chmurowym.

Diagram of a building with arrow pointing to cloud outline

Często zadawane pytania na temat Calibre in the cloud

Zasoby w chmurze Calibre

Szukasz produktów Calibre?

Calibre Design Solutions zapewnia pełną weryfikację układów scalonych i platformę optymalizacji DFM, aby przyspieszyć projektowanie od tworzenia do tapeout. Rozwiązania Calibre Manufacturing umożliwiają sukces odlewni przez cały cykl życia węzła technologicznego.

Gotowy, aby dowiedzieć się więcej o Calibre?

Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na Twoje pytania! Skontaktuj się z naszym zespołem już dziś

Zadzwoń: 1-800-547-3000