Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Self-Optimizing Grid?

Sieć dystrybucji energii stoi przed wyzwaniami związanymi ze starzejącą się infrastrukturą, wytwarzaniem rozproszonym, wahaniami czasów szczytu i prosumentów produkujących energię. Sieć samooptymalizująca to inteligentne i innowacyjne rozwiązanie, które łączy automatyzację i zdecentralizowane aplikacje do zdalnego monitorowania i sterowania siecią. Zwiększa niezawodność i dostępność, poprawia wydajność i umożliwia operatorom systemów dystrybucyjnych optymalizację kluczowych wskaźników wydajności. Elastyczny i modułowy, integruje scentralizowane, częściowo zdecentralizowane i zdecentralizowane poziomy sieci w zależności od potrzeb.

Samoleczenie

Szybko wykrywaj i izoluj usterki, zamykaj normalnie otwarte punkty i automatycznie przywracaj zasilanie. Obsługuje standaryzowane protokoły i umożliwia bezpieczne i niezawodne działanie sprzętu podstawowego.

Osoba jest pokazana w pozie samoleczenia z świecącą aurą wokół siebie.

Zarządzanie obciążeniem

Automatycznie ponownie konfigurować podajniki i przenosić obciążenia krytyczne do alternatywnych źródeł. Unika przeciążeń, minimalizuje awarie i łączy segmenty o największej dostępnej pojemności.

Obraz promocyjny do zarządzania obciążeniem przedstawiający osobę stojącą przed dużym ekranem wyświetlającym wykres.

Kontrola napięcia obszaru

Monitoruj i reguluj poziomy napięcia za pomocą wielu podstacji wtórnych. Utrzymuj napięcie w określonych zakresach, zmniejsz koszty ekspansji i popraw zarządzanie energią i planowanie.

Obraz promocyjny do automatycznego transferu źródła z ręką osoby trzymającą urządzenie i efektem świetlnym.

Redukcja przeciążenia

Redukcja przeciążenia służy do zmniejszenia przeciążeń linii, transformatorów i przełączników oraz do zredukowania niedostarczonego obszaru do minimum. Stosuje się go w strukturach siatki promieniowej, w których obciążenia nie mogą być przenoszone, lub w otwartych strukturach pierścieniowych, w których połączony pierścień nie jest w stanie przyjąć dodatkowego obciążenia.

Obraz promocyjny do redukcji przeciążenia z osobą trzymającą narzędzie i płytkę drukowaną w tle.

Rozpocznij