Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

DIRTT Networks w oparciu o DIRTT Environmental Solutions

DIRTT jest liderem w dziedzinie prefabrykowanych, modułowych konstrukcji, dostarczając systemy wielofunkcyjne dla nauk przyrodniczych, komercyjnych, opieki zdrowotnej, edukacyjnej, hotelarskiej i przestrzeni sektora publicznego. Nasze rozwiązania konstrukcyjne łączą produkty fizyczne z narzędziami cyfrowymi, aby zapewnić wysokowydajne wnętrza ze swobodą projektowania, wydajnością oraz przewidywalnymi kosztami, harmonogramami i wynikami. Produkowane poza zakładem z precyzją w ciągu 21 dni lub mniej, rozwiązania DIRTT są gotowe do szybkich i czystych instalacji, skracając harmonogramy budowy nawet o 30%. Zaprojektowana z myślą o długotrwałej adaptacji modułowość DIRTT upraszcza bieżącą konserwację i umożliwia dostosowywanie wnętrz lub rekonfigurację w miarę rozwoju potrzeb.

Dlaczego Zrób więcej z mniejszą ilością?

Rozwiązania DIRTT OLAN oferują modułowe, wstępnie zakończone rozwiązanie okablowania światłowodowego, które zapewnia nieograniczoną przepustowość i rozszerzony zasięg sygnału. System ten obsługuje wiele usług - takich jak wideo, sieć i bezpieczeństwo - za pomocą jednego typu kabla, zmniejszając koszty materiałów i oszczędzając przestrzeń plenum. Wstępnie oznakowane uprzęże ułatwiają szybką instalację i łatwą adaptację, zwiększając wydajność podczas wstępnej konfiguracji i przyszłych modyfikacji. Minimalizując zapotrzebowanie na rozbudowane pomieszczenia okablowania i związane z nimi urządzenia chłodzące, rozwiązania OLAN przyczyniają się do znacznych oszczędności kosztów i wydajności operacyjnej. To gotowe na przyszłość podejście pozwala na płynną skalowalność, dostosowując się do potrzeb w zakresie większej przepustowości bez konieczności modernizacji okablowania w celu zaspokojenia zmieniających się wymagań nowoczesnej infrastruktury budowlanej. Modułowy charakter upraszcza również bieżącą konserwację i przyszłe rekonfiguracje, zapewniając, że Twoja przestrzeń pozostaje odporna i reaguje na postępy technologiczne.

DIRTT Networks zainstalowane w ścianie DIRTT

Zalety

  • Wstępnie oznakowane uprzęże umożliwiają szybką i łatwą instalację
  • Jednomodowy kabel światłowodowy oszczędza przestrzeń
  • Wydajny system może wykorzystywać pojedynczą szafę okablowaną, aby zmaksymalizować powierzchnię powierzchni
  • Obniża koszty operacyjne poprzez minimalizację potrzeb związanych z chłodzeniem i infrastrukturą
  • Obsługuje rosnącą przepustowość bez konieczności modernizacji okablowania
  • Modułowa konstrukcja obsługuje rekonfiguracje, aktualizacje i łatwą konserwację

Dostępne funkcje

Poznaj zasoby i powiązane produkty

Wymagania wstępne