Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Usługi

Link do rozwiązania

Twórz spersonalizowane mapy drogowe rozwiązań dla swojej digitalizacji. Zdobądź pewność siebie i przewidywalny zwrot z inwestycji (ROI) dzięki naszemu rozwiązaniu w chmurze.

Close up of hands at a laptop with the Solutionlink application on the screen.

Odblokuj możliwości cyfrowej transformacji

Twórz dostosowane mapy drogowe rozwiązań digitalizacyjnych oparte na definicjach wartości biznesowych wpływających na interesariuszy i branżę. Współpracuj z interesariuszami, aby automatycznie wygenerować wartość i plan rozwiązania.

Zmniejsz ryzyko, buduj pewność siebie i szybko zharmonizuj dowolny krajobraz rozwiązań IT dzięki Solutionlink, aplikacji w chmurze SaaS dla każdego dostawcy rozwiązań biznesowych lub branżowych.

Zostań przedsiębiorstwem cyfrowym

Dowiedz się, jak zastosować możliwości Solutionlink i pomóc firmie pewnie i szybko przygotować plan digitalizacji z najlepszymi rozwiązaniami branżowymi i zwrotem z inwestycji, niezależnie od roli projektu i statusu cyfryzacji.

Odkryj funkcje Solutionlink

Solutionlink działa na najlepszej w swojej klasie innowacyjnej architekturze oprogramowania w chmurze (SaaS), która jest wysoce skalowalna, elastyczna i przystępna cenowo. Może znacznie obniżyć koszty wsparcia i konserwacji IT.

Bezpieczny dostęp i dane

Uzyskaj dostęp do uwierzytelniania użytkownika za pośrednictwem dostawców tożsamości opartych na SAML, z opcją federacji z wewnętrznym katalogiem aktywnym. Twoje dane są bezpiecznie chronione w chmurze, dostępne na całym świecie w dowolnym momencie i wszędzie.

Intuicyjny interfejs użytkownika

Zmniejsz koszty szkoleń i czasu wdrażania dzięki naszemu intuicyjnemu interfejsowi użytkownika. Profesjonalne i łatwe w obsłudze projekty ekranów i raportów pomagają zainteresowanym stronom wpisać projekt digitalizacji, zapewniając szybką adopcję użytkowników końcowych.

Architektura chmury SaaS

Zmniejsz koszty wsparcia i konserwacji IT dzięki naszej innowacyjnej architekturze SaaS w chmurze. Solutionlink jest prosty w wdrożeniu, a także wysoce skalowalny, elastyczny i niedrogi.

Przeglądaj pakiety Solutionlink

Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby dowiedzieć się, jak wykorzystać Solutionlink do transformacji cyfrowej.