Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
USŁUGI KONSULTACYJNE

Planowanie strategiczne logistyki

Przekształć swój łańcuch dostaw w zwinną operację dzięki nadrzędnej strategii korporacyjnej. Uzyskaj alternatywy projektowe dla wyjątkowej jakości usług i efektywności kosztowej.

Sprawne opracowywanie strategii i planowanie dynamicznych łańcuchów dostaw

Walcz z rosnącymi kosztami logistycznymi — które mogą sięgać od 10% do 20% wydatków — dzięki inteligentnemu łańcuchowi dostaw. Każda sieć logistyczna jest wyjątkowa, ukształtowana przez historię i przejęcia. Dlatego tworzymy zrównoważone sieci logistyczne dostosowane do Twojej firmy. Zbuduj najbardziej wydajne struktury, aby zoptymalizować swoje wyniki i sukces.

Zachowaj zdolność adaptacji do świata VUCA (zmienność, niepewność, złożoność, niejednoznaczność). Strategiczne planowanie sieci ma kluczowe znaczenie dla poruszania się po zmianach i tworzenia ścieżek wzrostu.

Zapewnij sobie, że Twoja sieć logistyczna wyrównuje konkurencyjne wymagania, w oparciu o nasze doświadczenie i wiedzę fachową:

  • Zapewnij wyjątkową obsługę klienta
  • Pielęgnuj relacje z dostawcami
  • Umożliwienie elastyczności w przypadku zakłóceń
  • Kontroluj efektywność kosztową
  • Zapewnij odpowiedzialność za środowisko
mężczyzna i kobieta piszący na szklanej tablicy

Nasze usługi pomagają osiągać doskonałe wyniki

Zamówienia

Zrównoważyć bezpieczeństwo z kosztami poprzez transformację dzięki inteligentnym strategiom dostosowanym do rozwiązań cyfrowych.

Modele cyfrowych bliźniaków

Uzyskaj spersonalizowane cyfrowe modele bliźniaków i wykonuj symulacje scenariuszy, aby uzyskać wgląd.

Szczegółowe informacje dostarczane przez cyfrowego bliźniaka

Zidentyfikuj mocne, słabe strony i możliwości oszczędzania.

Planowanie lokalizacji

Twórz odporne plany lokalizacji dzięki spersonalizowanym spostrzeżeniom.

Optymalizacja przepływu

Zoptymalizuj przepływ sieci, testując różne scenariusze.

Zintegrowana logistyka wewnętrzna

Wykorzystaj strategiczny projekt przychodzący, optymalny przydział produkcji i nie tylko.