Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
USŁUGI DORADCZE

Operacje logistyczne

Optymalizuj swoje operacje, wydajność i zyski.

Usprawnienie łańcucha dostaw dzięki całościowemu podejściu

Zarządzanie łańcuchem dostaw wymaga starannego planowania, dokładnej analizy i mądrych decyzji dotyczących procesów, zamówień, umów i współpracy między działami w firmie. Obejmuje to holistyczne planowanie, dokładne prognozowanie popytu, skuteczne zamówienia, jasne umowy, otwartą komunikację, ciągłe doskonalenie procesów i zarządzanie ryzykiem.

A warehouse with a forklift and a person standing in front of a stack of boxes.

Exceluj z naszymi usługami

Realizacja przetargu transportowego

Zajmij się każdym aspektem, od planowania koncepcji po tworzenie niezbędnych dokumentów i przeprowadzanie cyfrowych symulacji kosztów transportu bliźniaczych.

Ocena i porównanie ofert

Dokonuj świadomych wyborów, ponieważ nasi eksperci skrupulatnie przeglądają oferty, przeprowadzają analizę kosztów ofert i dostarczają kompleksowych ocen.

Wsparcie negocjacyjne i przyznanie

Otrzymuj wsparcie w negocjacjach, prowadzeniu dokumentacji i opracowywaniu podstawowych dokumentów umownych, aby zapewnić płynne przejście.

Zarządzanie uruchomieniem i stabilizacja

Zapewnij płynną fazę przejścia i stabilizacji. Ułatwiamy zmiany dostawców usług logistycznych, umożliwiamy ich procesy i zapewniamy połączenia informatyczne.

Magazynowanie: Make vs. kup

Ciesz się krytycznym wsparciem na każdym etapie, gdy decydujesz się na decyzje podejmowania i kupowania. Dokładnie oceniamy złożone przypadki biznesowe, aby zapewnić pozytywne skutki.

Rozwiązania intralogistyczne

Wykorzystaj nasze doświadczenie, aby podejmować świadome decyzje. Niezależnie od tego, czy zakładasz lub rozbudowujesz lokalizację pamięci masowej, czy inwestujesz w technologię zautomatyzowanej pamięci masowej, możemy Ci pomóc.

Poznaj przykładowe przypadki użycia

Przykładowe projekty

Klient: Części zamienne przemysłowe

Klientom zajmującym się przemysłowymi częściami zamiennymi oferujemy kompleksowy zakres usług. Uzyskaj ocenę planowanych kosztów opcji „make”, służącej jako solidna podstawa procesu przetargowego. Zapewniamy przejrzystość Twojej docelowej sytuacji poprzez definiowanie umów o poziomie usług (SLA), koncepcji wynagrodzeń, procesów, przepływów materiałów i nie tylko. Nasze procesy opracowywania i walidacji modeli koncentrują się na kluczowych wskaźnikach, w tym na kosztach, przepływach pieniężnych i wydajności usług. Pozwól nam zagłębić się w szczegóły, w tym liczbę i charakterystykę liczby przechowywanych materiałów i czasów reakcji, aby zapewnić całościową ocenę twoich opcji.

Klient: Części zamienne do maszyn rolniczych

W sektorze części zamiennych do maszyn rolniczych pomagamy ocenić wpływ odpowiedniej technologii automatyzacji. Nasze usługi zaczynają się od przejrzystości w zakresie Twojej obecnej sytuacji, obejmującej przepływy materiałowe i procesy. Kluczowe wskaźniki, takie jak koszty, przepływy pieniężne, jakość usług i czynniki wydajności, są skrupulatnie analizowane. Określamy liczbę i pojemność docelowych jednostek magazynowych, umożliwiając podejmowanie świadomych decyzji. Oceniamy również różne scenariusze i wrażliwości, aby zapewnić kompleksowy obraz Twoich opcji.

Zależy nam na tym, aby pomóc Ci podejmować strategiczne decyzje, które napędzają sukces. Niezależnie od tego, czy chodzi o optymalizację operacji magazynowych, czy poruszanie się po złożonych procesach przetargowych, dysponujemy wiedzą, która poprowadzi Cię na każdym kroku. Contact us już dziś, aby dowiedzieć się, jak możemy zwiększyć wydajność i rentowność Twojej firmy.