Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego moduły połączeń VIB i FPP?

Nasze moduły połączeniowe VIB i FPP zapewniają monitorowanie stanu układów napędowych na komputerze. Uzyskaj sygnały wibracyjne i analogowe z czujników i przekazuj je do Drivetrain Analyzer X-Tools. Z pewnością monitoruj szybkie, przerywane maszyny i zasoby krytyczne.

Unikaj kosztownych nieplanowanych przestojów i wykrywaj nieuchronne uszkodzenia w krytycznych maszynach. Nasze moduły przechwytują dane czujników o wysokiej częstotliwości. Uzyskaj wgląd w stan maszyny w czasie rzeczywistym w celu proaktywnej konserwacji.

Osiągnij wczesne wykrywanie anomalii dzięki częstotliwości próbkowania 96 kHz w celu precyzyjnego przechwytywania danych. Nasze niezależne od PLC moduły skalują do 16 urządzeń w celu elastycznej integracji. Synchroniczne rejestrowanie danych zapewnia kompleksowy widok układu napędowego.

Kluczowe korzyści

Wykrywanie uszkodzeń wcześnie

Przechwytywanie i analizowanie danych czujnika prasy w celu szybkiego monitorowania stanu. Wizualizuj dane, aby zidentyfikować odchylenia i ryzyko. Podejmij wczesne środki zaradcze, aby uniknąć przestojów i usprawnić konserwację.

Utrzymuj aktywa krytyczne

Użyj Drivetrain Analyzer X-Tools do analizy orbity wirnika. Zbieraj dane czujników zbliżeniowych za pomocą modułów połączeń VIB i FPP, aby uzyskać wgląd w czasie rzeczywistym, dzięki czemu możesz podejmować proaktywne działania.

Zbieraj bogate dane

Zbieraj zróżnicowane, zsynchronizowane dane układu napędowego o wysokiej częstotliwości. Analizuj dane w celu uzyskania informacji o maszynach, aby zoptymalizować operacje i zapobiegać problemom, zanim się pojawią.

Wyróżnione możliwości