Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Zakład przemysłowy z cyfrową nakładką i osoba analizująca wykresy danych procesowych odzwierciedlone w okularach.
AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

Aplikacje cyfrowe firmy Siemens

Inteligentnie wykorzystuj dane swoich zakładów dzięki cyfrowym narzędziom i usługom stworzonym dla przemysłu przetwórczego. Zwiększ czas pracy, usprawnij zarządzanie i osiągaj doskonałość operacyjną dzięki naszym pakietom branżowym.

Optymalizuj operacje dzięki naszym rozwiązaniom cyfrowym

Nasze usługi cyfrowe i bogate portfolio aplikacji współpracują ze sobą, aby zapewnić pełną przejrzystość w całym cyklu życia zakładu. Wybierz odpowiedni pakiet aplikacji, aby szybko analizować przyczyny źródłowe, wydajną alokację zasobów i znaczne oszczędności kosztów. Elastyczna analiza danych upraszcza i zabezpiecza gromadzenie i przetwarzanie danych, dzięki czemu można wdrożyć środki optymalizacyjne i osiągnąć najwyższą wydajność operacyjną.

  • Zmniejsz koszty planowania. Możesz zaoszczędzić 30% dzięki naszej spójnej, kompleksowej ofercie automatyzacji i oprogramowania dla cyfrowego bliźniaka.
  • Popraw OPEX. Analizy dużych zbiorów danych i konserwacja predykcyjna mogą przynieść 20% lepsze wyniki.
  • Zobacz mniejsze rozmiary partii. Zmniejsz rozmiary partii do 50x dzięki elastycznej produkcji i zoptymalizowanym łańcuchom dostaw.
A visual representation of a process control system with a central computer and various connected devices.

Poznaj produkty

Korzystaj z aplikacji cyfrowych, które pomagają monitorować stan systemu, analizować procesy i optymalizować produkcję za pomocą sztucznej inteligencji oraz uzyskać dostęp do danych zakładów w czasie rzeczywistym. Zwiększ wydajność, zmniejsz przestoje i wspieraj podejmowanie świadomych decyzji.

Często zadawane pytania

Odkryj możliwości