S7-1500 HVAC to rozwiązanie dla wszystkich, którzy polegają na wydajności SIMATIC w automatyzacji procesów i chcą optymalnego sterowania HVAC w budynkach przemysłowych lub w krytycznych zadaniach związanych z automatyzacją. Jest idealnym uzupełnieniem systemu automatyki Desigo PX do klasycznych zastosowań budowlanych, takich jak biura, administracja czy szpitale.
Pasuje do Twoich procesów: sprzęt SIMATIC S7-1500
Najwyższe wymagania można spełnić tylko dzięki wysokiej jakości sprzętowi. S7-1500 HVAC wykorzystuje CPU 1513 do 1518 z modułami I/O i zdecentralizowanymi urządzeniami peryferyjnymi ET200 do wymiany danych w czasie rzeczywistym za pośrednictwem PROFINET i PROFIBUS. Zintegrowany wyświetlacz dla informacji tekstowych i połączenia z serwerem WWW upraszcza diagnostykę, a zintegrowane bezpieczeństwo i zintegrowane zabezpieczenia zapewniają optymalne bezpieczeństwo. W zależności od profilu wymagań, S7-1500 jest dostępny w wersji awaryjnej lub nadmiarowej.
Pasuje do Twojego systemu: podstawowe funkcje HVAC S7-1500
Dla idealnego dopasowania do Twoich wymagań funkcja HVAC w modelu S7-1500 jest swobodnie programowalna za pomocą sprawdzonych funkcjonalnie modułów HVAC zgodnie z ISO 16484-2-2 lub VDI 3814. Inżynieria odbywa się za pomocą STEP 7 i programowania graficznego w TIA Portal CFC oraz płynnego połączenia z systemem zarządzania Desigo CC.
Dla najwyższych wymagań: rozwiązanie HVAC do zadań krytycznych
S7-1500 jest tak samo bezpieczny, jak potrzebujesz. Bezpieczny SIMATIC S7-1500F przetwarza programy standardowe i zabezpieczające na tym samym CPU. Nadmiarowa wersja CPU SIMATIC S7-1500R/H współpracuje z synchronizacją poprzez PROFINET-IO Ring lub światłowód. Jeśli CPU ulegnie awarii, zapasowy CPU automatycznie przejmuje kontrolę nad procesem.