Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Osiągnij kompleksową automatyzację i kontrolę budynków

Desigo może być używany do wykonywania kompleksowych zadań związanych z zarządzaniem i systemem, a także posiada zoptymalizowane biblioteki aplikacji i funkcje sterowania oraz biblioteki aplikacji dla szerokiego zakresu wymagań dotyczących automatyzacji budynków.

Desigo Control Point

Dzięki wbudowanej stacji zarządzania budynkami przeznaczonej dla małych i średnich budynków jest łatwy w obsłudze i monitorowaniu, tworząc idealne warunki budowlane z dowolnego miejsca.

Nowoczesny budynek o eleganckiej architekturze i błękitnym niebie, prezentujący technologię Desigo Control Point Xcelerator

Desigo PXC

Sterownik Desigo PXC do wysokowydajnego sterowania budynkiem

Elegancki kontroler Desigo PXC prezentujący zaawansowaną technologię automatyki budynkowej z czystą, nowoczesną estetyką.

Popraw wydajność i komfort

Bogata i sprawdzona biblioteka zawierająca przetestowane aplikacje może znacznie zmniejszyć obciążenie konfiguracji inżynierskiej i debugowania, poprawić jakość projektu, zmniejszyć nakłady inżynieryjne i uruchomieniowe oraz wspierać strategie zarządzania energią dzięki testowanym aplikacjom sterującym.

ikon-hvac-na żądanie-1036x582

Produkcja, dystrybucja i zużycie energii

Zaawansowane strategie sterowania koordynują pracę HVAC ze skonfigurowanymi wymaganiami dotyczącymi komfortu. Przykłady obejmują klimatyzację, agregaty chłodnicze, kotły, ogrzewanie i ciepłą wodę gospodarstwa domowego.

ikon-zielony-liść-1036x582

Wskaźnik Green Leaf wyświetla zużycie energii

Wskaźnik Green Leaf pokazuje skonfigurowany stan wydajności energetycznej. Algorytm w urządzeniu głównym Desigo może służyć do weryfikacji i kontroli zużycia energii przy zachowaniu optymalnych warunków i komfortu urządzenia.

ikona-tx2-ekonomizer-1036x582

Ekonomizer Desigo tx2

Desigo tx2 Economist steruje pracą klimatyzacji za pomocą skonfigurowanych strategii ekonomizera.

ikon-tabulki-sterująco-1036x582

TABS: Unikalna kontrola konstrukcji betonowych

Aktywny system magazynowania energii budynku (TABS) może służyć do ogrzewania lub chłodzenia całej płyty betonowej.

ikon-predyktywne-ogrzewanie-1036x582

Predykcyjny regulator ogrzewania: oszczędność energii i kosztów

Wykorzystaj warunki zewnętrzne, aby poznać charakterystykę reakcji termicznej budynków i zoptymalizować ustawienia temperatury.

ikon-ogrzewanie-stopnie-dni-1036x582

Podstawa skutecznej optymalizacji

Efektywność wykorzystania energii budynków połączonych dniami grzewczymi wskazuje, czy podjęte działania optymalizacyjne zakończyły się sukcesem, a wcześnie ujawnia słabe ogniwa urządzeń.

Desigo dostarcza kompletną linię produktów dla projektów BIM

Przyszłość branży budowlanej to cyfryzacja, a BIM jest właściwą metodą wspierania efektywnego planowania, budowy i eksploatacji, łącząc ze sobą wszystkie odpowiednie strony. Sterownik Desigo obejmuje szeroką gamę produktów wykorzystujących standardowe BIM data w formacie BIM; Dzięki tym kontrolerom łatwo jest poznać przyszły stan branży budowlanej. Regularnie aktualizowane BIM data przez Siemens mogą być bezpośrednio wykorzystywane w REVIT lub podłączone do IFC, dzięki czemu możesz mieć pewność, że BIM data są zawsze aktualne.

bim-graphics-1920x1080

Studium przypadku

Stacja automatyki Desigo i sterownik urządzeń głównych to doskonałe rozwiązania spełniające wszystkie wymagania budowlane. Udana sprawa Siemensa ilustruje wszystko.

Fundacja Aïsthi, Bejrut, Lebanon

Aïshti łączy zakupy ze sztuką

  • Inspiruj sztukę i zakupy dzięki lepszym warunkom energetycznym
  • System Desigo PX w warstwie automatyki może sterować wszystkimi dziedzinami technicznymi w celu koordynowania połączonych systemów technicznych budynku poprzez warstwę automatyki Desigo.
  • Realizuj oszczędność energii i spełnij wszystkie wymagania dotyczące sterowania układów elektrycznych i mechanicznych
Dramatycznie nowoczesna Fundacja Aïshti w Bejrucie łamie wszystkie konwencje.

Pobieranie i wsparcie

Select...

Centrum pobierania

  • Uzyskaj arkusze danych, podręczniki, broszury itp. z Centrum pobierania Siemens

przyrząd

  • Aplikacja
  • BIM

Katalog Produktów

  • System automatyki Desigo PX dla HVAC i Building Services
  • Systemy automatyki i sterowania budynkami
  • Narzędzie do obliczania efektywności energetycznej (EWG)
  • Desigo Building Automation - oszczędność energii i elastyczne zastosowanie
  • Katalog produktów HVAC i systemów automatyki budowlanej