Jak działa licencjonowanie oparte na wartościach
Dostępne za pośrednictwem Twojego Centrum projektowania X Solid Edge subskrypcja, licencjonowanie oparte na wartości wykorzystuje wspólną pulę „tokenów”, aby zapewnić dostęp na żądanie do rozszerzonej funkcjonalności rozwoju produktu.
1. Kup pakiet tokenów
Wybierz jeden z pakietów 10, 25 lub 50 tokenów w zależności od potrzeb Twojego zespołu.
2. Uzyskaj dostęp do zaawansowanych funkcji
Uruchom funkcje dodatków, gdy ich potrzebujesz, takie jak symulacja, routing elektryczny, projektowanie generatywne lub tworzenie rysunków opartych na sztucznej inteligencji.
3. Zużywaj tokeny podczas użytkowania
Tokeny są używane tylko wtedy, gdy funkcja dodatku jest aktywna.
4. Zwróć tokeny do puli
Po zakończeniu tokeny są automatycznie zwracane do użytku przez innych.
Prosty, wydajny i kontrolowany kosztem. Nie są wymagane żadne oddzielne zakupy.