Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Zwiększ moc Designcenter X Solid Edge

Przez ograniczony czas każda siedziba Designcenter X Solid Edge zawiera bezpłatną licencję Designcenter X Essentials, zapewniającą zaawansowane, internetowe funkcje CAD, CAM i CAE na wyciągnięcie ręki.

Zwiększ moc Designcenter X Solid Edge

Szybko rejestruj koncepcje z dala od biurka, współpracując z klientami i partnerami oraz przeprowadzając analizy bez kosztownych pakietów oprogramowania — a wszystko to zachowując Designcenter X Solid Edge jako podstawę projektowania produktów.

Dzięki dołączonej siedzibie Designcenter X Essentials rozszerzasz proces projektowania poza pulpit, umożliwiając szybsze, bardziej elastyczne i bardziej współpracujące przepływy pracy inżynieryjne.

Wykres przedstawiający korzyści płynące z połączenia hali produkcyjnej z chmurą, takie jak elastyczność i wydajność.

Elastyczne, kompleksowe procesy projektowania

Modelowanie projektu

Wykorzystaj zaawansowane narzędzia predykcyjne AI do szybkiej iteracji koncepcji projektowych.

Narzędzia specyficzne dla procesu

Uprość tworzenie ścieżki narzędzi i wcześnie rozwiązuj ograniczenia produkcyjne.

Weryfikacja produktu

Uruchom symulacje w celu walidacji projektów i zapewnienia integralności konstrukcji przed rozpoczęciem produkcji.

Przyspiesz proces projektowania produktu

Płynnie poruszaj się między lekkimi, elastycznymi działaniami projektowymi a projektowaniem pełnej produkcji, a wszystko to przy zachowaniu ciągłości danych.

Lekka konstrukcja: Twoje pomysły, zawsze i wszędzie

Przechwytuj pomysły lub dokonuj szybkich edycji, gdy jesteś z dala od stacji roboczej. Designcenter X Essentials umożliwia szybkie przechwytywanie i tworzenie geometrii z dowolnego urządzenia za pomocą modelowania opartego na przeglądarce. Odpowiedz na pomysły w tej chwili i płynnie przejdź do Designcenter X Solid Edge w celu szczegółowego opracowania.

nx-x-Essentials-tablet-promo-640x480

Koncepcja: od szkicu do precyzji w mgnieniu oka

Przejście od początkowych szkiców do precyzyjnej geometrii 3D może być przeszkodą, prowadzącą do błędnych interpretacji i powolnego sprzężenia zwrotnego. Przekształć nieformalne pomysły w dokładne modele 3D na początku procesu. Popraw zgodność z interesariuszami i przyspiesz iterację poprzez umożliwienie szybkiego opracowywania i udoskonalania koncepcji za pomocą modelowania internetowego.

modelowanie w centrum projektowym

Współpraca ad-hoc: Projektuj razem, bez wysiłku

Uzyskanie terminowych, jasnych informacji zwrotnych od zainteresowanych stron często wiąże się z fragmentaryczną komunikacją, co prowadzi do opóźnień i przeróbek. Umożliwienie każdemu przeglądania, komentowania i interakcji z danymi projektowymi na żywo bez dodatkowego oprogramowania. Popraw jakość informacji zwrotnej, zmniejsz koszty komunikacji i skracaj cykle przeglądów.

pulpit nawigacyjny nx-e

CAM company: Szybszy prototyp, sprawdź szybciej

Spraw, aby prototypowanie było szybsze i łatwiejsze dzięki dostępnym możliwościom produkcyjnym na wcześniejszym etapie procesu pracy. Generuj ścieżki narzędzi dla szybkiego prototypu bezpośrednio z projektu, sprawdzając możliwości produkcyjne przed rozpoczęciem produkcji.

Modelowanie nx-x-e-streamlined-AI

Wcześniejsza symulacja: Przewiduj wydajność, zmniejsz ryzyko

Odkrywanie awarii produktów w późnym okresie rozwoju jest kosztowne, a wczesna walidacja często wymaga specjalistycznych narzędzi lub zasobów. Wprowadź symulację wcześniej do procesu projektowania dzięki dostępnym narzędziom analitycznym opartym na przeglądarce. Włącz szybszą iterację, zmniejsz ryzyko i zwiększaj zaufanie do wydajności projektu przed szczegółowym sprawdzaniem poprawności.

Symulacja skoncentrowana na projektancie nx-x-e-

Zacznij pracę teraz

Korzystaj z bardziej elastycznego, współpracującego i wydajnego przepływu pracy projektowej. Designcenter X Solid Edge z Designcenter X NX Essentials pomaga wykonać najlepszą pracę, gdziekolwiek jesteś.