Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Solidna krawędź

Przewodnik kupującego

Zapoznaj się z opcjami pakietów i dowiedz się, jak zacząć korzystać z usługi Solid Edge.

Animowana siatka 3x3 pokazująca kroki od rozwoju produktu do optymalizacji produktu.

Pierwsze kroki z Designcenter Solid Edge

Select...

Designcenter X Solid Edge jest dostępny jako bezpieczne rozwiązanie SaaS (Software-as-a-Service), które zapewnia podstawowe możliwości Designcenter Solid Edge wraz z zaawansowanymi funkcjami w chmurze.

Kluczowe korzyści obejmują:

  • Wbudowane zarządzanie danymi w chmurze
  • Usługi w chmurze do dystrybucji instalacji i aktualizacji
  • Współpraca ad-hoc poprzez Teamcenter Udostępnij
  • Licencjonowanie nazwanych użytkowników z obsługą chmury
  • Dostęp do danych projektowych z dowolnego miejsca i na dowolnym urządzeniu
  • Narzędzia współpracy nowej generacji
  • Możliwości rzeczywistości rozszerzonej (AR)

Uwaga: Dodatkowe opcje subskrypcji i licencjonowania Designcenter Solid Edge są dostępne w naszym globalnym ekosystemie autoryzowanych partnerów rozwiązań Siemens. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym partnerem.

Obraz promocyjny oprogramowania Solid Edge Advanced PMI zawierający model 3D części mechanicznej.

30% zniżki na Designcenter X Solid Edge: automatyczne rysunki

Zaktualizuj możliwości walidacji i optymalizacji projektu, jednocześnie zmniejszając koszty rozwoju produktu.

Często zadawane pytania

Poznaj produkty Designcenter Solid Edge