Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Kobieta siedząca przed komputerem i edytująca model 3D robota barmana w oprogramowaniu Solid Edge.
Designcenter Solid Edge

Oprogramowanie do tworzenia produktów oparte na sztucznej inteligencji

Przyspiesz rozwój produktu dzięki oprogramowaniu do projektowania, inżynierii i walidacji. Zacznij korzystać z łatwych w użyciu narzędzi do projektowania mechanicznego i elektrycznego, symulacji, produkcji, publikacji technicznych, zarządzania danymi i nie tylko.

Urządzenie Siemens Xcelerator X Mhero jest wyświetlane na białym tle.

Przedstawiamy Designcenter: Solid Edge 2026

Zapoznaj się z nowościami, od ulepszonego projektowania 3D po możliwości rysowania i modelowania zespołów opartych na sztucznej inteligencji.

Kompletne portfolio do rozwoju produktów

Designcenter Solid Edge to portfolio niedrogich, łatwych w użyciu narzędzi programowych, które dotyczą wszystkich aspektów procesu rozwoju produktu. Designcenter Solid Edge łączy szybkość i prostotę modelowania bezpośredniego z elastycznością i kontrolą projektowania parametrycznego — możliwe dzięki technologii synchronicznej.

Dlaczego Designcenter Solid Edge?

Zyskaj przewagę konkurencyjną dzięki narzędziom, które pomagają wspierać innowacje, przyspieszyć wprowadzanie na rynek, poprawić jakość produktów, zmniejszyć liczbę błędów i pomóc w realizacji premii cenowych. Zastąp odłączone starsze systemy projektowe na w pełni zintegrowane rozwiązanie dla całego procesu rozwoju produktu.

30% Szybsze projektowanie

Dzięki Designcenter Solid Edge i technologii synchronicznej klienci zgłaszali średnią oszczędność czasu od 30 do 50 procent w przypadku nowych projektów produktów.

40% Lepsza wydajność

Klienci twierdzą, że są w stanie modyfikować zespoły o 40 procent szybciej niż w przypadku konkurencyjnego oprogramowania CAD, oszczędzając czas i zasoby.

20% Szybsza współpraca

Klienci Designcenter Solid Edge zgłaszali średnią oszczędność czasu o 20 procent podczas współpracy z wewnętrznymi zespołami, dostawcami i klientami.

Kalkulator zwrotu z inwestycji Designcenter Solid Edge

Zobacz oszczędności czasu i kosztów, których możesz się spodziewać po przejściu z obecnego systemu CAD do Designcenter Solid Edge

Obraz promocyjny oprogramowania Solid Edge Advanced PMI zawierający model 3D części mechanicznej.

30% zniżki na Designcenter X Solid Edge: automatyczne rysunki

Zaktualizuj walidację i optymalizację projektu przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów rozwoju dzięki automatyzacji rysowania opartej na sztucznej inteligencji.

HISTORIE SUKCESU KLIENTÓW

Dlaczego firmy wybierają Designcenter Solid Edge

Obraz Siemens Xcelerator X z dwiema osobami noszącymi zestawy słuchawkowe VR i dwa różne ramiona robota na rozmytym tle.

Klienci Designcenter Solid Edge

Dowiedz się, jak firmy przyspieszają innowacje od projektowania do produkcji.

Studium przypadku

Poprawa efektywności projektowania dzięki rozwiązaniu CAD umożliwiającemu współpracę

SKARTEK wykorzystuje Designcenter Solid Edge i Teamcenter, aby usprawnić projektowanie i komunikację, od wyceny po produkcję, skracając całkowity czas realizacji projektu o 30 procent.

Person in black shirt standing against white wall with black border, holding a dark object.
Case Study

Leveraging a collaborative CAD environment to improve design efficiency and reduce project time by 30 percent

Firma:SKARTEK

Branża:Maszyny przemysłowe

Lokalizacja:Vlčkovce, Slovakia

Siemens Software:Designcenter, Solid Edge, Teamcenter

Najlepsze i najszybsze oprogramowanie do projektowania.

Joel G., R&D
Mała firma

Wysoka wydajność obsługi dużych złożeń

Thulani N.,
Inżynier aplikacji, Mała firma

Najlepsze w swojej klasie oprogramowanie do modelowania projektów 3D.

Williama H.,
Kierownik projektu, Małe firmy

Współpraca nowej generacji

Błyskawicznie, bezpiecznie i łatwo współpracuj ze współpracownikami, partnerami i klientami dzięki naszemu nowej generacji rozwiązaniu do współpracy w chmurze, Teamcenter Share.

Zespół przeglądający projekt na tablecie w otoczeniu biurowym.

Poznaj swobodę zapewniają przez Designcenter

Bezproblemowo skaluj swoją firmę bez uszczerbku dla integralności danych, wykorzystując najbardziej wszechstronny i elastyczny pakiet oprogramowania w branży projektowania i inżynierii do opracowywania produktów. Dzięki Designcenter możesz ewoluować i odkrywać możliwości innowacji w tempie wymaganym przez rynek.

Renderowane obrazy projektów podzespołów korwety i pełnego złożenia w oprogramowaniu CAD

Dowiedz się więcej o Designcenter X Solid Edge

Dowiedz się więcej o funkcjach i skalowalnych warstwach Designcenter X Solid Edge.

Często zadawane pytania