Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Renderowanie wnętrza samochodu zaprojektowanego z NX i Mastertrim
Konstrukcja siedziska

Inżynieria wykończenia siedzeń Mastertrim

Zoptymalizuj cały proces projektowania wykończenia siedzeń, aby szybciej dostarczyć więcej projektów o wyższej jakości. Oprogramowanie Mastertrim pomaga wyeliminować zależność od prototypów, znacznie skrócić czas wprowadzania na rynek, zwiększyć produktywność dzięki automatyzacji i zminimalizować ryzyko niepewności kosztorysu.

Konstrukcja siedziska i elementów wnętrza

Szybko, sprawnie wprowadzaj zmiany projektowe i udostępniaj informacje w trakcie procesu tworzenia dzięki Mastertrim w NX.

Zastosowanie Mastertrim do projektowania ułatwia tworzenie cyfrowego bliźniaka 3D CAD, usprawniając zadanie tworzenia danych projektowych definiujących pokrywę tapicerki siedzenia, w tym linie szycia, materiały okładek, załączniki i sprzęt.

Umożliwia to szybkie wprowadzanie zmian w oparciu o dokładniejsze informacje zwrotne i efektywne udostępnianie informacji w całym procesie rozwoju.

Mastertrim zapewnia inżynierom wykończenia siedzeń narzędzia potrzebne do:

  • Stań się mniej zależny od fizycznych prototypów
  • Osiągnij wydajność i dokładność podczas procesów projektowania, walidacji i rozwoju produkcji
  • Lepsze usprawnienie współpracy i komunikacji między stylizacją, projektowaniem i produkcją, a także producentami oryginalnego sprzętu (OEM) a łańcuchem dostaw
  • Wykorzystaj cyfrowego bliźniaka do skutecznego udostępniania informacji w całym procesie rozwoju
Czarne skórzane fotele samochodowe

Niestandardowe rozwiązania inżynieryjne wykończenia siedzeń firmy Mastertrim

Potężne funkcje Mastertrim Seat & Interior Design pozwalają stworzyć niestandardowe rozwiązanie. Przeczytaj więcej o tych funkcjach poniżej.

Produkcja wykończeń siedzeń

Uprość dalsze operacje i skutecznie komunikować się z placówką produkcyjną i dostawcami.

Dzięki zastosowaniu Mastertrim produkcja jest w stanie uprościć dalsze operacje i skutecznie komunikować się z podłogą produkcyjną i dostawcami. digital twin bliźniak Mastertrim usprawnia komunikację definicji wykończenia siedzenia między projektem a produkcją, umożliwiając producentom identyfikację problemów produktywności, takich jak zmarszczki, i przekazywanie tego projektantom przed wyprodukowaniem prototypu.

Czarny skórzany fotel samochodowy

Bezproblemowa wymiana danych

Wymieniaj dane między oprogramowaniem do edycji wzorców 2D a oprogramowaniem do zagnieżdżania za pomocą Mastertrim. Formatuj wzorce do edycji w wybranym oprogramowaniu do edycji 2D. Istniejące płaskie wzory 2D można importować do Mastertrim, a następnie edytować lub wykorzystać do pomiaru obszarów, obwodu i długości, a także generowania dokumentów i danych o kosztach (zapewniając dwukierunkowe połączenie między aplikacją do edycji 2D a Mastertrim). Pozwala to na wprowadzenie starszych danych do cyfrowego procesu bliźniackiego.

3D CAD model of a car interior showing dashboard, steering wheel, and seats in wireframe and solid views.
Studium przypadku

Wnętrza SCS

Using Mastertrim and NX to reduce seat-pattern development time by 40 percent
Case Study

Using Mastertrim and NX to reduce seat-pattern development time by 40 percent

Firma:SCS Interiors

Branża:Przemysł lotniczy i obronny, Motoryzacja i transport, Przemysł morski

Lokalizacja:Duluth, Minnesota, United States

Siemens Software:NX, SES (formerly Vistagy)