Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Renderowanie 3D czarnego jachtu na wodzie.
CAD dla przemysłu

Projektowanie i rozwój morskich

Współpracujemy w ścisłej współpracy z firmami z określonych branż, aby produkować narzędzia projektowe specyficzne dla branży. Włączając najlepsze praktyki, pomagamy znaleźć nowe sposoby poprawy wydajności i projektowania produktu.

Webinarium na żądanie

Wizualizacja produktu z cyfrowym bliźniakiem dla morskich

Dowiedz się więcej o narzędziach wizualizacji, rzeczywistości wirtualnej (VR) i renderowania w Siemens NX, które mogą skrócić czas renderowania nawet o 90%.

Renderowanie czarnego jachtu NX w wysokiej rozdzielczości z jasnego drewna na niebieskim oceanie.

Proces projektowania statku

Zaprojektuj swoje przyszłe statki za pomocą oprogramowania do projektowania statków nowej generacji. NX zapewnia skoncentrowane środowisko do modelowania koncepcji statków, projektowania szczegółów i informacji o wynikach produkcji.

Przyspiesz projekty projektowe dzięki elastyczności organizowania danych statku w wielu widokach i umożliwi projektantom szybkie wyszukiwanie, pobieranie i współpracę nad kompleksowym procesem projektowania statków.

W cyfrowym środowisku korporacyjnym nowej generacji, budowniczowie stoczni wymagają systemów projektowania i zarządzania, które mogą skutecznie pracować z ogromnymi ilościami danych, jednocześnie umożliwiając efektywne projektowanie całych klas statków. Korzyści ze zintegrowanego środowiska projektowego obejmującego konstrukcję stalową i konstrukcję wyposażenia, wraz ze ściśle zintegrowanym zestawem narzędzi analitycznych, umożliwiają szybsze iteracje analizy projektowania, aby szybciej zapewnić lepsze projekty statków.

Podstawowa konstrukcja statku

Szybko modeluj wstępny widok makro statku na podstawie danych wejściowych z etapu projektowania koncepcyjnego. Koncepcja systemu strukturalnego wspiera analizę wczesnego etapu projektowania oraz tworzenie raportów i rysunków wymaganych do zatwierdzenia przez towarzystwa klasyfikacyjne. Podstawowy model konstrukcyjny reprezentowany jest przez systemy płyt i profili, które są dalej dzielone szwami na mniejsze podsystemy. Szybko definiuj pokłady oraz grodzie podłużne i poprzeczne jako część systemów płyt. Słupy, usztywnienia i zbrojenie krawędzi można zdefiniować jako część systemów profili. Standardowe części, wsporniki i wycięcia można dodać do podstawowego modelu projektu. Kopiuj i kopiuj podstawowe obiekty projektowe, aby szybko modelować te systemy konstrukcyjne.

Podstawowy model konstrukcji konstrukcyjnej jest topologiczny i lekki. Zmiany projektowe są automatycznie i szybko rozpowszechniane do tych struktur połączonych z topologią i ich rysunków klas.

Ship structure design blueprint showing hull framework and deck layout

Podejście do modelu 3D do projektowania statków

Skorzystaj z naszego Ship General Arrangement (GA), podejścia opartego na modelach 3D, aby szybko i dokładnie stworzyć propozycję nowego statku w ramach fazy projektowania koncepcyjnego. Tworzy model 3D ogólnego rozmieszczenia statku i odpowiadających im rysunków 2D.

Zainicjuj ogólny proces projektowania aranżacji w oparciu o konfigurowalną strukturę produktu, wraz z definicją modelu siatki koncepcyjnej i podziałem opartym na talii. Indywidualni projektanci mogą szczegółowo opisać każdy pokład w przestrzenie pokoju za pomocą standardowego wyposażenia, części i przedmiotów związanych z zakwaterowaniem. Obliczana jest objętość netto i brutto oraz powierzchnia dla każdej przestrzeni. Główne rysunki GA, plany zbiorników i rysunki rzutów drzwi/okien mogą być tworzone asocjacyjnie i szybko wraz z informacjami tabelarycznymi. Dane 3D utworzone w ramach projektu GA mogą napędzać podstawowe projektowanie konstrukcji stalowych i generować materiały marketingowe, takie jak obrazy o wysokiej rozdzielczości i poradniki.

Model 3D kadłuba statku towarowego w oprogramowaniu NX CAD.

Projekt szczegółowy konstrukcji statku

Bezpośrednio modeluj szczegółową reprezentację konstrukcji statku na podstawie wyników etapu projektu koncepcyjnego lub przejdź systemy konstrukcyjne z podstawowego modelu projektowego, a następnie dodaj niezbędne drugorzędne szczegóły konstrukcyjne. Parametryczna definicja szczegółów umożliwia szybkie umieszczanie i modyfikację wsporników, części standardowych, otworów, wycięć profilowych, klipsów i kołnierzy, fazowania, cięć końcowych, nacięć narożnych, cięć krawędzi i płyt kołnierzowych. Twórz filary konstrukcyjne i nałóż materiał izolacyjny na powierzchnie stalowe. Polecenie oparte na regułach generuje spoiny, automatycznie określając, gdzie spoiny są potrzebne i definiując ich szczegóły.

Topologicznie połączony szczegółowy model projektu zapewnia szybką propagację zmian projektowych i może skutecznie kopiować i odzwierciedlać istniejące projekty konstrukcyjne, poprawiając produktywność projektanta. Dane generowane na podstawie projektu szczegółowego mogą tworzyć wyniki produkcji i planowania produkcji.

Model 3D kadłuba statku w oprogramowaniu NC CAD, bez płyt pokładowych i z wewnętrznymi konstrukcjami wsporczymi w kolorze zielonym.
Webinarium na żądanie

Zwiększ wydajność projektowania statku dzięki cyfrowemu bliźniacz

Dowiedz się, jak zintegrować odłączone i silosowane zespoły mechaniczne, elektryczne i programistyczne dla przemysłu stoczniowego za pomocą kompleksowego cyfrowego bliźniaka w jednym środowisku współpracy.

Wieczorny widok z lotu ptaka wielu kontenerowców w porcie.
Studium przypadku

Poszukiwacz słońca

A Sunseeker yacht on the water, with a couple on the ship's bow.
Case Study

Sunseeker creates a seamless yacht-building enterprise with Siemens Digital Industries Software portfolio, boosting yacht production rate 100 percent

Firma:Sunseeker International

Branża:Przemysł morski

Lokalizacja:Poole, United Kingdom

Siemens Software:NX, Teamcenter