Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Architektoniczny model 3D nowoczesnego budynku ze szklanymi fasadami, otoczonego drzewami i innymi konstrukcjami w pejzażu miejskim
CAD dla przemysłu

Modelowanie informacji budowlanych za pomocą NX CAD

Usprawnij proces projektowania konstrukcji, stosując wielodyscyplinarne podejście do modelowania informacji o budynku (BIM). NX zapewnia wielodyscyplinarne rozwiązanie, które umożliwia projektowanie elementów budowlanych, konstrukcji stalowych, P&ID, rurociągów, HVAC, elektrycznych i innych w jednym narzędziu projektowym.

W jaki sposób NX CAD pomaga w BIM?

Pomieszczenie zaprojektowane w oprogramowaniu NX BIM z 3-osobową kanapą wybraną z biblioteki BIM Library.

NX CAD dla BIM to:

  • Zaawansowane narzędzie do projektowania parametrycznego 3D, które umożliwia szybkie tworzenie i dokumentowanie budynków
  • Zbudowany na fundamencie NX — multidyscyplinarne narzędzie projektowe obejmujące modelowanie algorytmiczne, swobodne kształty, konstrukcje stalowe, MEP (mechaniczne, elektryczne, hydrauliczne) i wiele innych możliwości
  • Współbieżne środowisko projektowania oparte na współpracy, które pomaga wyeliminować błędy występujące podczas projektowania w izolowanych silosach projektowych

Korzyści ze współpracy BIM w Siemens NX

  • Ulepszona współpraca: Ułatwia lepszą komunikację i współpracę między wszystkimi interesariuszami projektu
  • Zwiększona wydajność: Zmniejsza błędy projektowe, przeróbek i opóźnienia w budowie
  • Ulepszone podejmowanie decyzji: Zapewnia dokładne i aktualne informacje do świadomego podejmowania decyzji
  • Oszczędność kosztów: Pomaga wcześnie zidentyfikować potencjalne problemy, zmniejszając kosztowne zmiany podczas budowy
  • Sustainability: Wspiera zrównoważone praktyki projektowania poprzez optymalizację wydajności budynku poprzez symulację i analizę

Wykorzystaj kompleksowe rozwiązanie dla całego cyklu życia budynku, od początkowego projektu przez budowę i eksploatację, z możliwościami BIM zintegrowanymi z NX. Ta integracja poprawia współpracę, poprawia wydajność i ostatecznie prowadzi do lepszych wyników projektu.

Moduły BIM w NX CAD

Zapoznaj się z modułami dodatkowymi specyficznymi dla BIM dostępnymi w NX CAD. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z arkuszem informacyjnym modułów dodatków.

Studium przypadku

Grupa Max Bögl

A person is standing in front of a large window with a view of a city skyline at night.
Case Study

Building specialist optimizes project planning and manufacturing using NX and Teamcenter

Firma:Max Bögl Group

Lokalizacja:Neumarkt, Germany

Siemens Software:NX, Solid Edge

Współpraca BIM z NX CAD

Współpraca BIM w ramach oprogramowania Siemens NX obejmuje integrację zaawansowanych możliwości projektowania 3D NX z przepływami pracy BIM w celu usprawnienia procesów projektowania, inżynierii i budowy.

Dowiedz się więcej na temat współpracy BIM w ramach NX CAD.

Jaka jest różnica między CAD a BIM?

Narzędzia 2D i 3D CAD (projektowanie wspomagane komputerowo) wykorzystują zespoły i komponenty, aby umożliwić wielu projektantom współpracę między różnymi dyscyplinami inżynierskimi. W oprogramowaniu CAD zmiany projektowe w jednej dyscyplinie są natychmiast widoczne przez innych projektantów. Na przykład, jeśli stalowa belka konstrukcyjna zostanie przesunięta, osoby projektujące system HVAC zostaną automatycznie powiadomione, a zmiana może zostać natychmiast poddana przeglądowi.

Oprogramowanie BIM (building information modeling) zawiera informacje o wszystkich różnych komponentach reprezentowanych w modelu projektowym konstrukcji budynku, takich jak materiały i wyposażenie. Każda dyscyplina BIM zazwyczaj wykorzystuje specjalistyczne oprogramowanie BIM i zapisuje informacje w pliku pojedynczej części w zastrzeżonym formacie pliku. Aby zagregować dane, dane z każdej dyscypliny są udostępniane za pomocą neutralnego formatu pliku (takiego jak IFC) lub tłumaczone bezpośrednio na inne narzędzie oprogramowania BIM. Następnie zagregowane dane są analizowane pod kątem zmian, a niezbędne modyfikacje projektu są identyfikowane w każdej dyscyplinie. Wysiłek mający na celu zagregowanie tych danych do analizy zmian projektu i udokumentowania wymaganych zmian projektowych dla każdej dyscypliny jest znaczący. Ponadto niezdolność każdej dyscypliny do pracy z aktualną reprezentacją całego projektu powoduje, że inżynierowie projektują w kontekście nieaktualnych danych i opóźnia wykrywanie kolizji i zakłóceń.

Zdefiniowany model 3D po lewej stronie i budynek budowany przy użyciu dźwigu po prawej.

Odblokuj innowacje w projektowaniu budynków

Duży budynek/fabryka z turkusową nakładką przedstawiającą cyfrowego bliźniaka.

BIM jest reklamowane jako najbardziej obiecujące rozwiązanie dla branży budowlanej w celu poprawy produktywności i wydajności. BIM to wielodyscyplinarna metodologia projektowania, w której fizyczne i funkcjonalne cechy budynku są reprezentowane cyfrowo. Jest to wspólne podejście do zarządzania projektami budowlanymi, które pozwala architektom, inżynierom, wykonawcom i właścicielom tworzyć, zarządzać i udostępniać cyfrowe modele budynków i infrastruktury przez cały cykl życia projektu.

Odkryj multidyscyplinarne oprogramowanie koordynacyjne

Tradycyjnie w branży BIM do konkretnych przepływów pracy wykorzystywano wiele indywidualnych, odmiennych rozwiązań i oprogramowania. Niestety narzędzia te nie zawsze integrują się i współpracują ze sobą. Nie jest to skuteczne, gdy same aspekty budynku muszą być zintegrowane i połączone. Siemens, NX i digital twin rozwiązują ten problem, dostarczając jeden zestaw zintegrowanych narzędzi, które pozwalają firmom budowlanym realizować swoje cele BIM i wspólnie projektować w wielu dyscyplinach.

BIM rejestruje dane w jednym miejscu z informacjami potrzebnymi do przepływu w dół. digital twin bliźniak umożliwia mechanizm pętli cofania, zapewniając niezbędną koordynację, aby zapobiec wystąpieniu problemów, ponieważ umożliwia modelowanie świata fizycznego w przestrzeni cyfrowej. Tymczasem wątek cyfrowy umożliwia przepływ zebranych informacji między wszystkimi aplikacjami. Jeśli różne aplikacje są używane do różnych przepływów pracy, NX i Teamcenter pomagają zapewnić, że wszyscy pracują nad najbardziej aktualną wersją projektu.

Laptop z wyświetlonym projektem fabryki w oprogramowaniu NX CAD, wraz z biurem i pracownikami wygenerowanymi w aplikacji NX Human.

Powiązane zasoby