Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Renderowanie 3D w NX X startującego samolotu.
CAD dla przemysłu

Narzędzia do projektowania CAD dla inżynierii lotniczej

Wykorzystaj nową generację narzędzi do projektowania inżynierii lotniczej w NX, aby zarządzać złożonością i osiągnąć przewagę konkurencyjną. Korzystaj z multidyscyplinarnego podejścia projektowego z wbudowaną sztuczną inteligencją, aby szybciej tworzyć innowacyjne, wydajniejsze pojazdy lotnicze.

Złożony projekt statków powietrznych i statków kosmicznych

Zrewolucjonizuj projektowanie inżynierii lotniczej dzięki NX CAD, potężnemu i zintegrowanemu rozwiązaniu Siemens do modelowania produktów lotniczych. Specjalnie dostosowany do branż, w których bezpieczeństwo, wydajność i zgodność są najważniejsze, NX CAD umożliwia inżynierom lotniczym wprowadzanie innowacji w projektach samolotów i statków kosmicznych za pomocą zaawansowanych narzędzi do nawierzchni, symulacji i automatyzacji. Zapewnienie jakości jest usprawnione dzięki NX Inspector, modułowi dodatkowemu zintegrowanemu z procesami projektowania i jakości, który umożliwia wydajną i dokładną kontrolę pierwszego artykułu (FAI). Korzystając z tych narzędzi, możesz zwiększyć produktywność, zapewnić zgodność z przepisami oraz wspierać szybszy i bardziej niezawodny rozwój produktów w wymagającym sektorze lotniczym.

A hypersonic jet design with a blue

NX CAD dla wydajnego projektowania konstrukcji lotniczych

Zwiększ szybkość rozwoju od koncepcji do produkcji dzięki NX. Twórz więcej iteracji projektowych w krótszym czasie, szybciej wprowadzając lepsze produkty na rynek. Zmniejszenie ryzyka związanego z eskalacją popytu na rynku, poszerzającą się konkurencją oraz rosnącymi wyzwaniami technicznymi, łańcuchem dostaw i regulacjami.

Cyfrowy bliźniak w projektowaniu lotniczym i obronnym

Uwolnij pełny potencjał produktów lotniczych, tworząc digital twin NX CAD. Stwórz precyzyjny wirtualny model produktu, który odzwierciedla jego rzeczywisty odpowiednik w celu szybszej iteracji, mniejszej liczby fizycznych prototypów i wcześniejszych informacji, które pozwolą Twojemu zespołowi wykrywać i rozwiązywać problemy.

Oprogramowanie do kontroli pierwszego artykułu - NX Inspector

Usprawnij zapewnienie jakości w lotnictwie dzięki NX Inspector, dodatkowemu modułowi w NX CAD, do kontroli pierwszego artykułu (FAI) i zarządzania charakterystyką.

Dodatki do projektowania lotniczego w NX CAD

Zapoznaj się z niektórymi wyróżnionymi modułami dodatkowymi specyficznymi dla kosmosu dostępnymi w NX CAD. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z arkuszem informacyjnym modułów dodatków.

NX CAD jest niedrogi i skalowalny dzięki licencjonowaniu tokenów

Skorzystaj ze zwiększonej przystępności cenowej, skalowalności i elastyczności dzięki licencjonowaniu opartym na wartości NX (licencjonowanie tokenów). Niezależnie od tego, czy jesteś rozwijającym się dostawcą lotnictwa, czy zwinną firmą inżynierską, możesz uzyskać dostęp do potężnych, wyspecjalizowanych funkcji NX bez nadmiernego zobowiązania do korzystania z kosztownych stałych licencji.

Select...

Elastyczny dostęp do zaawansowanych funkcji NX CAD

Kontroluj koszty przy jednoczesnym maksymalizacji potencjału projektowego dzięki licencjonowaniu tokenów. Zamiast kupować oddzielne licencje dla każdego modułu dodatkowego NX, licencjonowanie tokenów umożliwia zakup puli tokenów, których zespół może wykorzystać do wymeldowania i zameldowania ponad 100 zaawansowanych narzędzi i możliwości.

Potrzebujesz narzędzia do kompozytów jednego dnia, a definicji opartej na modelu następnego? Wystarczy użyć żądanego modułu dodatkowego, który automatycznie wykorzysta potrzebną ilość tokenów, a następnie tokeny powrócą do wspólnej puli zespołu, gdy skończysz - nie są wymagane żadne dodatkowe zakupy. Pozwala to zachować elastyczność i płacić tylko za to, czego używasz.

Colorful graphic showing NX value-based licensing tokens with abstract shapes and lines

Współpraca w inżynierii lotniczej

Doświadcz płynnego środowiska projektowania opartego na współpracy dzięki NX CAD. Modeluj złożone systemy równolegle z innymi dyscyplinami inżynierskimi, dziel się informacjami zwrotnymi w czasie rzeczywistym i buduj z jednego źródła prawdy.

Sztuczna inteligencja w NX CAD podnosi inżynierię lotniczą

Przyspiesz iteracje projektowe, zminimalizuj wysiłek ręczny i skup się na innowacjach dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji w NX CAD. Funkcje automatyzacji i inteligentnego modelowania umożliwiają inteligentniejsze i bardziej responsywne środowisko projektowe umożliwiające projektowanie lekkich i wysokowydajnych rozwiązań.

NX CAD wspiera zrównoważony projekt lotniczy

Spełnij cele środowiskowe bez uszczerbku dla wydajności dzięki NX CAD. Dzięki zaawansowanym narzędziom do lekkości, optymalizacji materiałów i innowacji systemów napędowych — wszystko to w ramach jednej zintegrowanej platformy — NX zapewnia cyfrowy szkielet do projektowania bardziej ekologicznych samolotów i statków kosmicznych.

Wciągająca technologia CAD NX dla przemysłu lotniczego i obronnego

Doświadcz projektowania i inżynierii produktów na zupełnie nowym poziomie dzięki wciągającym technologiom CAD. Wejdź do pełnowymiarowego środowiska wirtualnego i wchodź w interakcję z modelami 3D samolotów lub statków kosmicznych, aby zwiększyć wizualizację, konkurencyjność rynku, współpracę i komunikację.

Webinarium na żądanie

Konstrukcja generatywna i zaawansowane kompozyty dla lotnictwa

Opracuj nową generację lekkich produktów lotniczych i obronnych dzięki nowym postępom technologicznym w projektowaniu generatywnym i projektowaniu kompozytowym.

Komponent samolotu o skomplikowanej strukturze kratowej, prezentujący zaawansowaną konstrukcję kompozytową
Studium przypadku

Żegnaj Aerospace

Cyfrowy bliźniak

Firma:Żegnaj Aerospace

Lokalizacja:Stany Zjednoczone

Produkt:Samoloty elektryczne

Wielkość:Small

Siemens Software:Simcenter, Kapitał, NX

Wizja przyszłości:Przyspieszenie certyfikacji zdatności do lotu