Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Grupa różnych inżynierów siedzących przy komputerze i dyskutujących.

Opcje wdrażania i pakietów NX CAD

Wdrażaj NX lokalnie, za pośrednictwem SaaS, jako środowisko zwirtualizowane lub jako usługę przesyłaną strumieniowo od dostawcy chmury publicznej. Dzięki ofercie produktów w chmurze możesz kupić nagradzany NX CAD jako subskrypcja. Nasze elastyczne licencjonowanie połączone z chmurą zmniejsza koszty IT i konserwacji.

30-dniowy bezpłatny okres próbny

Wypróbuj NX X: Nasze rozwiązanie SaaS CAD

NX X to chmura SaaS NX, zapewniająca pełną moc możliwości projektowania NX dzięki trzem skalowalnym opcjom siedzeń. NX X można łatwo zainstalować na urządzeniach bez szwu łączność. Bazując na architekturze NX, możesz kontynuować współpracę z różnymi dyscyplinami bez strat danych — z pewnością zapewniając bezpieczne funkcje zarządzania danymi.

Spróbuj przed zakupem, pobierając 30-dniowy okres próbny.

Osoba nosząca zestaw słuchawkowy wirtualnej rzeczywistości z kolorowym abstrakcyjnym tłem

Opcje wdrażania

NX jest dostępny w ramach licencji wieczystej, subskrypcji i opcji wynajmu

Uzyskaj zintegrowany zestaw narzędzi, który koordynuje dyscypliny i zachowuje integralność danych i intencje projektowe. Od projektowania koncepcyjnego po inżynierię i produkcję, NX usprawnia cały proces.

Niezależnie od tego, czy chcesz używać NX z chmury, czy hostować go w środowisku IT, NX CAD firmy Siemens oferuje opcje licencjonowania dla Twojej pracy. Będziesz mieć te same funkcje bez względu na to, jak zdecydujesz się uruchomić NX CAD. Wybór należy do Ciebie.

Opcje wdrażania obejmują:

  • Tradycyjny na miejscu
  • W chmurze (usługa przesyłana strumieniowo z AWS lub Microsoft Azure)
  • Jako SaaS, z NX X
Dwóch inżynierów pracujących nad nowym projektem, a trzeci patrzy na oprogramowanie NX CAD wyświetlane na monitorze komputera.

Ciągłe wydanie

Zależy od procesu ciągłego wydania NX, aby skrócić czas między aktualizacjami a nowymi funkcjami produktu, czas wdrażania, koszty wdrożenia i ryzyko wdrażania, a także zwiększyć innowacje, które pomogą Ci odnieść sukces na rynkach.

Powolne kadencje uwalniania ograniczają możliwość dostarczania nowych innowacji. Staramy się przyspieszyć nasz cykl innowacji, aby zapewnić nowe możliwości, które dodają wartości Twojej działalności w standardowej, niezawodnej kadencji.

Nowe moduły dodatkowe są dostępne co 6 miesięcy w ramach Continuous Release.

Osoba z niebieskimi włosami pracująca przy terminalu komputerowym.

Ochrona inwestycji

Uzyskaj dostęp do starych danych, kiedy tylko chcesz. NX umożliwia wykorzystanie danych z poprzednich wersji NX i Unigraphics w obecnej wersji NX, wracając do pierwszej wersji Unigraphics (około 1984). Brak tłumaczeń. Żadnych przeróbek.

Różne złożenia turbiny z oprogramowania NX CAD na pierwszym planie, przedstawione w przekroju, oraz rysunek 3D jednej z części.

Dodatkowe moduły i tokeny

Rozszerz i ulepsz funkcjonalność produktów NX dzięki dodatkowym modułom.

Oferta NX software wstępnie skonfigurowane rozwiązania, które są ukierunkowane na określone dyscypliny rozwoju produktu i problemy. Dodatki NX umożliwiają konfigurowanie tych rozwiązań do konkretnych wymagań dzięki specjalistycznym narzędziom projektowym, standardowym aplikacjom części, zintegrowanym z projektem rozwiązaniom symulacyjnym, zestawom narzędzi do programowania i dostosowywania oraz bezpośrednim tłumaczom.

Oto jak to działa:

  • Kup stałą liczbę tokenów do użytku wśród użytkowników, umożliwiając im korzystanie z dowolnego produktu obsługującego tokeny, o ile nie przekraczają łącznej liczby zakupionych tokenów
  • Dostęp (zameldowanie/wymeldowanie) ponad 80 różnych aplikacji NX znajdujących się obecnie w puli tokenów
  • Używaj określonej liczby tokenów, gdy każda aplikacja NX w puli tokenów jest używana
  • Po wyjściu z NX kwota tokena jest zwolniona, dzięki czemu użytkownicy mogą uruchomić inne opcje oprogramowania
  • Korzystaj z nowych produktów dodatkowych z wewnętrznym zespołem zakupów, ponieważ są one dodawane do puli bez dodatkowego wysiłku

Tokeny licencyjne oparte na wartości są dostępne w pakiety wartości. Zapewniają elastyczny i opłacalny sposób na uruchomienie prawie każdego dodatku do inżynierii produktu NX. Zapewnia duże oszczędności dla firm, które okazjonalnie obsługują szeroką gamę aplikacji.

Renderowany obraz srebrnych tokenów na oprogramowanie NX.

Interfejs użytkownika i adaptacyjny interfejs użytkownika i pomoc

Skorzystaj z osobistego asystenta eksperta NX. Wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI) i uczenie maszynowe (ML) do śledzenia i uczenia się na podstawie Twoich działań. Następnie przewiduje polecenia NX, których prawdopodobnie będziesz używać w następnej kolejności, i przedstawia te polecenia na kompaktowym, adaptacyjnym panelu interfejsu użytkownika (UI).

Na przykład, jeśli pracujesz z blachą (lub projektem narzędziowym lub odlewniczym), firma wie, że używana jest pewna sekwencja poleceń. Następnie zaczyna prezentować polecenia, których możesz potrzebować dalej - rozumie, że istnieje sekwencja.

Interfejs ML i AI może również przewidywać i obsługiwać polecenia na podstawie wyuczonych wzorców użycia poleceń. Zapewnia personalizację środowiska projektowego, biorąc pod uwagę różnice w wiedzy, stylu i preferencjach. Wykorzystanie i udostępnianie wyuczonych danych dotyczących użycia poleceń umożliwia zmniejszoną krzywą uczenia się, promuje korzystanie z najlepszych praktyk specyficznych dla danej dziedziny i/lub branży oraz zwiększa produktywność.

Zrzut ekranu przedstawiający funkcję adaptacyjnego interfejsu użytkownika oprogramowania NX CAD.
Webinarium na żądanie

Wizualizacja cyfrowego bliźniaka dla ciężkiego sprzętu

Dowiedz się więcej o rzeczywistości wirtualnej NX i renderowaniu NX oraz o tym, jak członkowie zdalnych zespołów mogą wizualizować digital twin 3D jednocześnie z NX do projektowania.

Cyfrowa reprezentacja ciężkiego sprzętu budowlanego z nakładką danych na tle placu budowy

Poznaj produkty NX CAD