Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Człowiek przy terminalu komputerowym patrzy na deskę rozdzielczą projektu NX.

Ponowne wykorzystanie danych CAD

Spełnij cele w zakresie redukcji kosztów i terminów wprowadzenia na rynek, ułatwiając ponowne wykorzystanie wiedzy. Nasze kompleksowe rozwiązania do ponownego wykorzystania wiedzy maksymalizują wartość Twojej wiedzy o produkcie, pomagając Ci ją wielokrotnie wykorzystywać.

30-dniowy bezpłatny okres próbny

Wypróbuj NX X: Nasze rozwiązanie SaaS CAD

NX X to chmura SaaS NX, zapewniająca pełną moc możliwości projektowania NX dzięki trzem skalowalnym opcjom siedzeń. NX X można łatwo zainstalować na urządzeniach bez szwu łączność. Bazując na architekturze NX, możesz kontynuować współpracę z różnymi dyscyplinami bez strat danych — z pewnością zapewniając bezpieczne funkcje zarządzania danymi.

Spróbuj przed zakupem, pobierając 30-dniowy okres próbny.

Osoba nosząca zestaw słuchawkowy wirtualnej rzeczywistości z kolorowym abstrakcyjnym tłem

Biblioteka CAD ponownie wykorzystuje NX

Znajdź wiedzę wielokrotnego użytku w przedsiębiorstwie. NX zapewnia bogatą bibliotekę wiedzy do ponownego wykorzystania na wyciągnięcie ręki: projekty wielokrotnego użytku, standardowe części, elementy konstrukcyjne, symbole, przekroje 2D, profile, krzywe, kształty i szablony produktów. Możesz szybko zlokalizować to, czego potrzebujesz, i przeciągnąć i upuścić obiekt do projektu.

Korzystając z szablonów produktów z Biblioteki ponownego użycia, możesz zautomatyzować znacznie więcej niż modelowanie projektu. Automatyzuj i standaryzuj procesy inżynieryjne poprzez włączenie do szablonów informacji o produkcie i produkcji, rysunków, analizy ruchu, symulacji konstrukcji i sprawdzania walidacji.

Okno biblioteki NX Reuse Library ze złożeniem w oprogramowaniu NX do szybkiego dodawania części ustandaryzowanych.

Wyszukiwarka kształtów modelu 3D Geolus

Szukaj według kształtu, aby znaleźć wszystkie części kandydujące, bez względu na to, jak są nazwane. Często część, której chcesz, to nazwa części, której nie znasz. Użyj NX, który jest w pełni zintegrowany z Geolus Shape Search, aby szybko znaleźć części podobne do danego przykładu na podstawie jego geometrii.

Zmniejsz koszty rozwoju części i wspieraj najlepsze praktyki eliminujące rozprzestrzenianie się części dzięki integracji Geolus Shape Search. Na początku cyklu projektowania gruboziarniste części można wykorzystać do znalezienia uwolnionych części, które mogą być używane w stanie obecnym lub zmodyfikowane do odpowiednich potrzeb. Jest to szybsze niż rozpoczęcie od zera i utrwala praktyki firmy, na przykład grubość płyty lub grupowanie otworów. Wyniki wyszukiwania kształtu pojawią się w ciągu kilku sekund.

Wyszukiwarka Geolus Intelligent Shape Search w oprogramowaniu NX, pokazująca istniejące części, które są dostępne do wykorzystania w projekcie.

Narzędzie do obliczania matematyki

Rozmiar projektu pod kątem wytrzymałości lub trwałości lub oblicza wartości docelowe dla projektu. Wiele projektów inżynieryjnych zaczyna się od podstawowych obliczeń. Tego rodzaju obliczenia mogą mieć miejsce na długo przed utworzeniem jakiejkolwiek geometrii CAD. Alternatywnie, podczas modelowania 3D niektóre parametry w projekcie mogą być sterowane za pomocą obliczeń inżynierskich. W obu tych scenariuszach nasza współpraca z Klon jest potężnym narzędziem.

Uzyskaj wsparcie dla matematyki algebraicznej, rachunku różniczkowego i całkowego, równań różniczkowych oraz algebry liniowej dzięki Maple. NX i Maple mogą łatwo wymieniać zmienne — albo w celu skojarzenia projektu z obliczeniami jazdy, albo w celu wyodrębnienia właściwości z modelu NX do wykorzystania w dalszych obliczeniach w Maple. Tak czy inaczej, własność intelektualna zdefiniowana przez arkusze Maple może łatwo pozostać zarządzana w Teamcenter.

Wzory i obliczenia matematyczne w obliczeniach dotyczących projektu windy

Dostosowywanie i programowanie NX CAD

Rozszerz i dostosuj możliwości rozwiązań do swoich konkretnych potrzeb. Zachowaj krytyczną wiedzę i intencje projektowe od procesu projektowania, aż po procesy analizy i produkcji. Dzięki narzędziom programowania i dostosowywania NX, które mogą być wykorzystywane przez personel ds. rozwoju produktów i twórców aplikacji, Twoja firma może przechwytywać, ponownie wykorzystywać i konsekwentnie stosować najlepsze praktyki w różnych liniach produktów.

Raport analityka

Wykorzystanie możliwości CAD w celu spełnienia wymagań produktywności

Firma badawcza Lifecycle Insights wyjaśnia, jak wykorzystać CAD do zwiększenia produktywności inżynierii mechanicznej.

Obraz clipart w skali szarości przedstawiający mężczyznę w okularach i koszulce na komputerze z wizerunkiem samochodu SUV.
Studium przypadku

JCB

A JCB forklift lifting a bale of hay in a field.
Case Study

Heavyweight manufacturer drives digitalization

Firma:JCB

Branża:Sprzęt ciężki

Lokalizacja:Rocester, United Kingdom

Siemens Software:Geolus, NX, PLM Open, Teamcenter