Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Część zaprojektowana w NX z indywidualnymi pomiarami oznaczonymi jako definicja oparta na modelu.
Geometryczne wymiarowanie i tolerancja

Definicja oparta na modelu

Definicja oparta na modelach (MBD) umożliwia pełną cyfrową definicję produktu w modelu 3D. W porównaniu z przepływem pracy skoncentrowanym na rysunku, NX skraca czas poświęcony na dokumentację inżynierską i wykorzystuje dalsze narzędzia do walidacji i produkcji.

Webinarium na żądanie

Zrealizuj kompletny digital twin produktu dzięki MBD

Rozwiązanie złożoności produktu i przyspieszenie procesów opracowywania produktów jest łatwe dzięki definicji opartej na modelu.

Widok z boku młodego biznesmena używającego laptopa w biurze przy stole konferencyjnym.

Zastąp uniwersalny rysunek 2D

Wyeliminuj potrzebę rysunków 2D, zapewniając jednocześnie zgodność produktu końcowego z jego specyfikacjami inżynierskimi. Dzięki NX zespoły produktowe mogą rejestrować i dzielić się wymaganiami inżynierskimi w ramach modelu 3D, umożliwiając w ten sposób pełne wykorzystanie intencji projektowania.

Ludzie znają rysunki 2D i używają ich do definiowania gotowego produktu. Rysunki 2D zawierają standardową symbolikę, która jest powszechnie rozumiana i interpretowana. Jednak w niektórych przypadkach istnienie wielu, nadmiarowych danych wymaganych do zdefiniowania wyprodukowanej części może prowadzić do odchyleń w ostatecznej formie 3D. Błędy interpretacyjne, błędy powielania lub niespójności rewizji mogą przyczyniać się do kosztownych błędów, które szybko przekładają się na niższą jakość i wydajność.

Geometryczne wymiarowanie i tolerancja (GDT) jest istotnym elementem pełnej definicji części. Wpływa na większość obszarów realizacji produktów, w tym projektowanie, oprzyrządowanie, produkcję i inspekcję. Zastosuj GDT odpowiednio do widoków elementów 2D i modeli 3D. Użyj NX CAD, aby zastosować symbole GDT do widoków elementów 2D i modeli 3D.

Wykorzystanie rysunków 2D do komunikowania wymagań produkcji w dalszej części produkcyjnej powoduje niepotrzebne obciążenie cyklu rozwoju produktu. Prosta zmiana definicji produktu wymaga zaktualizowanych danych cyfrowych 3D i wymaga licznych zmian inżynierskich w całej dokumentacji 2D związanej z produktem. Ponieważ utrzymanie tej dokumentacji wymaga czasu, cykl życia wdrożenia zmiany produktu rośnie wraz z zakresem powiązanych z nią danych 2D.

Złożony obraz komponentu z nałożonymi wymiarami 3D (PMI) i rysunek 2D dla porównania.

Wykorzystaj starsze dane

Rozpocznij każdy projekt od czystego arkusza. NX oferuje funkcję Konwertuj na PMI, która automatycznie konwertuje widoki rysunku i obiekty na odpowiadające im widoki modelu i obiekty informacji o produkcji produktu (PMI). Oszczędza to ogromną ilość czasu przy wykorzystaniu starszych danych. Za pomocą starszych rysunków można szybko i łatwo dodawać inteligencję do modeli 3D.

Narzędzie jest wysoce konfigurowalne dzięki opcjom konwersji całych rysunków lub pojedynczych arkuszy, widoków i obiektów adnotacji. Zawiera raport konwersji ze szczegółowymi wynikami podsumowującymi. Umożliwia także obsługę procesów opartych na modelach 3D przy znacznie niższych kosztach i wyższej jakości danych.

Definicja oparta na modelu w oprogramowaniu NX CAD na przykładzie projektu skrzynki routera
Ebook

Poprawa produktywności dzięki definicji opartej na modelu

Dowiedz się, jak MBD poprawia efektywność biznesową w przemyśle wytwórczym.

Pomarańczowy obraz clipart przedstawiający kobietę w ubraniach, wskazujący na ekran komputera z nieznanym obiektem.
Studium przypadku

CPI-ENG

Mechanical design specialists develop a Stirling engine from scratch in few months with NX.
Case Study

Mechanical design specialists develop a Stirling engine from scratch in a few months with NX

Firma:CPI-ENG

Branża:Przemysł lotniczy i obronny, Przemysł morski, Maszyny przemysłowe

Lokalizacja:Trieste, Italy

Siemens Software:NX