Nowe aktualizacje Designcenter NX czerwiec 2025
Dostosuj się do tegorocznego corocznego Co nowego w Designcenter NX Premiera wideo, aby dowiedzieć się o wszystkich najnowszych i najlepszych funkcjach i ulepszeniach NX.
Nieustannie dodajemy nowe funkcje w ramach cyklu ciągłego wydawania NX software, oparte na innowacjach naszych ekspertów CAD, a także bezpośrednich opiniach użytkowników NX takich jak Ty.
Wydanie NX z czerwca 2025 roku obejmuje współpracę w chmurze, wciągające projektowanie i narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, a także kilka zupełnie nowych funkcji, takich jak NX Inspector i NX DFM Advisor — to premiera, której nie chcesz przegapić.
Centrum Designcenter firmy Siemens umożliwia bezszwowy wątek cyfrowy
NX jest sercem Centrum Projektowe, najbardziej wszechstronny pakiet oprogramowania do rozwoju produktów o niezrównanej skalowalności, elastyczności i funkcjonalności.
Dzięki czteropoziomowemu ofertowi oprogramowania CAD opartego na chmurze, Designcenter umożliwia płynne skalowanie od poziomu startu do poziomu przedsiębiorstwa oraz projektowanie zarówno w przeglądarkach, jak i aplikacjach stacjonarnych ze 100% wiernością danych.
Unikalne integracje z platformą Siemens Xcelerator umożliwiają współpracę z różnymi dyscyplinami i tworzenie kompleksowego cyfrowego wątku dla Twojego produktu, począwszy od wstępnego projektowania koncepcji po produkcję i zarządzanie cyklem życia.
NX X - inżynieria produktów oparta na chmurze
Cztery poziomy rozwiązań CAD w chmurze
Poznaj rozwiązania NX X Design. Zbudowane w oparciu o wspólny zestaw podstawowych możliwości, NX X Design Essentials, Standard, Advanced i Premium dodają funkcjonalność, aby sprostać potrzebom najbardziej wymagających zespołów projektowych.
Każdy poziom zapewnia wydajne funkcje CAD i wbudowane zarządzanie danymi w środowisku natywnym dla chmury i środowisku SaaS. Możesz używać tych samych danych bez tłumaczenia na dowolnym poziomie NX X i skalować rozwiązanie NX X w miarę rozwoju organizacji.
NX X jest w pełni interoperacyjny ze wszystkimi innymi programami Siemens Xcelerator i może bezproblemowo udostępniać dane, aby usprawnić współpracę i przyspieszyć cykle projektowania i produkcji.
Odblokuj nieograniczoną elastyczność dzięki licencjonowaniu opartym na wartościach
Licencjonowanie oparte na wartościach to elastyczny, skalowalny i opłacalny sposób na zwiększenie możliwości NX o szeroką gamę zaawansowanych i specjalistycznych funkcji. Chociaż licencjonowanie oparte na wartości NX X nie jest nowością w tej wersji, wiele nowych funkcji i możliwości dostępnych w tej wersji jest odblokowanych dzięki licencjonowaniu tokenów. Licencjonowanie oparte na wartości NX X umożliwia natychmiastowy dostęp do nowych funkcji po ich wydaniu — nie są potrzebne żadne dodatkowe zakupy, licencje ani aktualizacje ręczne.
Po prostu kup pulę pływających tokenów licencyjnych opartych na wartości NX X dla swojego zespołu i zacznij korzystać z funkcji w NX, aby automatycznie wymeldować moduł dodatkowy pod kątem wartości tokena. Po zamknięciu NX X lub zaprzestaniu korzystania z modułu moduł dodatkowy jest automatycznie ponownie zaznaczany, a użyte tokeny wracają do puli zespołu.
Nowe funkcje projektowania oparte na sztucznej inteligencji w NX CAD
NX X Copilot
Przeprowadź rozmowę w języku naturalnym z Design Copilot NX, aby uzyskać porady dotyczące korzystania z NX software i modułów dodatkowych. Wspierany przez generacyjną sztuczną inteligencję i duże modele językowe, kopilot oparty będzie na dokumentacji konkretnej wersji NX, której używasz.
Zapewni nawet linki do pełnej dokumentacji, jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje i możesz uruchomić dowolne polecenia, o których wspomina kopilot, kierują swoimi odpowiedziami. Najedź kursorem na polecenie, aby zobaczyć, gdzie znajduje się w interfejsie użytkownika w celu wykorzystania w przyszłości.
Głos NX
Interakcja z NX X Copilot intuicyjnie i bez wysiłku dzięki mówionym poleceniom głosowym. NX Voice naprawdę błyszczy dla użytkowników NX Immersive Designer lub ekranu dotykowego.
Przyszłość inżynierii ma charakter immersyjny
NX Immersive Designer
Twórz, przeglądaj i edytuj projekty 3D CAD jak nigdy dotąd w rzeczywistości wirtualnej lub rozszerzonej, z pełnym dostępem do pełnego obszaru roboczego NX za pośrednictwem monitorów fizycznych i wirtualnych.
Możesz wchodzić w interakcję z modelem bezpośrednio za pomocą ręcznych kontrolerów lub normalnie używać NX i zobaczyć, jak zmiany są aktualizowane natychmiast w AR lub VR. Bezproblemowo przełączaj się między tradycyjną i wciągającą inżynierią dzięki w pełni dwukierunkowemu rozszerzeniu NX CAD do przestrzeni wirtualnej.
Wciągający współpracownik NX
Doświadcz wciągającej recenzji projektu na wyższym poziomie dzięki NX Immersive Collaborator, dzięki czemu możesz współpracować ze swoimi współpracownikami w tej samej przestrzeni wirtualnej rzeczywistości.
Rozpocznij sesję współpracy prosto z obszaru roboczego NX za pomocą kilku kliknięć. Pełna gama narzędzi do przeglądu projektu umożliwia pomiar, ocenę i dodawanie adnotacji poszczególnych części lub całych zespołów.
Gogle XR HMD firmy Sony
Poznaj Immersive Engineering: Zaprojektowany w ekskluzywnej współpracy z firmą Siemens Montowany na głowie wyświetlacz Sony XR a kontrolery są zoptymalizowane specjalnie pod kątem projektowania 3D.
Podwójne mikroorganiczne wyświetlacze LED (OLED) 4k zapewniają niezrównaną wierność podczas oglądania projektów. Unikalne kontrolery ręczne umożliwiają precyzyjne sterowanie gestami obok wejść myszy i klawiatury w hybrydowych przepływach pracy. Skrupulatna ergonomia umożliwia wygodną pracę przez dłuższą chwilę, podczas gdy daszek odwracany pozwala na bezproblemowe wykonywanie wielozadaniowości i płynne przejście do i z wciągających wrażeń.
Nowe moduły dodatkowe w NX w czerwcu 2025
Pierwszy artykuł Kontrola i zarządzanie charakterystyką
Dodaj cechy oparte na modelach do digital twin bliźniaka swojego produktu, aby zdefiniować jakość i procesy produkcyjne za pomocą nowego przełomowego modułu NX Inspector. Designcenter jest pierwszą platformą macierzystą CAD, która wdraża standard charakterystyk opartych na modelach konsorcjum Digital Metrology Standards Consortium.
Projekt dla warcaby produkcyjności
Zautomatyzuj wczesne oceny możliwości produkcji dzięki nowemu doradcy NX Design for Manufacture (DFM). Może analizować Twoje dane, identyfikować potencjalne wyzwania i dostarczać praktycznych informacji zwrotnych. Korzystając z Teamcenter Integration for NX, możesz generować raporty do udostępniania współpracownikom i partnerom, a jednocześnie wykorzystując te informacje do tworzenia dodatkowych przepływów pracy.
Przepływ płynu i symulacja termiczna
Po raz pierwszy uzyskaj dostęp do możliwości symulacji przepływu płynu i symulacji termicznej bezpośrednio w obszarze roboczym NX CAD dzięki NX CFD Designer. Ten moduł jest zupełnie nowym narzędziem do symulacji projektowania opartym na technologii Simcenter™ FLOEFD.
Został zaprojektowany tak, aby był łatwy w użyciu dla osób bez doświadczenia w CFD, dzięki solidnej automatyzacji, która radzi sobie ze złożonymi zadaniami, takimi jak wykrywanie objętości płynu i siatkowanie w Twoim imieniu. Szybko oceniaj jednocześnie szereg scenariuszy operacyjnych i wariantów geometrii i porównaj wyniki.
Aktualizacje możliwości w NX czerwiec 2025
NX Sketch
Poczuj spokój ducha, aby szkicować swobodniej i naturalniej, wiedząc, że NX może zadbać o geometryczną precyzję dla Ciebie. Nowy moduł sprawdzania szkicu automatycznie sprawdza szkic pod kątem typowych problemów „bliskich braków”, takich jak linie, które nie są całkiem równoległe lub krzywe, które nie są dość styczne. Problemy pojawiają się zarówno w oknie graficznym, jak i Nawigator szkicu, a NX może automatycznie korygować problemy jednym kliknięciem.
NX Realize Shape
Przeglądaj nowe polecenia w NX Realize Shape. Nowe polecenia Blend Curve on Surface i Fazowanie klatki dodają jeszcze większej elastyczności do modelowania podziałów w NX w celu tworzenia złożonej i organicznej geometrii.
Fazowanie klatki zapewnia lepszą kontrolę nad obszarami przejściowymi w projekcie poprzez zastosowanie fazowania do klatki sterującej korpusem podziału. Blend Curve on Surface umożliwia edycję krzywych bezpośrednio na powierzchni bryły podziału w celu szybszego i bardziej intuicyjnego przepływu pracy.
NX Mold Wizard
Szybko sprawdź wpływ zmian, ponieważ standardowe części są teraz aktualizowane w czasie rzeczywistym podczas ustawiania konfiguracji. Projektuj systemy chłodzenia lepiej i szybciej dzięki ulepszonej konstrukcji kanału chłodzenia z intuicyjnym bezpośrednim tworzeniem kanałów.
Zmniejsz ryzyko awarii i popraw jakość gotowych wyrobów formowanych dzięki symulacji wypełnienia formy. Raporty kosztów form są teraz kompatybilne z bardziej złożonymi projektami form i można generować szczegółowe projekty raportów produkcyjnych, aby oznaczać potencjalne problemy z interesariuszami.
NX Performance Predictor
Uzyskaj jeszcze lepszy wgląd w wydajność swoich produktów przy różnych obciążeniach. Teraz można przeprowadzać analizy naprężeń mechanicznych z poziomu NX Performance Predictor dla całych zespołów, a także poszczególnych części.
Wypróbuj NX X: Nasze rozwiązanie SaaS CAD
NX X to chmura SaaS NX, zapewniająca pełną moc możliwości projektowania NX dzięki trzem skalowalnym opcjom siedzeń. NX X można łatwo zainstalować na urządzeniach bez szwu łączność. Bazując na architekturze NX, możesz kontynuować współpracę z różnymi dyscyplinami bez strat danych — z pewnością zapewniając bezpieczne funkcje zarządzania danymi.
Spróbuj przed zakupem, pobierając 30-dniowy okres próbny.