Pracuj w trójwymiarowym środowisku o wysokiej wierności, które umożliwia płynną interakcję z modelami cyfrowymi tak, jakby były obiektami fizycznymi, dzięki NX Immersive Designer, rewolucyjnemu, wciągającemu narzędziu do projektowania firmy Siemens opracowanemu we współpracy z Sony. Łączy on nasze możliwości NX software z systemem tworzenia treści przestrzennych Sony XR Head-Mounted Display (HMD), z dwoma mikrowyświetlaczami OLED 4K. Ta konfiguracja obsługuje współpracę w czasie rzeczywistym i precyzyjną manipulację modelami 3D, co jest szczególnie korzystne, jeśli koncentrujesz się na zaawansowanej inżynierii produktu i prototypowaniu.
Funkcje NX Immersive Designer
Twórz innowacje jutra, będąc w stanie podobnie przestrzeń jako digital twin — wizualizacja całego łańcucha procesów w wyjątkowym, wciągającym środowisku przed Rozpoczyna się produkcja.
Tworzenie produktu z precyzją
Poznaj w pełni funkcjonalny NX w wysokiej jakości 3D, który obsługuje tradycyjne wejścia myszy i klawiatury. Projektuj w kontekście za pomocą w pełni wciągającego, nieskończonego płótna — gdzie świat cyfrowy staje się nie do odróżnienia od świata rzeczywistego.
Pomysł na produkt w wysokiej wierności
Doświadcz niezrównanych widoków wzorów dzięki Sony HMD, wyposażonej w mikrowyświetlacze 4K OLED dla każdego oka. Korzystaj z pełnego zanurzenia do interakcji z modelami, korzystając z kontrolerów ręcznych zoptymalizowanych pod kątem NX do precyzyjnej edycji modelu.
Sprzyja środowisku pracy w projektowaniu produktów
Pracuj dłużej dzięki lekkiemu Sony HMD, który zapewnia optymalne równoważenie ciężaru od przodu do tyłu i specjalną amortyzację czoła. Flip-up wizjer ułatwia wielozadaniowość i zapewnia wrażenia bez granic.
Współpracuj globalnie w zakresie projektowania produktów
Współpracuj ze swoim zespołem w dowolnym miejscu na świecie, współpracując z projektami w pełnej jakości, ponieważ NX Immersive Designer płynnie łączy świat rzeczywisty i cyfrowy. Dzięki integracji z platformą Siemens Xcelerator, NX Immersive Designer obsługuje również skalowalne rozwiązania programistyczne oparte na chmurze, co oznacza, że można je dostosować do różnych branż, od motoryzacji po lotnictwo i nie tylko.
Partnerstwo Siemens i Sony
Siemens i Sony nawiązały współpracę, aby umożliwić Immersive Engineering wraz z wprowadzeniem NX Immersive Designer.
Montowany na głowie wyświetlacz Sony XR jest podstawową częścią NX Immersive Designer, zintegrowanego rozwiązania, które łączy wiodące w branży oprogramowanie Siemens NX do inżynierii produktów wyłącznie z technologią wizualizacji firmy Sony, zapewniając niezrównane możliwości wciągające projektowania i współpracy w zakresie inżynierii produktów.
Ścisła integracja sprzętu Sony z oprogramowaniem Siemens NX zapewnia zespołom najbardziej naturalne sposoby intuicyjnej interakcji z digital twin bliźniakiem, a precyzja sterowania w połączeniu z oszałamiającą wiernością wizualną umożliwia zespołom większą współpracę, lepsze tworzenie i szybsze wprowadzanie innowacji.