Skip to main content
Obraz okablowania samochodu w oprogramowaniu NX
Okablowanie

Oprogramowanie do projektowania okablowania

Wykorzystaj w pełni zintegrowane oprogramowanie do tworzenia projektów 3D okablowania i trasowania go w wieloelementowych złożeniach. Funkcje trasowania okablowania w oprogramowaniu NX CAD umożliwiają utworzenie wiązki przewodów bezpośrednio na podstawie modeli złożeń produktów w oprogramowaniu NX.

Artykuł techniczny

Projektowanie zintegrowanych, elektromechanicznych zespołów przewodów

Dowiedz się, jak zmaksymalizować wydajność i wytwarzać wysokiej jakości produkty w krótkim czasie, integrując rozwiązania ECAD i MCAD na potrzeby projektowania okablowania.

Osoba siedząca przy komputerze z wirtualną nakładką obrazu spychacza

Dane wyjściowe do celów produkcyjnych

Oprogramowanie NX ułatwia tworzenie informacji na potrzeby produkcji okablowania, co skraca czas wytwarzania. Można w nim utworzyć spłaszczony model okablowania, który zawiera wyniki analiz elektrycznych i szczegóły, takie jak opaski zaciskowe, zaciski i przelotki oraz względne położenie złączy.

Producenci mogą używać spłaszczonego modelu jako odniesienia podczas trójwymiarowego projektowania przyrządów lub łatwego tworzenia dokładnych rysunków płyt montażowych.

Dane wyjściowe płyty montażowej do celów produkcyjnych w module NX Electrical Routing.

Ponowne wykorzystanie logicznych danych projektowych

W projektowaniu trasowania przewodów i okablowania w oprogramowaniu NX wykorzystuje się informacje o połączeniach i komponentach ze schematu logicznego projektu. Dzięki temu można szybko importować listy danych przewodów i połączeń z systemów ECAD i za pomocą interfejsu podobnego do kreatora tworzyć i modyfikować połączenia.

Przyłącza elektryczne i połączenia logiczne w module NX Routing.

Trasowanie przewodów oparte na regułach umożliwia wyznaczanie optymalnych ścieżek

Za pomocą narzędzi do trasowania opartego na regułach, które automatyzują tworzenie ścieżek okablowania i połączeń na podstawie projektów logicznych, można zoptymalizować ścieżki między komponentami w ciasnych złożeniach.

Wbudowane reguły projektowe sprawdzają i egzekwują standardowe praktyki oraz zapewniają łączność w celu zmniejszenia kosztów produkcji i wad montażowych. Aby szybko identyfikować i korygować naruszenia reguł, można je sprawdzać podczas projektowania, na żądanie lub w ramach procesów wsadowych.

Dzięki parametrycznym modelom okablowania można łatwiej zarządzać zmianami projektowymi, analizować odstępy i interferencje oraz dokładnie obliczać długości przewodów i średnice wiązek.

Zakończona niepowodzeniem analiza zgięć trasy okablowania ze znacznikiem wizualnym i oknem informującym o niepowodzeniu w oprogramowaniu NX.

Mechanical-electrical design

Integrate mechanical and electrical workflows using NX and Capital to enable seamless collaboration and data exchange between design teams, reduce errors from manual data transfers and accelerate product development by allowing early detection and resolution of design challenges.

Streamline your workflow with Capital X Panel Designer

Simplify the traditionally manual process of cable routing and wire length updates by connecting NX (mechanical CAD) with Capital X Panel Designer (cloud-native electrical CAD). Integrating your mechanical and electrical design workflows has never been easier within Capital.