Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Przewodnik dla kupujących NX CAD

Poznaj informacje o wymaganiach systemowych, opcjach wdrażania, interoperacyjności i zarządzaniu danymi, modułach dodatków i licencjonowaniu tokenów dla produktów projektowych i inżynierskich NX CAD. Możesz także zapoznać się z opcjami zakupu, a także instrukcjami konfiguracji produktów NX X Design.

Wdrażanie NX CAD

Zapoznaj się z wymaganiami systemowymi i opcjami wdrażania Designcenter NX CAD; informacje o interoperacyjności danych, zarządzaniu i przechowywaniu danych, a także opcje produktów i dodatków dostępne do zakupu Designcenter NX CAD.

Wersja dostępna do zakupu: Grudzień 2025

Select...

Wymagania systemowe NX CAD

NX CAD jest dostępny tylko dla systemu Windows. Dowiedz się więcej o wymaganiach systemowych operacyjnych i sprzętowych oraz zaleceniach dotyczących uruchamiania NX CAD.

Wymagania dotyczące systemu operacyjnego i informacje dotyczące NX CAD

Designcenter NX December 2025 jest obsługiwany przez następujące systemy operacyjne:

  • Obsługiwane: Windows 11, Windows Server 2022, RedHat/Rocky Linux 8.10, SuSE Linux 15
  • Limited wsparcie: Windows 10, Windows Server 2019, RedHat Linux 8, RedHat/RockyLinux 8.9
  • Obsługa Designcenter X NX Essentials: Windows, macOS, ChromeOS w najnowszej obsługiwanej wersji Chrome, Edge lub Safari

Sprzętowe wymagania systemowe dla NX CAD

Stacje robocze: Designcenter NX grudzień 2025 posiada certyfikat do pracy na wielu stacjonarnych i mobilnych stacjach roboczych HP, Dell, Lenovo, Fujitsu, MSI i Siemens.

Karty graficzne: Designcenter NX December 2025 posiada również certyfikat obsługi wielu kart graficznych AMD Firepro/Radeon Pro, NVIDIA Quadro i Intel HD. Te karty graficzne są obsługiwane tylko wtedy, gdy są używane w obsługiwanych systemach skonfigurowanych przez OEM i korzystających z zalecanego sterownika. Żadne eGPU ani zewnętrzne urządzenia graficzne nie zostały lub nie planowane są certyfikaty.

Obsługiwane urządzenia dla Designcenter X NX Essentials: Możesz uruchomić Designcenter X NX Essentials na dowolnym urządzeniu z połączeniem internetowym, w tym na tabletach i smartfonach (iPhone 8 i nowszy, najnowsze modele iPada i urządzenia z systemem Android z obsługującymi procesory graficzne).

Zobacz szczegóły dotyczące certyfikowanych stacji roboczych i kart graficznych.

Zalecane specyfikacje sprzętowe dla NX CAD

  • 32 GB pamięci RAM lub więcej

    • NX jest w stanie obsłużyć duże zespoły i bardzo złożone części. Aby zapewnić optymalne wrażenia użytkownika i wydajność aplikacji, zalecamy zainstalowanie jak największej ilości pamięci RAM na klienckiej stacji roboczej, na której działa NX.
  • 9.0 GB miejsca na dysku wymagane do instalacji (zawiera wymagania wstępne)
  • True Color (32-bitowy) lub 16 milionów kolorów (24-bitowy)
  • Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080
  • Pamięć RAM wideo: 2 GB

Minimalne specyfikacje sprzętowe dla NX CAD

  • 8 GB PAMIĘCI RAM
  • 9.0 GB miejsca na dysku wymagane do instalacji (zawiera wymagania wstępne)
  • Kolory 65K
  • Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080
  • Pamięć RAM wideo: 2 GB

Uruchom ponownie system po zainstalowaniu NX lub pakietów konserwacyjnych.

Chmura

NX June 2025 może być uruchamiany z wieloma certyfikowanymi konfiguracjami w chmurze z Microsoft Azure, Microsoft VMD i Amazon AWS.

Zakup i konfiguracja produktów NX CAD

Dowiedz się, gdzie i jak kupić i jak skonfigurować rozwiązania NX X Essentials, NX X Design Standard, NX X Design Advanced, NX X Design Premium. Dodatkowo uzyskaj szczegółowe informacje o tym, gdzie i jak kupować licencjonowanie oparte na wartości NX X i inne produkty NX CAD.

Select...

Gdzie kupić produkty NX CAD

Możesz kupić produkty NX CAD bezpośrednio z naszych stron produktowych lub skontaktować się ze sprzedażą. Rozwiązania NX X Design są wyróżnione poniżej, ale możesz również odwiedzić nasz indeks produktów, aby wyświetlić wszystkie produkty NX CAD dostępne do zakupu.

Rozwiązania NX X Design, licencjonowanie oparte na wartości NX X oraz rozwiązanie Siemens Mechanical Design Software można kupić bezpośrednio na naszej stronie internetowej.

Jeśli jesteś zainteresowany zakupem Fibersim, wyświetlacza montowanego na głowicy Sony-XR dla NX Immersive Designer lub jesteś zainteresowany lokalnym wdrożeniem rozwiązań NX Design, skontaktuj się z działem sprzedaży.

Kup rozwiązania NX X Design online

Kup NX X Essentials, Standard, Advanced i Premium, a także 50 pakietów tokenów licencyjnych opartych na wartości NX X bezpośrednio na naszej stronie internetowej.

Powiązane zasoby

Nie jesteś gotowy na zakup? Zapoznaj się z tymi dodatkowymi zasobami, aby dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach NX X Design i ofertach licencjonowania opartego na wartości NX X.