Dni Studenckie NX
Sprawdź coroczne seminaria internetowe NX Student Day z lat 2021, 2022, 2023 i 2024.
Siemens Digital Industries Software zapewnia studentom zasoby, które pomogą Ci nauczyć się NX CAD, uzyskać certyfikat i przygotować się do kariery w inżynierii. Rozpocznij swoją karierę dzięki tym zasobom już dziś.
Rozpocznij swoją karierę projektową lub produkcyjną dzięki tej bezpłatnej edycji studenckiej NX. Zapewnia kompleksowe narzędzia do projektowania 3D, w tym modelowanie szkieletowe, powierzchniowe, bryłowe i synchroniczne, a także pełny zestaw narzędzi programistycznych CAM. NX Student Edition oferuje najpotężniejsze i najbardziej zintegrowane projektowanie, produkcję i symulację Oprogramowanie za darmo.

Przygotuj się, aby dowiedzieć się, jak przemysł i środowisko akademickie wykorzystują oprogramowanie Designcenter NX do projektowania produktów nowej generacji podczas Designcenter NX Student Day 2025. Posłuchaj od inżynierów branżowych, ostatnich absolwentów, profesorów i studentów o tym, jak przyspieszają transformację cyfrową dzięki Designcenter NX i ich porady dotyczące tego, czego potrzebujesz, aby odnieść sukces w swoich studiach inżynierskich i karierze.
Śr., 22 października | 10:00 do 14:00 Wschodni

NX Student Edition to kompleksowe oprogramowanie do pobrania dla NX CAD i CAM. Jest dostępny tylko dla systemu Windows (64-bit). Obecna wersja dostępna do pobrania dotyczy wydania NX z grudnia 2024 r.
Łatwo jest rozpocząć podróż inżynierską. Po prostu odwiedź stronę NX Student Edition, załóż konto, potwierdź swój adres e-mail i ciesz się bezpłatnym pobieraniem dla studentów!
Certyfikaty NX Design Associate (zalecane dla studentów) i NX Design Professional są przyznawane studentom, którzy zdają odpowiednie egzaminy. Są to praktycznie egzaminy prokurowane.
Studenci, którzy mają dostęp do NX za pośrednictwem swojej instytucji akademickiej, będą musieli skontaktować się ze swoją szkołą lub kontaktem z kontem Siemens, aby uzyskać informacje na temat kuponów lub zniżek na egzaminy certyfikacyjne.
Studenci, którzy nie mają dostępu do NX za pośrednictwem swojej instytucji akademickiej, mogą korzystać z Edycja studencka NX dla egzaminy certyfikacyjne oraz kursy Siemens Xcelerator Academy.
Ten egzamin certyfikacyjny potwierdza wiedzę na temat określania strategii modelowania; tworzenia i edycji modeli bryłowych, modeli zespołów i struktur; technik modelowania parametrycznego i nieparametrycznego oraz powiązań asocjacyjnych między częściami przy użyciu NX CAD.
Certyfikacja ta potwierdzi umiejętności i kompetencje w zakresie procesów modelowania powierzchni i geometrii krzywej; struktur PMI i wykorzystania modeli 3D do dalszych zastosowań; narzędzi HD3D i funkcji walidacji oraz dokumentowania za pomocą rysunku przy użyciu NX CAD.
Zdecydowanie zaleca się przestrzeganie Akademia Siemens Xcelerator kursy na żądanie przed przystąpieniem do egzaminów. Jako student możesz otrzymać bezpłatny dostęp do Siemens Xcelerator Academy poprzez weryfikacja statusu akademickiego z procesem weryfikacji SheerID.
Gotowy udowodnić swoją wiedzę na temat NX CAD? Zarejestruj się na egzamin NX Design Associate i/lub NX Design Professional i zdobądź cyfrowe odznaki dla NX już dziś!

Dwa nowe kursy są teraz dostępne bezpłatnie na Coursera do nauki inżynierii z NX. Należy pamiętać, że płatne certyfikaty oferowane przez Coursera za ukończenie i zdanie kursów są oddzielne od certyfikatów Siemens Xcelerator Academy NX Design Associate i NX Design Professional.
Wprowadzenie do NX firmy Siemens: Podstawy inżynieryjne i projektowanie części to 15-godzinny kurs, który uczy podstaw narzędzi NX CAD/CAM/CAE. Wcześniejsze doświadczenie nie jest wymagane.
NX Mastery firmy Siemens: Zaawansowane projektowanie i aplikacje to 14-godzinny zaawansowany kurs projektowania i modelowania 3D, który opiera się na wstępnym kursie wprowadzającym.
Szukasz informacji w imieniu instytucji akademickiej? Poznaj nasze bezpłatne zasoby akademickie.
Uzyskaj uprawnienia do nauczania swoich uczniów, jak tworzyć innowacje przyszłości. The Program partnerski akademicki Siemens umożliwia swobodny dostęp do oprogramowanie inżynieryjne dla studentów, szkolenia i program nauczania.
Wolny materiał programowy inżynierii pliki do pobrania są również dostępne na naszej stronie internetowej.
Studenckie zespoły konkursowe mogą również wykorzystać program partnerski akademicki, aby uzyskać bezpłatny dostęp do oprogramowania dla twoich zespołów.
Aby uzyskać informacje na temat pobierania oprogramowania NX CAD/CAM/CAE dla Twojej szkoły lub innych zasobów edukacyjnych, odwiedź naszą stronę dla nauczycieli.
Zarejestruj się na to webinarium na żywo w środę 16 lipca o godzinie 11:00 EDT, aby dowiedzieć się o najnowszych funkcjach dostępnych dla akademickich wersji Designcenter NX, w tym Inżynieria wciągająca i narzędzia AI; Designcenter X NX Academic Edition, nowa opcja SaaS dla akademickiego oprogramowania CAD/CAM/CAE; i jak wypróbować Immersive Engineering i Montowany na głowie wyświetlacz Sony XR na twoim kampusie.

Bądź na bieżąco z nowymi możliwościami, wydarzeniami i wskazówkami dzięki blogom NX CAD lub zespołu akademickiego. Blog NX CAD zawiera serię Porady i wskazówki, Jak to zrobić, Co nowego, Przedstawienia oraz Clicks & Tricks, które pomogą Ci uczyć się w miarę pojawiania się nowych aktualizacji.
Chcesz rozpocząć dyskusję, dołączyć do rozmowy lub potrzebujesz pomocy? Sprawdź fora społeczności!