Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Oprogramowanie CAD

Centrum Projektowe NX CAD

Usuń bariery dla innowacji, zwiększaj wydajność i jakość projektowania produktów oraz zmniejsz koszty rozwoju dzięki potężnemu, zintegrowanemu pakietowi skalowalnych, kompleksowych i elastycznych rozwiązań wspomaganych komputerowo (CAD).

Wydajny, elastyczny CAD dla start-upów dla globalnych przedsiębiorstw

Opracowane dla projektantów produktów na wszystkich poziomach doświadczenia oprogramowanie Designcenter NX CAD zapewnia niezrównaną moc dla:

  • Tworzenie ilustracji i modeli 3D
  • Przeanalizuj wykonalność projektu produktu pod kątem błędów przed przejściem do produkcji
  • Bezproblemowe udostępnianie danych, aby wspierać współpracę i przyspieszyć cykle produkcyjne

Designcenter NX skaluje się wraz z Twoim rozwojem, z czterema poziomami gotowych rozwiązań Designcenter X NX które zapewniają precyzyjną moc projektowania, której potrzebuje Twój zespół, od przeglądarki po komputer.

Zwiększ innowacyjność produktów dzięki podstawowym możliwościom projektowym

Wykorzystaj inteligentniejsze procesy robocze inżynieryjne

Skalowalne, wszechstronne i elastyczne oprogramowanie CAD

Zwiększ wydajność dzięki funkcjom opartym na sztucznej inteligencji

Zobacz, jak Twoje projekty ożywiają dzięki wciągającej technologii

Uproszczenie współpracy i zarządzania danymi

Rozwiązuj wyzwania projektowe dzięki Designcenter NX

Przełamuj bariery innowacji, aby zrealizować strategię cyfryzacji, stwórz kompleksowy digital twin i połącz cyfrowe wątki z Designcenter NX: w pełni zintegrowanym, multidyscyplinarnym rozwiązaniem do projektowania produktów. Zapoznaj się z gamą możliwości Designcenter NX CAD poniżej.

Grafika przekazująca „skalowanie w górę” za pomocą strzałki

Porównaj poziomy rozwiązań Designcenter X NX obok siebie

Poznaj różne funkcje 4 skalowalnych poziomów Designcenter X NX: Essentials, Standard, Advanced i Premium.

Przykład wdrożenia

AERALIS

A person is standing in front of a large window with a view of a city skyline at night.
Case Study

Wykorzystaj rozwiązania Teamcenter i NX do cyfrowej transformacji całego procesu inżynieryjnego, od koncepcji po produkcję

Firma:AERALIS

Branża:Przemysł lotniczy i obronny

Lokalizacja:Bristol, United Kingdom

Siemens Software:NX, Teamcenter

Elastyczne opcje wdrożenia

Zacznij od Rozwiązanie Designcenter X NX, a następnie wykorzystaj szeroką gamę specjalistycznych dodatków CAD i Moduły CAM/CAE, w razie potrzeby, używając Siemensa Tokeny licencyjne oparte na wartości Designcenter X NX.

Aby dostosować się do każdego przepływu pracy i potrzeb związanych z obrotem, większość możliwości Designcenter NX CAD jest dostępna na żądanie za pośrednictwem opakowań opartych na wartości.

Wirtualny monitor wyświetla zdarzenie inżynieryjne 3D z niebiesko-białym interfejsem.

Inspiruj i zainspiruj się społecznością NX CAD

Nawiąż kontakt z innymi projektantami, poznaj nowe techniki, dziel się pomysłami i optymalizuj wykorzystanie rozwiązań Designenter NX.

Zaleta otwartego Designcenter NX

Aby zapewnić opcjonalne rozszerzone narzędzia do zarządzania procesami inżynieryjnymi i rozszerzyć możliwości Designcenter NX, rozwiązania Designcenter X NX Essentials Standard, Advanced i Premium CAD zawierają wszystko, co potrzebne do przesyłania danych w całym serwisie Siemens Xcelerator portfolio produktów. Designcenter X NX Standard, Advanced i Premium obejmują również wbudowane zarządzanie danymi i Teamcenter Integracja dla Designcenter NX.

Kobieta w słuchawkach pracująca przy terminalu komputerowym.

Designcenter X NX: Wysokowydajny, prepakowany CAD

Uzyskaj pełną moc projektowania, której potrzebujesz dzięki skalowalnym rozwiązaniom, które oferują kompleksowe narzędzia inżynierii produktu i całkowitą elastyczność w bezpiecznym środowisku SaaS. Rozwiązania Designcenter X NX dla CAD oferują pełną interoperacyjność i współdzielenie danych między innymi rozwiązaniami Siemens Xcelerator, w tym wszystkimi modułami Designcenter NX i NX CAM, aby usprawnić współpracę i przyspieszyć cykle produkcyjne.

Wciągające wideo inżynieryjne CES wciąż.

Dowiedz się więcej

Kobieta siedząca przy laptopie i patrząca na pulpit w oprogramowaniu NX

Jesteś uczniem lub nauczycielem?

Zapoznaj się z naszą ofertą akademicką dla Designcenter NX, w tym bezpłatną edycję studencką.

Logo dla G2, firmy, która zapewnia recenzje i oceny oprogramowania i usług.

Cenione, wielokrotnie nagradzane rozwiązanie CAD

Designcenter NX otrzymuje wysokie oceny za łatwość obsługi i konfiguracji, wszechstronność, modelowanie, wizualizację i wsparcie.

Interoperacyjność oprogramowania CAD Designcenter NX

Oprogramowanie Designcenter NX CAD jest wysoko cenione ze względu na solidną interoperacyjność — możliwość płynnej pracy z różnymi oprogramowaniem, systemami i formatami danych. Funkcja ta ma kluczowe znaczenie w dzisiejszych multidyscyplinarnych, współpracujących i coraz bardziej cyfrowych środowiskach rozwoju produktów.

Wykorzystanie oprogramowania Designcenter NX CAD zapewnia znaczące korzyści, takie jak płynna wymiana danych, integracja z innym oprogramowaniem i platformami oraz międzydyscyplinarna i globalna współpraca. Obsługuje szeroką gamę formatów plików i standardów, integruje się z systemami PLM, CAM, CAE i IoT oraz oferuje szerokie możliwości dostosowywania i automatyzacji. Dzięki Designcenter NX CAD możesz zachować elastyczność, optymalizować przepływy pracy i usprawnić współpracę w złożonych środowiskach rozwoju produktów.

Zalety projektowania wspomaganego komputerowo (CAD)

Oprogramowanie do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) oferuje wiele zalet w różnych dziedzinach, takich jak inżynieria, architektura, projektowanie produktów i produkcja. Dzięki cyfrowym narzędziom do tworzenia, modyfikowania, analizowania i optymalizacji projektów wykorzystanie oprogramowania CAD zwiększa wydajność, dokładność, współpracę i innowacyjność.

Dzięki oprogramowaniu CAD możesz doświadczyć korzyści, począwszy od poprawy dokładności, lepszej współpracy i lepszej wizualizacji po większą kreatywność i skalowalność, oszczędność kosztów i czasu oraz mniejsze przeróbki. Oprogramowanie CAD pomaga osiągnąć wyższą jakość, spójność i wydajność procesów projektowych, co czyni go niezbędnym narzędziem w nowoczesnych środowiskach inżynieryjnych, architektonicznych i produkcyjnych.

Integracja oprogramowania CAD/PLM

Możesz zintegrować Designcenter NX CAD z oprogramowaniem do zarządzania cyklem życia produktu (PLM), a Designcenter NX jest dostarczany z gotowymi narzędziami do pełnej integracji z oprogramowaniem Siemens Teamcenter, jednym z najpotężniejszych i najszerzej stosowanych rozwiązań PLM. Ta integracja tworzy ujednolicone środowisko, które usprawnia cały proces rozwoju produktu, od początkowego projektu po produkcję i nie tylko. Integracja oprogramowania CAD z oprogramowaniem PLM oferuje znaczne korzyści, w tym scentralizowane zarządzanie danymi, lepszą współpracę, usprawnione przepływy pracy, lepszą jakość produktów, wydajne zarządzanie zmianami i skrócenie czasu wprowadzania na rynek. Dzięki tej integracji możesz zoptymalizować procesy rozwoju produktów, zmniejszyć błędy, obniżyć koszty i napędzać innowacje, czyniąc go nieocenionym rozwiązaniem dla złożonych i konkurencyjnych branż.

Cyfrowy bliźniak i CAD

Wykorzystaj Designcenter NX CAD do tworzenia, zarządzania i wykorzystywania najbardziej wszechstronnego cyfrowego bliźniaka w całym cyklu życia produktu. Cyfrowy bliźniak to wirtualna reprezentacja fizycznego produktu, procesu lub systemu, która umożliwia symulację, analizę i optymalizację w środowisku wirtualnym.

Dane CAD Designcenter NX bezproblemowo integrują się z innymi narzędziami z portfolio Siemens Xcelerator, takimi jak Teamcenter (PLM), Simcenter (symulacja i testowanie), Insights Hub (Industrial IoT) i Opcenter (system realizacji produkcji). Ta integracja i interoperacyjność umożliwia firmom skuteczne rozwijanie, symulację, walidację i optymalizację cyfrowych bliźniaków, dzięki czemu Designcenter NX jest wiodącą platformą dla tych, którzy chcą wykorzystać technologię digital twin bliźniaków do inteligentniejszego, wydajniejszego i bardziej innowacyjnego rozwoju i produkcji produktów.