Co jeśli potrzebuję więcej miejsca w szafie sterowniczej?
Seria produktów SINAMICS DCP (DC Power Converter) zawiera wszystkie elementy konwertera DC-DC w jednym kompaktowym urządzeniu. Jest gotowy do natychmiastowego użycia bez dodatkowej inżynierii. Łatwo zaimplementuj rozszerzenie zasilania poprzez równoległe podłączenie kilku modułów DCs SINAMICS.
Jako konwerter doładowania, SINAMICS DCP może łączyć dwa systemy napięcia stałego o różnych poziomach napięcia w celu łatwej wymiany energii. Wymaga to mniejszej liczby komponentów i oszczędza miejsce na instalację.
Siemens oferuje SINAMICS DCP 250kW, urządzenie, które może realizować napięcia wyjściowe do 1200 V i jest optymalną podstawą do projektowania i wdrażania stanowisk testowych dla pojazdów elektrycznych, dostosowanych do rosnących wymagań branży motoryzacyjnej.
Czy te konwertery DC-DC są zrównoważone?
Technologia SINAMICS DCP znacznie zmniejsza szczytowe obciążenia energią, oszczędzając do 70% zużycia oleju napędowego. W samochodowych stanowiskach testowych SINAMICS DCP działa jak konwerter doładowania, optymalizując zasilanie falowników pojazdów w systemach testowych elektrycznych jednostek napędowych.
Dla branż dążących do zwiększenia efektywności energetycznej kluczowa jest integracja magazynowania energii. Dlatego SINAMICS DCP oferuje transformacyjne rozwiązanie, które spełnia wymagania nowoczesnych branż dążących do bardziej zrównoważonych i energooszczędnych praktyk.
Jak te konwertery DC-DC współpracują z innymi rozwiązaniami SIAMICS?
Moduł silnikowy z wieloosiowego systemu SINAMICS S120 jest podstawowym elementem przetwornika DC-DC SINAMICS S120. Dodając dodatkowe komponenty, staje się kompletnym przetwornikiem DC-DC, który można indywidualnie dostosować do aplikacji. To modułowe podejście pozwala na łatwą integrację z linią napędu SINAMICS S120 mechanicznie, elektrycznie i pod względem oprogramowania. Generuje również efekty synergii, takie jak jednolity wygląd, wykorzystanie istniejących interfejsów komunikacyjnych i uniwersalny design.