Skip to main content

Usługi aplikacji w chmurze

Wykorzystaj możliwości zapewniane przez chmurę, aby udostępniać przedsiębiorstwom bezpieczne i efektywne rozwiązania. Od hostingu i obsługi, zapewnianych przez nasze usługi zarządzane, po dostęp do zaawansowanych aplikacji w modelu udostępniania oprogramowania jako usługi: oferujemy rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb biznesowych.

Zapoznaj się z naszą ofertą usług zarządzanych

Dzięki temu rozwiązaniu można zlecić na zewnątrz codzienne czynności związane z zarządzaniem technologiami, strategicznie usprawnić procesy i przyspieszyć osiągnięcie zwrotu z inwestycji w technologię. W ramach usług aplikacji w chmurze nasz zespół ekspertów zapewnia wsparcie i wskazówki, których potrzebujesz, aby skoncentrować się na zasadniczej działalności biznesowej.

Bezpieczne dane dostępne w chmurze

Nasza nowoczesna platforma chmurowa zapewnia bezpieczeństwo informacji i łatwy dostęp do nich.

Zarządzanie infrastrukturą

Zapewniamy nadzór nad systemami operacyjnymi, monitoring, zabezpieczenia, wykonywanie wymaganych kopii zapasowych itp.

Specjalistyczna wiedza na temat aplikacji

Nasz zespół ds. usług aplikacji w chmurze oferuje zarządzanie aplikacjami biznesowymi, aby zapewnić klientom maksymalną produktywność i optymalne wykorzystanie funkcji tych systemów.

Certyfikaty

Odkryj korzyści

Wyróżnij się za sprawą wyjątkowej usługi umożliwiającej maksymalizację produktywności i optymalne wykorzystanie rozwiązań. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w skutecznym wdrażaniu rozwiązań klientów i świadczeniu usług konserwacyjnych nasi certyfikowani inżynierowie dysponują dogłębną wiedzą na temat infrastruktury chmurowej i oprogramowania firmy Siemens.

Jeden punkt kontaktu

Nasi inżynierowie ds. usług aplikacji w chmurze terminowo i efektywnie rozwiążą wszelkie problemy, a umowa gwarantująca poziom usług (SLA) pozwoli Ci spać spokojnie.

Skalowanie

Dostosuj swoją konfigurację dzięki elastycznej skalowalności, które umożliwiają rozpoczęcie korzystania z rozwiązania od funkcji odpowiadających obecnym potrzebom biznesowym i rozbudowywanie ich w miarę rozwoju działalności.

Przewidywalność

Obniż koszty użytkowania, zmniejszając obciążenie działu IT i koszty utrzymania. Nasze usługi pozwalają skupić się na zasadniczej działalności przedsiębiorstwa i przenieść obowiązki zarządzania aplikacjami i infrastrukturą na naszych ekspertów.

Zarządzane usługi w chmurze do automatyzacji projektowania układów elektronicznych

Dostarczamy gotowe środowiska projektowe oparte na chmurze ze skalowalnymi funkcjami przetwarzania, w pełni skonfigurowanymi narzędziami i projektami referencyjnymi. Nasza oferta została zaprojektowana z myślą o skróceniu czasu osiągnięcia pełnej produktywności przy jednoczesnym zmniejszeniu początkowych wydatków na sprzęt i oprogramowanie.

Strona wydarzenia NX Realize Live