Skip to main content
NATYWNE W CHMURZE OPROGRAMOWANIE DO PROJEKTOWANIA ELEKTRYCZNEGO

Ceny Capital X Panel Designer

Capital X Panel Designer to platforma do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) nowej generacji, która poprawia wydajność. Wybierz jeden z naszych planów, aby doświadczyć łatwiejszego, lepszego i szybszego tworzenia schematów elektrycznych.

Stawki miesięczne Essentials wkrótce wzrosną. Przejdź do planu rocznego, aby uzyskać więcej oszczędności.

Najlepsza wartość? Idź corocznie.

Wybierz roczną subskrypcję, aby uzyskać inteligentniejsze wydatki i nieprzerwany dostęp — przez cały rok, po naszej najlepszej cenie.

Ikona wielkiego X z narzędziem projektanta paneli w tle.

Zapoznaj się ze szczegółami produktu Capital X Panel Designer

Kluczowe funkcje, korzyści i zaawansowane narzędzia, które pomagają pracować szybciej, lepiej współpracować i efektywnie projektować.

Capital X Panel Designer

Przewodnik kupującego

Select...

Co dzieje się po dokonaniu płatności?

Otrzymasz wiadomość e-mail z linkiem do pobrania i numerem seryjnym do aktywacji. Otrzymasz również fakturę za zakup w tym samym e-mailu.

Jak długo potrwa, zanim otrzymam zamówienie?

Zamówienia są zwykle przetwarzane natychmiast po zakończeniu płatności. Czasami PayPal może wstrzymać płatność przez 24 godziny w celu sprawdzenia. Jeśli tak się stanie, użytkownicy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną. Zamówienie zostanie zrealizowane natychmiast po zakończeniu recenzji przez PayPal.

Czy mogę kupić licencję w imieniu innych osób?

Tak, możesz kupić licencję (licencje) dla innych osób, a następnie przyznać im licencję na stronie swojego konta. Wszystko, czego potrzebujesz, to ich adres e-mail, aby zapewnić im dostęp do zakupionej licencji. Należy pamiętać, że adres e-mail używany do zakupu będzie głównym adresem e-mail do zarządzania licencją.

Poznaj naszą bibliotekę zasobów

Uzyskaj dostęp do naszej obszernej kolekcji samouczków i wersji demonstracyjnych. Dowiedz się, jak rozpocząć pracę z Capital X Panel Designer, a następnie rozszerzyć swoje możliwości. Nasze demonstracje poprowadzą Cię przez cały proces projektowania.

Capital X Panel Designer

30-dniowy bezpłatny okres próbny

Niezwykle przyjazny dla użytkownika, zarejestruj się już dziś i ciesz się szybkością, wygodą i wydajnością dzięki naszemu natywnemu w chmurze elektrycznemu oprogramowaniu CAD.

Elektryczny tablet i laptop wyświetlający oprogramowanie Capital X Panel Designer.

Często zadawane pytania

Advanced obejmuje wszystkie funkcje Standard, a także integrację z Designcenter Solid Edge, Designcenter NX i Teamcenter w Siemens Xcelerator ecosystem.

Nie. Podstawowe funkcje Capital X Panel Designer działają niezależnie. Jednak główną zaletą poziomu zaawansowanego jest jego natywna integracja z Designcenter Solid Edge, Designcenter NX i Teamcenter, która umożliwia Digital Thread wątek Siemens. Został zaprojektowany specjalnie dla zespołów korzystających z tych platform lub rozważających ich przyjęcie w celu ujednolicenia przepływów pracy.

Tak. Możesz uaktualnić do zaawansowanego z dowolnego obecnego poziomu w dowolnym momencie, aby uzyskać dostęp do integracji.

Tak, wszystkie zaawansowane funkcje są dostępne w naszym 30-dniowym bezpłatnym okresie próbnym. Aby przetestować zaawansowane funkcje integracji, potrzebujesz dostępu do Designcenter Solid Edge, Designcenter NX i Teamcenter. Pamiętaj, że Teamcenter wymaga konfiguracji na Twoim końcu, proszę zapoznać się z ta strona pomocy do instrukcji konfiguracji.

Advanced najlepiej nadaje się dla inżynierów mechaników, którzy wymagają również procesów projektowania elektrycznego i paneli, lub zespołów międzydyscyplinarnych, które wymagają dostosowania ECAD do MCAD.

Jazda próbna Capital X Panel Designer ZA DARMO przez 30 dni!

Poznaj przyszłość schematów elektrycznych już dziś.