Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Kapitał

Capital X Panel Designer

Odkryj moc Capital X Panel Designer, najnowocześniejszego rozwiązania natywnego dla chmury, które rewolucjonizuje sposób projektowania systemów elektrycznych przez inżynierów. Capital X Panel Designer usprawnia przepływy pracy, zwiększa produktywność i pokonuje typowe wyzwania w projektowaniu elektrycznym dzięki funkcjom chmury.

Zbudowany do koprojektowania elektromechanicznego

Nowy poziom zaawansowany łączy procesy pracy elektryczne i mechaniczne w Siemens Xcelerator ecosystem.

Dlaczego Capital X Panel Designer

Uprość złożoną konstrukcję elektryczną. Bezproblemowa współpraca z natywnym dla chmury elektrycznym oprogramowaniem CAD.

Capital X Panel Designer pozwala:

  • Zwiększ wydajność dzięki interfejsowi przeciągania i upuszczania
  • Przyspiesz projektowanie dzięki inteligentnym narzędziom do automatyzacji schematów
  • Usprawnij współpracę z udostępnionymi schematami i kontrolą wersji
Mężczyzna patrzący na tablet z oprogramowaniem Capital X Panel Designer.
KLUCZOWE CECHY

Usprawnij projekty elektryczne CAD

Szybkie tworzenie projektów za pomocą przeciągania i upuszczania

W Capital X Panel Designer wystarczy upuszczać symbole obok siebie, a oprogramowanie do projektowania elektrycznego CAD automatycznie podłączy je do następnego drutu sekwencyjnego, a wszystko to bez ręcznej interwencji.

Kiedy musisz wstawić symbol do obwodów, Capital X Panel Designer automatycznie dzieli przewody i zmienia ich nazwy, umożliwiając znacznie szybsze ukończenie obwodów.

Automatyczne generowanie, liczenie i numerowanie terminali

Automatycznie używaj i generuj terminale. Symbole terminala będą wyświetlane na czerwono, chyba że zostaną upuszczone na drut. Wygenerowane listy terminali będą automatycznie wyświetlać nazwy przewodów i synchronizowane w czasie rzeczywistym po zmodyfikowaniu.

Bloki zacisków będą liczać listy terminali, a numeracja terminali będzie automatycznie synchronizowana z symbolami terminali po ponownym numerowaniu.

Uzyskaj dostęp do krytycznych schematów lub udostępniaj je za pośrednictwem chmury

Ponieważ Capital X Panel Designer działa w przeglądarce, jest niezależny od platformy i dostępny za pośrednictwem urządzeń mobilnych, a także komputerów stacjonarnych w dowolnym miejscu na świecie.

Użytkownicy mogą współpracować ze zdalnymi zespołami w czasie rzeczywistym i upewnić się, że wszyscy interesariusze są informowani o postępach. Może to obejmować klientów, dostawców lub innych zewnętrznych wykonawców.

Maszyny przemysłowe z cyfrową nakładką pokazującą dane i analizy

Poznaj naszą bibliotekę zasobów

Nasze samouczki i demonstracje znacznie ułatwiają rozpoczęcie pracy i poruszanie się po procesie projektowania.

Wybierz się na krótką wycieczkę Capital X Panel Designer

Capital X Panel Designer jest wyposażony w wiele nigdy wcześniej nie widzianych funkcji. Od przyjaznego dla użytkownika interfejsu, płynnej współpracy online po w pełni kompatybilną wersję offline - jest wiele do odkrycia!

A person working on a laptop with Capital X Panel Designer software.

Porównaj plany i ceny Capital X Panel Designer

Poznaj różne funkcje i skalowalne poziomy planów Essentials i Standard.

Prawdziwe informacje zwrotne od prawdziwych inżynierów

Kształt Siemens Xcelerator X reprezentuje białą księgę zatytułowaną Building X Cybersecurity.

Opinie klientów

Zobacz, co inżynierowie elektrycy mają do powiedzenia w tych zweryfikowanych recenzjach.

Todd Wilson

Twoja szybka reakcja na nasze problemy jest imponująca! Dziękujemy za zaangażowanie w Twój produkt.

Frank Pezzimenti

Świetny produkt i lubiłem go używać i był atutem mojej firmy.

Jacka Humphriesa

Twoja obsługa klienta jest niesamowita, na pewno zasubskrybuję Twój produkt po wygaśnięciu okresu próbnego.

Capital X Panel Designer

30-dniowy bezpłatny okres próbny

Niezwykle przyjazny dla użytkownika, zarejestruj się już dziś i ciesz się szybkością, wygodą i wydajnością dzięki naszemu natywnemu w chmurze elektrycznemu oprogramowaniu CAD.

Elektryczny tablet i laptop wyświetlający oprogramowanie Capital X Panel Designer.

Często zadawane pytania