Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Building X aplikacji

Security Menedżer

Chroń ludzi i aktywa, zwiększaj odporność budynków i zapewnij ciągłość działalności. <br/>


Dostępnych jest wiele subskrypcji. Zobacz często zadawane pytania poniżej.

Widok Building X Security Aplikacja menedżera na laptopie.
Odznaka dla Building X akredytacja z WiredScore. Jest napisane „rozwiązanie akredytowane przez WiredScore 2024”.

Akredytowana platforma budowlana

Building X jest uznawany przez WireScore za akredytowane rozwiązanie.

Dlaczego Security Menedżer?

Uzyskaj dostęp do inteligentnego i zintegrowanego zarządzania bezpieczeństwem i wykorzystaj je. Użyj Security Menedżer do:

  • Uproszczenie zadań związanych z bezpieczeństwem dzięki ujednoliconym i zautomatyzowanym przepływem pracy za pomocą intuicyjnego interfej
  • su
  • Centralne zarządzanie codziennymi operacjami zabezpieczeń i incydentami we wszystkich systemach Popraw ogólne bezpieczeństwo dzięki monitorowaniu
  • i spostrzeżeniom
Kluczowe funkcje

Zwiększ bezpieczeństwo dzięki inteligentnemu i zintegrowanemu zarządzaniu

Zarządzaj fizycznym dostępem do drzwi i budynków

Centralnie zarządzaj tożsamościami, uprawnieniami dostępu i poświadczeniami. Automatycznie włącza i poza użytkownikami z łatwością.

Przyznawaj uprawnienia dostępu do drzwi i budynków, w dowolnym miejscu i czasie. Pozwól użytkownikom otwierać drzwi za pomocą smartfonów.

Zintegrowanie Security Menedżer z istniejącymi systemami kontroli dostępu (SiPass, SIPORT) w celu ponownego wykorzystania istniejącego sprzętu i ochrony inwestycji.

Zrzut ekranu tożsamości z Building X Security Aplikacja Menedżera.

Uzyskaj praktyczne informacje oparte na danych dotyczących bezpieczeństwa

Zwiększ bezpieczeństwo fizyczne, ciągłość działania i czas sprawności systemu, analizując dane zabezpieczeń dostarczane przez pulpit KPI. Generuj i planuj raporty KPI.

Wizualizuj unikalne zdarzenia dostępu na każdy budynek. Zmierz wykorzystanie pomieszczeń lub budynku na podstawie liczby zdarzeń przyznanych im dostępu.

Identyfikuj kandydatów na konserwację, analizując alarmy lub odstępy wykorzystania jako wskaźniki awarii.

Zrzut ekranu incydentów według klasyfikacji z Building X Security Aplikacja Menedżera.

Optymalizuj wrażenia odwiedzających

Śledź i analizuj wzorce odwiedzających w czasie za pomocą obszernego pulpitu historycznego dla odwiedzających, zwiększając bezpieczeństwo i optymalizując alokację zasobów.

Zwiększ satysfakcję odwiedzających, drukując karnety gości z logo specyficznym dla klienta i umożliwiając wstępną rejestrację odwiedzających online.

Uzyskaj dostęp do dokładnych raportów o odwiedzających na miejscu i otrzymuj proaktywne powiadomienia e-mail dla gospodarzy i odwiedzających.

Zrzut ekranu listy odwiedzających z Building X Security Aplikacja Menedżera.

Wykorzystaj predefiniowane przepływy pracy

Zautomatyzuj procesy związane z wdrażaniem i offboardingiem pracowników.

Egzekwuj zasady i zasady firmy, określając, kto jest upoważniony do zatwierdzania lub odrzucania wniosków, bez żadnego wyjątku od zasad. Intuicyjny portal internetowy umożliwia użytkownikom zatwierdzanie żądań dostępu bez konieczności zrozumienia podstawowych procesów.

Zrzut ekranu żądań pokoju samoobsługowego z Building X Security Aplikacja Menedżera.

Gotowy do rozpoczęcia pracy? Porozmawiajmy o łączności.

Do użycia Security Menedżer, potrzebujesz połączenia z budynkiem i wysyłania danych do Building X platformę. Łączność może wydawać się złożona, ale nie musi tak być.

Dowiedz się więcej o naszych uproszczonych rozwiązaniach:

Przykład wdrożenia

Siemens Real Estate, Szwecja

W ramach grupy Siemens Real Estate Sweden połączonych jest 26 biur Building X Security Menedżer w celu zwiększenia bezpieczeństwa, zmniejszenia marnotrawstwa żywności i zmniejszenia kosztów czyszczenia.

Patrząc w górę na budynek grupy Siemens Real Estate Sweden ze świecącym słońcem.

Monitorowanie obłożenia

Firma:Siemens Real Estate, Szwecja

Lokalizacja:Szwecja

Siemens Software:Building X

Wizja przyszłości:„Dzięki danym w czasie rzeczywistym [...] szybko zdaliśmy sobie sprawę z 60-70% spadku obłożenia budynków. Dzięki temu nowo odkrytemu skupieniu możemy łatwiej skierować nasze wysiłki na zachowanie zasobów budowlanych. „- Michél Moussa, dyrektor generalny, Siemens Real Estate Sweden

Wyzwanie

Usprawnienie czynności konserwacyjnych dla obiektów budowlanych, takich jak drzwi. Zrozumienie wykorzystania budynku po blokadach związanych z COVID.

Rozwiązanie

Korzystanie Security Menedżer zbierania danych w czasie rzeczywistym w celu określenia liczby osób wchodzących do biur. Monitorowanie wykazało spadek obłożenia budynków o ponad 60-70%.

Zalety

Zrozumienie dużego spadku obłożenia pozwala na lepszą alokację zasobów. Zmarnowano o 40% mniej żywności i 20% oszczędności na kosztach sprzątania.

Przemysł wykorzystuje przypadki

Dowiedz się, jak wykorzystują różne branże Security Menedżer

Select...

Przy dużej liczbie studentów i pracowników stale wchodzących i opuszczających różne budynki, utrzymanie bezpieczeństwa kampusu i skuteczne reagowanie na incydenty może być wyzwaniem.

Użyj Security Menedżer do zarządzania dostępem i integracji rozwiązań bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia budynków i terenów kampusu, zapewniając bezpieczeństwo studentom i personelowi.

Grupa pięciu studentów spacerujących po kampusie z budynkiem uniwersyteckim za sobą.

Często zadawane pytania

Skontaktuj się z nami

Dowiedz się, jak zacząć.