Aplikacje Building X wymagają danych budowlanych na żywo, aby działały prawidłowo i pomagały w podejmowaniu decyzji opartych na danych. Building X obsługuje jezioro danych oparte na chmurze, z którego wszystkie aplikacje pobierają dane. Twoje budynki potrzebują rozwiązań łączności, aby przenieść swoje dane do chmury, co oznacza, że muszą połączyć się z Internetem. Aby to zrobić, istnieją dwie opcje:
- Uaktualnij starsze urządzenia do nowych urządzeń natywnych w chmurze (sprzęt lub oprogramowanie układowe)
- Użyj bramek do przechwytywania i wysyłania danych
Nawet jeśli niektóre budynki mają już automatyzację, takie jak urządzenia przeciwpożarowe lub zabezpieczające, mogą być starsze, działać na miejscu i mogły zostać zainstalowane przed pojawieniem się najnowszych technologii — więc nadal potrzebujesz rozwiązań łączności.
Siemens oferuje obie opcje łączności. Istnieją systemy zarządzania budynkami, które można zainstalować, które umożliwiają przepływ danych bezpośrednio do jeziora danych w celu wykorzystania z aplikacjami analitycznymi lub Building X — są one natywne w chmurze. Lub, jeśli Twoje budynki korzystają z systemów innych firm lub starszych systemów lub nie mają żadnych systemów automatyki, zapewniamy również bramy sprzętowe lub programowe do integracji budynków z budynkiem X.
Dowiedz się więcej w naszej białej księdze dotyczącej łączności