Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?
Zarządzanie przestrzenią i miejscem pracy

Zbudowany wokół ludzi, nie tylko przestrzeni

Miejsce pracy to dynamiczny ecosystem. Ponieważ praca hybrydowa staje się standardem, liderzy w dziedzinie nieruchomości, obiektów, IT i HR potrzebują mądrzejszych, bardziej zwinnych strategii. Pomagamy Ci prowadzić z jasnością, pewnością siebie i mierzalnymi wynikami.

Building X™ Space Manager i doświadczenie w miejscu pracy

Nasze aplikacje zostały zaprojektowane, aby pomóc właścicielom obiektów w łatwym zarządzaniu rezerwacjami przestrzeni roboczej, nawigacji w układach biur i koordynować harmonogramy zespołów. Zapewniają one wgląd w sposób wykorzystania przestrzeni w czasie rzeczywistym i monitorują warunki środowiskowe, dzięki czemu możesz podejmować świadome decyzje w celu optymalizacji przestrzeni, zmniejszenia kosztów i stworzenia zdrowszego, bardziej wydajnego miejsca pracy.

Ikona pokazująca pulpity nawigacyjne i 2 osoby w dyskusji

Zapewnij pracownikom płynną interakcję w miejscu pracy

Twoje wyzwanie: Odłączone systemy i procesy ręczne frustrują Twój zespół i ograniczają produktywność.

Jak pomagamy: Zapewnij swoim pracownikom płynne, cyfrowe doświadczenie w pierwszym miejscu pracy, które łączy rezerwacje, komunikację i nawigację w miejscu pracy — wszystko za pomocą jednego intuicyjnego narzędzia.

  • Bezproblemowe systemy rezerwacji biurek, pokoi i zasobów
  • Intuicyjne mapy biurowe, które pomagają pracownikom znaleźć miejsca, udogodnienia i współpracowników
  • Narzędzia koordynacyjne dla kolegów z drużyny do planowania dni w biurze i skuteczniejszej współpracy

Wynik: Szczęśliwi pracownicy, lepsze doświadczenia, mniej biletów na wsparcie IT.

Zwiększ wydajność operacyjną dzięki inteligentnemu wykorzystaniu przestrzeni

Twoje wyzwanie: Niedostatecznie wykorzystywane obiekty zwiększają koszty, a brakuje prawdziwych danych, aby zoptymalizować wykorzystanie.

W jaki sposób pomagamy: Wykorzystaj informacje i analizy w czasie rzeczywistym, aby zrozumieć, w jaki sposób przestrzeń jest wykorzystywana i gdzie może ona działać lepiej.

  • Optymalizuj zajęcie przestrzeni za pomocą danych opartych na czujnikach
  • Proaktywnie monitoruj klimat wewnętrzny, oświetlenie i wzorce użytkowania
  • Maksymalizuj stosunek liczby pracowników do biura, aby zoptymalizować przestrzeń i obniżyć koszty operacyjne

Wynik: Inteligentniejsza optymalizacja przestrzeni. Lepszy zwrot z inwestycji na metr kwadratowy

Ikona pokazująca stan wykorzystania przestrzeni biurowej
Pulpit nawigacyjny dla aplikacji Building X Environmental and Air Quality

Zapewnij zdrowe środowisko wewnętrzne dzięki Inteligencji Jakości Powietrza

Twoje wyzwanie: Zła jakość powietrza w pomieszczeniach może prowadzić do zmęczenia, zmniejszonej koncentracji i niższej wydajności - ale często jest niewidoczna.

W jaki sposób pomagamy: Building X Space Manager zapewnia wgląd w jakość powietrza w czasie rzeczywistym, pomagając utrzymać zdrowe i wygodne miejsce pracy, które wspiera dobre samopoczucie i wydajność Twoich pracowników.

  • Monitoruj kluczowe wskaźniki, takie jak CO₂, cząstki stałe (PM), lotne związki organiczne (LZO), temperatura, wilgotność, hałas i światło
  • Wykrywaj i zapobiegaj problemom wcześnie, identyfikując oznaki słabej wentylacji, zużycia filtra lub nieprawidłowego działania HVAC
  • Spełnij wymogi zgodności z przepisami dzięki działaniom opartym na danych poprzez dostosowanie warunków wewnętrznych w oparciu o precyzyjne dane dotyczące jakości powietrza w czasie rzeczywistym

Wynik: Zdrowsze zespoły. Wyższa produktywność. Inteligentniejsze decyzje w miejscu pracy.

Planowanie strategiczne oparte na danych dzięki analityce obejmującej cały portfel

Twoje wyzwanie: Planowanie strategiczne w różnorodnym portfolio jest złożone i pozbawione przejrzystości bez wyczerpujących danych.

W jaki sposób pomagamy: Włącz widoczność całego portfela i planowanie scenariuszy, które umożliwi zespołom ds. nieruchomości i strategii precyzyjne planowanie i działanie.

  • Uzyskaj dostęp do kompleksowych pulpitów nawigacyjnych i map użytkowania
  • Wykorzystanie narzędzi planowania scenariuszy do prognozowania strategicznego
  • Zarządzaj decyzjami za pomocą analiz opartych na danych

Wynik: Decyzje oparte na danych do planowania z ufnością.

Rysunek deski rozdzielczej przedstawiający wykorzystanie przestrzeni

Tworzenie miejsca pracy, które działa dla każdego

Przyszłość pracy wymaga inteligentniejszego i bardziej zwinnego miejsca pracy. Niezależnie od tego, czy jesteś Chief People Officer, czy menedżerem aplikacji biznesowych IT, nasz Building X™ Space Manager i Workplace Experience łączą ludzi, dane i technologie, aby pomóc Ci osiągnąć realne wyniki biznesowe — zwiększając satysfakcję, wydajność i zrównoważony rozwój.

Skontaktuj się z naszym zespołem, aby dowiedzieć się, w jaki sposób Building X zapewnia rzeczywiste wyniki, od lepszego doświadczenia pracowników po oszczędność kosztów i inteligentniejsze wykorzystanie przestrzeni.