Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Zarządzanie alarmem

Niezależnie od tego, czy jest to włamanie, pożar, czy inna sytuacja awaryjna — po aktywacji alarmu alerty są wysyłane bezpośrednio do straży pożarnej, policji i naszego centrum ratunkowego. Zapewnia to niezawodne monitorowanie w czasie rzeczywistym. Podczas gdy zajmujemy się Twoim bezpieczeństwem, możesz skupić się na tym, co najważniejsze.

Wizerunek serwisu skontaktuj się z nami

Co to jest aktywacja alarmu?

Kompleksowa ochrona osób, budynków i majątku ma fundamentalne znaczenie dla sukcesu i ciągłości Twojej działalności. W zależności od wielkości i potencjału zagrożenia Twojej nieruchomości, różne środki bezpieczeństwa i transmisje alarmowe mogą być obowiązkowe lub okazać się konieczne. Podstawą jest bezpośrednie połączenie z strażą pożarną, policją lub naszym centrum sterowania Siemens. Z nami jako koncesjonariuszem u Twojej strony możesz polegać na tym, że niezależnie od tego, czy jest to alarm pożarowy, alarm włamaniowy czy zmiana stanu pracy, odpowiedni alarm zostanie niezawodnie i bezpiecznie przesłany do pożądanego centrum sterowania.

Jakie są zalety aktywacji alarmu

Select...
Architektura

Zalety dla Ciebie jako firmy

  • Ekonomiczne rozwiązanie przy jednoczesnym zapewnieniu wymaganych wymogów i wytycznych
  • Natychmiastowe działania i ograniczenie szkód poprzez automatyczną skrzynię biegów do straży pożarnej/policji
  • Najlepsza możliwa ochrona własnych pracowników, dóbr materialnych i firmy
  • Poczucie odpowiedzialności ma pozytywny wpływ na wizerunek
  • Ogólnopolska organizacja usług — 24 godziny na dobę
Monitorowanie

ZAUFANIE POPRZEZ BEZPIECZEŃSTWO

Centrum kontroli ratunkowej i serwisowej: całodobowe wsparcie dla naszych klientów

Zespół w centrum kontroli ratunkowej i serwisowej jest Twoim silnym partnerem zapewniającym płynne bezpieczeństwo dla Ciebie i Twojego otoczenia. Dzięki naszym działaniom 24/7, 365 dni w roku, jesteśmy zawsze dostępni. Nasz zespół obsługuje przychodzące alarmy i usterki z podłączonych systemów wykrywania zagrożeń, analizuje je i koordynuje odpowiednie środki.

Gdzie jest używana aktywacja alarmu?

Monachium

Zabytkowe i zabytkowe budynki

Budynek

Budynki przemysłowe i komercyjne

Factory

Magazyn i zakład produkcyjny

Budynek

Instytucje edukacyjne i kampusy