Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Physical Security jako usługa?

Utrzymanie bezpieczeństwa obiektu wymaga odpowiedniej technologii, wykwalifikowanych pracowników i ciągłych inwestycji. Nasze Physical Security jako usługa łączy sprzęt, oprogramowanie, konserwację i ciągłe aktualizacje technologii w jedną miesięczną stawkę, dzięki czemu otrzymujesz solidną, aktualną ochronę bez nakładów kapitałowych, złożoności dostawcy lub obciążenia personelem.

Wizualny klucz ujednoliconego rozwiązania Security

Kluczowe korzyści

Przewidywalne koszty, bez niespodzianek

Stała miesięczna opłata obejmuje sprzęt, oprogramowanie, aktualizacje i konserwację. Wydatki kapitałowe przechodzą na koszty operacyjne, poprawiając przepływy pieniężne i ułatwiając planowanie budżetu, nawet w miarę wzrostu potrzeb związanych z bezpieczeństwem.

Jeden partner, pełna odpowiedzialność

Służymy jako jedyny punkt kontaktowy dla każdego aspektu bezpieczeństwa fizycznego. Nie ma wskazywania palcem między dostawcami i brak luk w odpowiedzialności. Kiedy coś wymaga uwagi, radzimy sobie z tym.

Zawsze aktualny, zawsze pod kontrolą

Zarządzamy aktualizacjami technologii i rutynową konserwacją, aby Twoje systemy były najnowocześniejsze. Narzędzia do raportowania w czasie rzeczywistym zapewniają pełną informację, dzięki czemu zachowujesz pełną widoczność i kontrolę nad operacjami zabezpieczającymi.

Wyniki

Ikona zabezpieczeń

Silniejsza postawa bezpieczeństwa

Physical Security jako usługa zapewnia dostęp do najnowszych technologii bezpieczeństwa fizycznego, w tym systemów kontroli dostępu, nadzoru i alarmów, bez wcześniejszych inwestycji lub złożoności ich samodzielnej oceny i zamawiania. Zajmujemy się projektowaniem, instalacją i integracją w różnych lokalizacjach, w tym w witrynach ze starszą infrastrukturą, dzięki czemu Twoja ochrona jest spójna, aktualna i zgodna.

Mniej ekspertów więcej ikon budynków

Uwolniona koncentracja dla Twojego zespołu

Rutynowa konserwacja, aktualizacje systemu i oceny technologii są w całości obsługiwane przez nas. Twój personel wewnętrzny jest zwolniony z tych czasochłonnych obowiązków i może skoncentrować się na pracy, która napędza Twoją firmę do przodu. W miarę rozwoju Twojej organizacji usługa skaluje się wraz z Tobą, dzięki czemu nigdy nie ponosisz kosztów i opóźnień związanych z budowaniem potencjału bezpieczeństwa od podstaw.

Ikona shuffle w kolorze turkusowym, przedstawiająca dwie splecione strzałki skierowane w przeciwnych kierunkach

Wbudowana odporność i elastyczność

Elastyczne warunki umowy oznaczają, że usługa dostosowuje się do Twoich okoliczności. Pod koniec okresu obowiązywania umowy można odnowić, zmodyfikować model, zakupić sprzęt lub zorganizować likwidację. Jako sygnatariusz Karty Zaufania stosujemy zaawansowane szyfrowanie i rygorystyczne standardy ochrony danych, dzięki czemu operacje bezpieczeństwa pozostają zarówno odporne, jak i godne zaufania.