Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Camera Health Reporting?

Systemy nadzoru są narażone na rosnącą presję ze strony starzejących się kamer, rosnącą kontrolę regulacyjną i ograniczenia reaktywnej konserwacji. Krytyczne awarie kamery często pozostają niezauważone, dopóki nie jest za późno — pominięte dowody i opóźniona reakcja zwiększają ryzyko zarówno bezpieczeństwa, jak i zgodności z przepisami. Gdy konserwacja jest reaktywna, awarie są wykrywane dopiero po wyrządzeniu szkody, co prowadzi do kosztownych napraw awaryjnych, luk w zabezpieczeniach i narażenia na audyt.

Camera Health Reporting firmy Siemens zmienia konserwację nadzoru z reaktywnej na proaktywną i predykcyjną. Usługa umożliwia częstsze kontrole funkcjonalne i stanu we wszystkich kamerach, wykrywa problemy z wydajnością wcześnie, zanim wpłyną one na bezpieczeństwo lub zgodność, oraz dostarcza zautomatyzowane, gotowe do audytu raporty z wbudowaną anonimizacją osób zgodną ze standardami RODO i EN50710. Rezultatem jest system nadzoru wideo, który jest zawsze działający, zgodny i gotowy, gdy ma to największe znaczenie.

Izometryczna ilustracja osoby przy laptopie z dużą kłódką i świecącymi blokami danych.

Wczesne wykrywanie problemów

Przeprowadzaj kontrole zdrowia we wszystkich kamerach częściej i na żądanie. Wykrywaj ciche awarie i pogorszenie wydajności, zanim przekształcą się one w luki bezpieczeństwa lub ryzyko zgodności z przepisami.

Zapobiegaj awariom proaktywnie

Zidentyfikuj wczesne sygnały ostrzegawcze za pomocą analizy predykcyjnej, zanim kamery przestaną działać lub pogorszyć jakość wideo. Proaktywnie planuj konserwację, aby uniknąć kosztownych napraw awaryjnych w ostatniej chwili i zmniejszyć ryzyko przestojów.

Bezproblemowa zgodność

Automatycznie generuj raporty zgodne ze standardami RODO i EN50710, z wbudowanym wykrywaniem i anonimizacją osób. Wyeliminuj dokumentację ręczną i szybko reaguj na audyty dzięki przejrzystym zapisom testów z oznaczeniem czasu.

Wyniki

Ikona reprezentująca przepływy pracy zabezpieczeń reaktywnych.

Częste funkcje aparatu i kontrole stanu

Funkcja Camera Health Reporting umożliwia częstsze przeprowadzanie kontroli stanu w całym zespole aparatu i wtedy, gdy ich potrzebujesz. Zamiast polegać na rzadkich, zaplanowanych inspekcjach, usługa zapewnia regularny wgląd w stan kamery dzięki częstszym raportowaniu wyników testów, zapewniając, że problemy z wydajnością zostaną wykryte wcześnie, zanim wpłyną na bezpieczeństwo lub zgodność z przepisami.

Różowe nakładające się ikony bąbelków mowy z symbolem koła zębatego wewnątrz większej bańki.

Testowanie predykcyjne i konserwacja

Usługa wykracza poza wykrywanie, wykorzystując analizy predykcyjne do identyfikacji wczesnych znaków ostrzegawczych przed wyłączeniem kamer lub pogorszeniem jakości wideo. Pozwala to na proaktywne planowanie konserwacji, planowanie napraw, zanim awarie zakłócą pracę i ogranicza ryzyko przestojów, przechodząc z podejścia reaktywnego na predykcyjne podejście konserwacyjne.

Ikona z tarczą przedstawiającą zgodność z bezpieczeństwem bez zakłóceń.

Zautomatyzowane raportowanie gotowe do audytu z zabezpieczeniami prywatności

Camera Health Reporting automatycznie generuje raporty zgodne z GDPR i normami EN50710. Wbudowane wykrywanie i anonimizacja osób chronią prywatność podczas testów zdrowotnych. Dokumentacja ręczna jest eliminowana, a przejrzyste zapisy testów oznaczone czasem pozwalają na natychmiastowe reagowanie na audyty i przekazywanie ich z pewnością.