Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego wykrywanie i diagnoza fałszywych alarmów?

Alarmy uciążliwe obciążają zespoły bezpieczeństwa, zwiększają koszty i niszczą zaufanie do systemu kontroli dostępu. Wykrywanie i diagnostyka fałszywych alarmów łączy zaawansowaną analizę, uczenie maszynowe i naszą wiedzę w zakresie bezpieczeństwa, aby stale ograniczyć liczbę alarmów zatrzymanych i wymuszonych drzwi, dzięki czemu Twój zespół może skupić się na zagrożeniach, które faktycznie mają znaczenie.

Mniej alarmów, ostrzejsza ostrość

Przecinając hałas alarmów uciążliwych, pomagamy Twojemu zespołowi ochrony zachować czujność na prawdziwe incydenty. Mniejsza liczba fałszywych alarmów oznacza mniejsze zmęczenie operatora i szybszą, bardziej pewną reakcję, gdy się liczy.

Zdalna diagnostyka, która oszczędza czas

W miarę możliwości zdalnie identyfikujemy i rozwiązujemy problemy, zmniejszając potrzebę kosztownych wizyt na miejscu. Kiedy technik musi uczestniczyć, przybywa przygotowany z odpowiednimi spostrzeżeniami i częściami, minimalizując czas naprawy.

Compliance, którą możesz wykazać

Raporty miesięczne i kwartalne dają jasny, udokumentowany obraz trendów alarmowych i podjętych działań naprawczych. Wspiera to gotowość do audytu i pomaga bezpiecznie spełniać wymogi regulacyjne, takie jak HIPAA i RODO.

Wyniki

Ikona reprezentująca doświadczenie

System bezpieczeństwa, któremu możesz zaufać Twojemu zespołowi

Gdy alarmy uciążliwe są pod kontrolą, operatorzy przestają odgadywać każdy alert. Wykrywanie i diagnoza fałszywych alarmów koreluje bieżące i historyczne dane kontroli dostępu, w tym dzienniki, zachowanie użytkowników i konfiguracje systemu, aby odróżnić prawdziwe incydenty od fałszywych. Rezultatem jest niezawodny system, na który Twój zespół reaguje z pewnością, zmniejszając ryzyko, że prawdziwe zagrożenie pozostanie niezauważone.

Ikona reprezentująca wysokie koszty operacyjne związane z przestrzenią

Niższe koszty i inteligentne wykorzystanie personelu

Każde niepotrzebne śledztwo na miejscu odciąga pracowników od pracy o wyższej wartości i zwiększa koszty operacyjne. Poprzez wskazanie podstawowych przyczyn alarmów zatrzymanych i wymuszonych do drzwi za pomocą zdalnej diagnostyki, zmniejszamy częstotliwość kontroli fizycznych. Gdy potrzebne są wizyty, technicy przyjeżdżają poinformowani i wyposażeni, dzięki czemu podróże serwisowe są krótkie, a budżety przewidywalne.

Ikona reprezentująca przepływy pracy zabezpieczeń reaktywnych.

Ciągłe doskonalenie, a nie tylko jednorazowa poprawka

Wykrywanie i diagnoza fałszywych alarmów dostarcza regularne raporty, które identyfikują główne drzwi generujące alarm, wyjaśniają prawdopodobne przyczyny i zalecają priorytetowe działania naprawcze. Sprawdzamy te ustalenia i wspólnie uzgadniamy kolejne kroki, niezależnie od tego, czy oznacza to dostosowanie zasad dostępu, aktualizację sprzętu czy optymalizację protokołów bezpieczeństwa. Z biegiem czasu Twój system staje się wymiernie lepszy.

Dodatkowe informacje

Select...

Alarmy Door Forced i Door Held Open należą do najczęstszych zdarzeń w każdym fizycznym systemie kontroli dostępu (PACS). Kiedy te same drzwi uruchamiają je raz po raz, operatorzy zaczynają je dostrajać i wtedy grozi przeoczenie prawdziwych zdarzeń bezpieczeństwa.

False Alarm Resolution to opcjonalny dodatek do Access Health Management, który zmienia diagnozę w działanie. Modele uczenia maszynowego analizują dane alarmowe, aby znaleźć drzwi generujące najwięcej alarmów i najbardziej prawdopodobną przyczynę każdego z nich. Inżynierowie z Digital Service Center Siemens dokonują następnie przeglądu ustaleń, potwierdzają aktualny stan alarmu i zdalnie przeprowadzają działania naprawcze w Twoim imieniu, wszędzie tam, gdzie jest to technicznie możliwe.

Rezultatem jest mniej hałasu alarmu, operatorzy, którzy mogą skupić się na ważnych alarmach, oraz postępy, które możesz śledzić na interaktywnym pulpicie nawigacyjnym.

Izometryczna ilustracja osoby przy laptopie z dużą kłódką i świecącymi blokami danych.