Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego przegląd praw dostępu?

Prawa dostępu szybko stają się nieaktualne. Rotacja personelu, zmiany ról i zmieniające się przepisy sprawiają, że prawie niemożliwe jest utrzymanie dokładności uprawnień poprzez sam wysiłek ręczny. Nasza usługa przeglądu praw dostępu stale monitoruje system kontroli dostępu, analizuje konfiguracje i dostarcza przydatne raporty, dzięki czemu możesz zachować bezpieczne, zgodne środowisko bez marnotrawstwa czasu zespołu.

Dostęp mobilny Apple Wallet 2

Kluczowe korzyści

Większe bezpieczeństwo przy mniejszym wysiłku

Automatyczne monitorowanie i analiza zastępują podatne na błędy przeglądy ręczne, zapewniając szybką i dokładną identyfikację nieaktualnych lub niepotrzebnych uprawnień. Twój zespół poświęca mniej czasu na audyty, a więcej na pracę, która ma znaczenie.

Compliance, którą możesz udowodnić

Automatycznie generowane raporty dają udokumentowany dowód zgodności z przepisami takimi jak HIPAA i PCI DSS. Oznacza to mniej niespodzianek audytowych, mniejsze ryzyko grzywny i większe zaufanie do postawy bezpieczeństwa.

Niższe koszty, lepsze dane

Oznaczając nadmiarowych posiadaczy kart i przestarzałe uprawnienia, ARR pomaga obniżyć niepotrzebne opłaty licencyjne. Wyeliminowanie błędu ludzkiego z procesu recenzji oznacza również, że dane, na podstawie których działasz, są wiarygodne.

Wyniki

Ikona reprezentująca przepływy pracy zabezpieczeń reaktywnych.

Bezpieczne, aktualne środowisko dostępu

Uprawnienia, które nie pasują już do roli danej osoby, są odpowiedzialnością ukrytą. Access Rights Review stale monitoruje system kontroli dostępu i sygnalizuje konfiguracje, które zniknęły z wyrównania, dzięki czemu tylko upoważniony personel może dotrzeć do wrażliwych obszarów. Rezultatem jest wymiernie bezpieczniejsze środowisko budynku z mniejszą liczbą luk dla nieautoryzowanego wejścia.

Ikona z tarczą przedstawiającą zgodność z bezpieczeństwem bez zakłóceń.

Dokumentacja zgodności gotowa do audytu

Spełnienie wymagań regulacyjnych, takich jak HIPAA lub PCI DSS, wymaga dokładnego, spójnego prowadzenia dokumentacji. Access Rights Review automatycznie generuje kompleksowe raporty i udostępnia je za pośrednictwem Portalu interakcji z klientem w dowolnym momencie. Kiedy audytor prosi o dowód, masz go gotowy, wraz z aktualnym statusem uprawnień i jasnymi zaleceniami.

Ikona z otwartą ręką reprezentująca zmienność Comfort

Czas i budżet z powrotem w Twoich rękach

Recenzje ręcznego dostępu pochłaniają godziny wykwalifikowanej siły roboczej i nadal pozostawiają miejsce na błędy. Automatyzując cykl monitorowania, analizy i raportowania, Access Rights Review uwalnia pracowników ochrony do skupienia się na obowiązkach o wyższej wartości. Identyfikuje również zbędne licencje posiadaczy kart, zamieniając rutynowe przeglądy w namacalną okazję do zaoszczędzenia kosztów.