Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

ASSET ORCHESTRATION PLATFORM w oparciu o Bosch Rexroth

Bosch Rexroth jest światowym liderem w dziedzinie hydrauliki przemysłowej i jest znany z wysokiej jakości układów hydraulicznych i komponentów, które charakteryzują się precyzją, wydajnością i niezawodnością. Firma oferuje szeroką gamę rozwiązań hydraulicznych, w tym cylindry, pompy, zawory, elementy sterujące i oprogramowanie.

Dlaczego Orkiestruj z AOP: od sztywnych procesów po elastyczne przepływy?

AOP zwiększa elastyczność produkcji poprzez oddzielenie logiki procesu od warstwy sterującej. Zamiast sztywnych sekwencji umożliwia właścicielom procesów graficzne modelowanie, dostosowywanie i monitorowanie produkcji za pomocą warstwy orkiestracji wizualnej. Zmniejsza to zależność od specjalistów PLC, upraszcza integrację heterogenicznych zasobów i znacznie skraca czas reakcji na nowe warianty produktów lub optymalizacje procesów.

Zalety

  • Przyspieszenie adaptacji procesów: Szybsze dostosowanie procesów produkcyjnych do zmieniających się wymagań.
    • Wizualnie modeluj logikę orkiestracji, zmniejszając zależność od programowania PLC dla zmian.
    • Przenieś wysiłek zmiany i dostosowania procesu z dni lub tygodni na godziny w odpowiednich scenariuszach.
  • Wzmocnij ekspertów ds. procesów: zmniejsz zależność od rzadkich specjalistów od automatyzacji w zakresie zmian procesów.
    • Umożliwia inżynierom procesu tworzenie i dostosowywanie przepływów produkcyjnych w zarządzanym, graficznym środowisku.
    • Uwolnij specjalistycznych programistów, aby skupić się na podstawowym sterowaniu maszyną i złożonych zadaniach integracyjnych.
  • Uproszczenie integracji zasobów: zmniejsz wysiłek wymagany do integracji i ponownego wykorzystania heterogenicznych zasobów.
    • Reprezentuj maszyny i systemy ze standaryzowanymi modelami cyfrowymi (AAS) i możliwościami wielokrotnego użytku.
    • Zmniejsz zapotrzebowanie na niestandardowe interfejsy punkt-punkt dla każdego nowego urządzenia.
  • Zwiększ przejrzystość operacyjną: uzyskaj wgląd w czasie rzeczywistym na temat realizacji i statusu produkcji.
    • Monitoruj stan procesu na żywo, śledź kluczowe wskaźniki wydajności i analizuj incydenty z centralnego widoku.
    • Zapewnienie jasnego, wspólnego zrozumienia przepływu produkcji dla wszystkich zainteresowanych stron.
  • Skonsoliduj krajobraz narzędzi: ujednolicaj orkiestrację procesów, prowadzenie operatora i monitorowanie na jednej platformie.
    • Połącz tworzenie przepływu pracy, wykonywanie, instrukcje pracy i pulpity nawigacyjne w jedną aplikację.
    • Zmniejsz obciążenie konserwacyjne i fragmentację korzystania z wielu oddzielnych narzędzi.

Dostępne funkcje

Często zadawane pytania

Poznaj zasoby i powiązane produkty

Dodatkowe informacje i zasoby

Wymagania wstępne

Zasoby łączące się za pomocą interfejsu cyfrowego

Idealnie modelowany za pomocą powłoki zarządzania zasobami (IEC 63278)

Inne protokoły komunikacyjne, takie jak OPC UA, MQTT lub Modbus zintegrowane

Kompatybilny Controller: Siemens SIMATIC S7 Open Controller CPU1515SP PC3

Kompatybilny Controller: Bosch Rexroth CtrlX X5 lub X7